Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
konfigurierbar | Ausführung | Werkstoff · Härte · Oberflächenbehandlung | ||||
Rändelung am Rand/Buchse | Form Abstreiferbolzen | Rand/Buchse | Passschraube | Nur Ausführung mit Flügelschraube | ||
Flügelschraube | Federstift | |||||
mitgeliefert | Innensechskantschraube | KJLP | EN 1.0038 äquiv. | EN 1.7220 äquiv. 33~38HRC | EN 1.0038 äquiv. Galvanisch verzinkt | Federstahl 45~50HRC |
mit Flügelschraube | KJLPC | |||||
ohne | Innensechskantschraube | KJLPN | ||||
mit Flügelschraube | KJLPNC |
Teilenummer | - | L |
KJLP20 | - | 15 |
Teilenummer | L | Innendurchmesser/Schraube | Passschraube | Flügelschraube | Stückpreis | |||||||||||
Ausführung | D | Länge | Kopf | |||||||||||||
P | M | f | F | ℓ | E | A | B | h | d | KJLP | KJLPC | KJLPN | KJLPNC | |||
KJLP KJLPC KJLPN KJLPNC | 12 | 15 | 6 | M4 | 6 | 7 | 30 | 4 | 9 | 3 | 15 | 21 | ||||
25 | 6 | M4 | 6 | 7 | 40 | 4 | 9 | 3 | 15 | 21 | ||||||
20 | 15 | 10 | M8 | 8 | 12 | 25 | 8 | 16 | 6 | 24 | 31 | |||||
30 | 10 | M8 | 8 | 12 | 40 | 8 | 16 | 6 | 24 | 31 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
KJLP12-15 |
KJLP12-25 |
KJLP20-15 |
KJLP20-30 |
KJLPC12-15 |
KJLPC12-25 |
KJLPC20-15 |
KJLPC20-30 |
KJLPN12-15 |
KJLPN12-25 |
KJLPN20-15 |
KJLPN20-30 |
KJLPNC12-15 |
KJLPNC12-25 |
KJLPNC20-15 |
KJLPNC20-30 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Außen-Ø (D) (φ) | Länge (L) (mm) | Anwendung (mm) | Zubehörteile | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.35 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 12 | 15 | Hex Socket Head | Provided | |
9.12 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 12 | 25 | Hex Socket Head | Provided | |
8.61 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 20 | 15 | Hex Socket Head | Provided | |
8.86 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 20 | 30 | Hex Socket Head | Provided | |
10.12 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 12 | 15 | For Wing Screw | Provided | |
10.63 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 12 | 25 | For Wing Screw | Provided | |
10.63 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 20 | 15 | For Wing Screw | Provided | |
10.88 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 20 | 30 | For Wing Screw | Provided | |
7.70 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 12 | 15 | Hex Socket Head | Not Provided | |
8.22 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 12 | 25 | Hex Socket Head | Not Provided | |
7.97 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 20 | 15 | Hex Socket Head | Not Provided | |
8.22 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 20 | 30 | Hex Socket Head | Not Provided | |
9.49 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 12 | 15 | For Wing Screw | Not Provided | |
10.00 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 12 | 25 | For Wing Screw | Not Provided | |
10.00 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 20 | 15 | For Wing Screw | Not Provided | |
10.25 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 20 | 30 | For Wing Screw | Not Provided |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Außen-Ø (D)(φ)
Länge (L)(mm)
Anwendung(mm)
Zubehörteile
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften