• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Prüfstifte für Prüfwerkzeuge / Ausführung mit Gewinde beidseitig

Prüfstifte für Prüfwerkzeuge / Ausführung mit Gewinde beidseitig

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Prüfstifte für Prüfwerkzeuge/Ausführung mit Gewinde beidseitig:Verwandte bildanzeige
 Werkstoff HärteAusführung
EN 1.1191 äquiv.-KJPNM
EN 1.1191 äquiv.45HRC~KJPNMH

Spezifikationen

Teilenummer (TYP, D)-P-L-M
KJPNM20-P12.00-L80-M8
TeilenummerP
0.01mm-Schritte
L
1mm-Schritte
M (P-4≥M) AuswahlStückpreis
AusführungDKJPNMKJPNMH
L10~100L101~150L10~100L101~150
(EN 1.1191 äquiv.)
KJPNM

(EN 1.1191 äquiv. gehärtet)
KJPNMH
108.00~10.00Für P<12
10~100
Für P≥12
10~150
4 5 6 8 10--
128.00~10.00--
168.00~14.00
2010.00~18.00
2514.00~23.00
Bei D10 kann die Rändelung den Stiftteil leicht überragen, wenn kein oder nur ein geringer Unterschied zum P-Maß besteht.

Optionen

Prüfstifte für Prüfwerkzeuge/Ausführung mit Gewinde beidseitig:Verwandte bildanzeige
 

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
KJPNM10-P[8-10/0.01]-L[10-100/1]-M[4,​5,​6,​8,​10]
KJPNM12-P[8-10/0.01]-L[10-100/1]-M[4,​5,​6,​8,​10]
KJPNM16-P[8-14/0.01]-L[10-150/1]-M[4,​5,​6,​8,​10]
KJPNM20-P[10-18/0.01]-L[10-150/1]-M[4,​5,​6,​8,​10]
KJPNM25-P[14-23/0.01]-L[10-150/1]-M[4,​5,​6,​8,​10]
KJPNMH10-P[8-10/0.01]-L[10-100/1]-M[4,​5,​6,​8,​10]
KJPNMH12-P[8-10/0.01]-L[10-100/1]-M[4,​5,​6,​8,​10]
KJPNMH16-P[8-14/0.01]-L[10-150/1]-M[4,​5,​6,​8,​10]
KJPNMH20-P[10-18/0.01]-L[10-150/1]-M[4,​5,​6,​8,​10]
KJPNMH25-P[14-23/0.01]-L[10-150/1]-M[4,​5,​6,​8,​10]
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSHärte Außendurchmesser D (oder Außengewinde M)
(Ø)
Auswahl des Gewinde-Ø (Regelgewinde) [M]
(mm)
L
(mm)
P
(mm)

-

1 8 Arbeitstage 10No Hardened104 ~ 1010 ~ 1008 ~ 10

-

1 8 Arbeitstage 10No Hardened124 ~ 1010 ~ 1008 ~ 10

-

1 8 Arbeitstage 10No Hardened164 ~ 1010 ~ 1508 ~ 14

-

1 8 Arbeitstage 10No Hardened204 ~ 1010 ~ 15010 ~ 18

-

1 8 Arbeitstage 10No Hardened254 ~ 1010 ~ 15014 ~ 23

-

1 8 Arbeitstage 1045HRC ~104 ~ 1010 ~ 1008 ~ 10

-

1 8 Arbeitstage 1045HRC ~124 ~ 1010 ~ 1008 ~ 10

-

1 8 Arbeitstage 1045HRC ~164 ~ 1010 ~ 1508 ~ 14

-

1 8 Arbeitstage 1045HRC ~204 ~ 1010 ~ 15010 ~ 18

-

1 8 Arbeitstage 1045HRC ~254 ~ 1010 ~ 15014 ~ 23

Loading...

  1. 1

Anwendungsbeispiel

Prüfstifte für Prüfwerkzeuge/Ausführung mit Gewinde beidseitig:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Ausführung Prüfstift Form Gerade Spitzenform Runde Form
Spitzenart Innengewinde Form des abgesetzten Abschnitts Runde Form Werkstoff EN 1.1191 Äquiv.

Ergänzungsartikel

Technischer Support