Prüfstifte für Prüfeinrichtungen / Prüflehrenstifte / Stahl

Prüfstifte für Prüfeinrichtungen / Prüflehrenstifte / Stahl

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Prüfstifte für Prüfeinrichtungen / Prüflehrenstifte / Stahl
  • Prüfstifte für Prüfeinrichtungen / Prüflehrenstifte / Stahl
Stifte für Prüfwerkzeuge/GO und NO-GO/Umkehrbare Ausführung und Ausführung mit Nut:Verwandte bildanzeige
EN 1.1191 Equiv.
Nur Stift: 45HRC ~

Spezifikationen

Teilenummer (TYP, D)-G-N
KJPRGN10-G2.00-N4.00
Teilenummer0.01mm-SchritteLStückpreis
AusführungDGN(G<N)1 ~ 19 Stk.
KJPRGN101.50~6.0025
10L50
141.50~8.0025
14L50
Bei noch größeren Bestellmengen Preis bitte gesondert anfragen.

Optionen

Stifte für Prüfwerkzeuge/GO und NO-GO/Umkehrbare Ausführung und Ausführung mit Nut:Verwandte bildanzeige

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
KJPRGN10-G[1.5-6/0.01]-N[1.5-6/0.01]
KJPRGN10L-G[1.5-6/0.01]-N[1.5-6/0.01]
KJPRGN14-G[1.5-8/0.01]-N[1.5-8/0.01]
KJPRGN14L-G[1.5-8/0.01]-N[1.5-8/0.01]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außendurchmesser D (oder Außengewinde M)
(Ø)
Maß L
(mm)
G
(mm)
N
(mm)
1 9 Arbeitstage 10251.5 ~ 61.5 ~ 6
1 9 Arbeitstage 10501.5 ~ 61.5 ~ 6
1 9 Arbeitstage 14251.5 ~ 81.5 ~ 8
1 9 Arbeitstage 14501.5 ~ 81.5 ~ 8

Loading...

  1. 1

Anwendungsbeispiel

Stifte für Prüfwerkzeuge/GO und NO-GO/Umkehrbare Ausführung und Ausführung mit Nut:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Ausführung Gut/Schlecht-Prüfstift Werkstoff EN 1.1191 Äquiv. Härte No Hardened

Ergänzungsartikel

Technischer Support