• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Prüfstifte für Prüfwerkzeuge / Klemmenkonstruktion / Gerade und konusförmige Ausführung

Prüfstifte für Prüfwerkzeuge / Klemmenkonstruktion / Gerade und konusförmige Ausführung

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Prüfstifte für Prüfwerkzeuge / Klemmenkonstruktion / Gerade und konusförmige Ausführung
  • Prüfstifte für Prüfwerkzeuge / Klemmenkonstruktion / Gerade und konusförmige Ausführung
Prüfstifte für Prüfwerkzeuge/Klemmenkonstruktion/Gerade und konusförmige Ausführung:Verwandte bildanzeige
WerkstoffHärteAusführung
Diamant mit KonusgewindeRunde Kegelform
EN 1.1191 äquiv.-KJPCTKJPCMT
EN 1.1191 äquiv.45HRC~KJPCTHKJPCMTH

Spezifikationen

Teilenummer (TYP, D)-P-S-M-B-C
KJPCMS16
KJPCT20
-
-
P8.00
P10.20
-
-
S7.00
S8.00
-
-
M5
M5
-
-
B15
B12
-
-
C10
C12
P(W)
6,00~ 7,993.0
8.00~ 9.994.0
10.00~14.994.5
15.00~19.997.0
20.009.5
TeilenummerP
0.01mm-Schritte
S (P-1≥S) 0.01mm-SchritteM (S≥M) AuswahlB
1mm-Schritte
C
1mm-Schritte
Stückpreis 1~19 Stk.
AusführungDDiamant mit KonusgewindeRunde Kegelform
Diamant mit KonusgewindeRunde KegelformKJPCTKJPCTHKJPCMTKJPCMTH
(EN 1.1191 äquiv.)
KJPCT

(EN 1.1191 äquiv. gehärtet)
KJPCTH
(EN 1.1191 äquiv.)
KJPCMT

(EN 1.1191 äquiv. gehärtet)
KJPCMTH
166.00~11.005.00~ 9.0045685~405~40
(C≤Mx3)
206.00~15.005.00~13.00
101216
256.00~20.005.00~18.00
Bei noch größeren Bestellmengen Preis bitte gesondert anfragen.

Optionen

Prüfstifte für Prüfwerkzeuge/Klemmenkonstruktion/Gerade und konusförmige Ausführung:Verwandte bildanzeige

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
KJPCMT16-P[6-11/0.01]-S[5-9/0.01]-M[4,​5,​6,​8]-B[5-40/1]-C[5-40/1]
KJPCMT20-P[6-15/0.01]-S[5-13/0.01]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]-B[5-40/1]-C[5-40/1]
KJPCMT25-P[6-20/0.01]-S[5-18/0.01]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-B[5-40/1]-C[5-40/1]
KJPCMTH16-P[6-11/0.01]-S[5-9/0.01]-M[4,​5,​6,​8]-B[5-40/1]-C[5-40/1]
KJPCMTH20-P[6-15/0.01]-S[5-13/0.01]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]-B[5-40/1]-C[5-40/1]
KJPCMTH25-P[6-20/0.01]-S[5-18/0.01]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-B[5-40/1]-C[5-40/1]
KJPCT16-P[6-11/0.01]-S[5-9/0.01]-M[4,​5,​6,​8]-B[5-40/1]-C[5-40/1]
KJPCT20-P[6-15/0.01]-S[5-13/0.01]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]-B[5-40/1]-C[5-40/1]
KJPCT25-P[6-20/0.01]-S[5-18/0.01]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-B[5-40/1]-C[5-40/1]
KJPCTH16-P[6-11/0.01]-S[5-9/0.01]-M[4,​5,​6,​8]-B[5-40/1]-C[5-40/1]
KJPCTH20-P[6-15/0.01]-S[5-13/0.01]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]-B[5-40/1]-C[5-40/1]
KJPCTH25-P[6-20/0.01]-S[5-18/0.01]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-B[5-40/1]-C[5-40/1]
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSForm des abgesetzten Abschnitts Härte Form des Rauten-/runden Teils Außendurchmesser D (oder Außengewinde M)
(Ø)
Auswahl des Gewinde-Ø (Regelgewinde) [M]
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
P
(mm)
S
(mm)

-

1 8 Arbeitstage 10Runde FormNo HardenedRound Tapered164 ~ 85 ~ 405 ~ 406 ~ 115 ~ 9

-

1 8 Arbeitstage 10Runde FormNo HardenedRound Tapered204 ~ 125 ~ 405 ~ 406 ~ 155 ~ 13

-

1 8 Arbeitstage 10Runde FormNo HardenedRound Tapered254 ~ 165 ~ 405 ~ 406 ~ 205 ~ 18

-

1 8 Arbeitstage 10Runde Form45HRC ~Round Tapered164 ~ 85 ~ 405 ~ 406 ~ 115 ~ 9

-

1 8 Arbeitstage 10Runde Form45HRC ~Round Tapered204 ~ 125 ~ 405 ~ 406 ~ 155 ~ 13

-

1 8 Arbeitstage 10Runde Form45HRC ~Round Tapered254 ~ 165 ~ 405 ~ 406 ~ 205 ~ 18

-

1 8 Arbeitstage 10RautenförmigNo HardenedDiamond, Tapered164 ~ 85 ~ 405 ~ 406 ~ 115 ~ 9

-

1 8 Arbeitstage 10RautenförmigNo HardenedDiamond, Tapered204 ~ 125 ~ 405 ~ 406 ~ 155 ~ 13

-

1 8 Arbeitstage 10RautenförmigNo HardenedDiamond, Tapered254 ~ 165 ~ 405 ~ 406 ~ 205 ~ 18

-

1 8 Arbeitstage 10Rautenförmig45HRC ~Diamond, Tapered164 ~ 85 ~ 405 ~ 406 ~ 115 ~ 9

-

1 8 Arbeitstage 10Rautenförmig45HRC ~Diamond, Tapered204 ~ 125 ~ 405 ~ 406 ~ 155 ~ 13

-

1 8 Arbeitstage 10Rautenförmig45HRC ~Diamond, Tapered254 ~ 165 ~ 405 ~ 406 ~ 205 ~ 18

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

Prüfstifte für Prüfwerkzeuge/Klemmenkonstruktion/Gerade und konusförmige Ausführung:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Ausführung Klemmenausführung Form Mit Konusgewinde Spitzenform Runde Form
Spitzenart Außengewinde Werkstoff EN 1.1191 Äquiv.

Ergänzungsartikel

Technischer Support