Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Werkstoff | Härte | Ausführung |
EN 1.1191 äquiv. | - | KJPKDT |
EN 1.1191 äquiv. | 45HRC~ | KJPKDTH |
Teilenummer (TYP, D) | - | P | - | S | - | M | - | B | - | C | |||||
KJPKDT16 | - | P10.00 | - | S8 | - | M5 | - | B15 | - | C10 | |||||
Teilenummer (TYP, D) | - | P | - | S | - | M | - | L | - | B | - | K | - | X | |
Gegelform fest Winkel K wählbar Maß X wählbar Kegelförmig, kein Absatz | KJPMT12L KJPMKH16 KJPMXH20 KJPMTN8 | - - - - | P14.20 P11.50 P12.50 P5.60 | - - - | S10 S8 S11 | - - - - | M5 M6 M8 M4 | - - - - | L15 L10 L13 L10 | - - - - | B10 B10 B18 B10 | - | K10 | - | X2 |
P | (W) |
6.00~ 7.99 | 3.0 |
8.00~ 9.99 | 4.0 |
10.00~14.99 | 4.5 |
15.00~19.99 | 7.0 |
20.00~23.00 | 9.5 |
Teilenummer | P 0.01mm-Schritte | S (P-1≥S) 1mm-Schritte | M (S≥M) Auswahl | B 1mm-Schritte | C 1mm-Schritte | Stückpreis 1~19 Stk. | |||||
Typ | D | KJPKDT | KJPKDTH | ||||||||
(EN 1.1191 äquiv.) KJPKDT (EN 1.1191 äquiv. gehärtet) KJPKDTH | 10 | 6.00~10.00 | 5~9 | 5~40 | 5~36 (C≤Mx3) | ||||||
12 | 6.00~12.00 | 5~11 | 3 | 4 | 5 | ||||||
16 | 6.00~14.00 | 5~13 | |||||||||
6 | 8 | 10 | 12 | ||||||||
20 | 7.00~18.00 | 6~17 | |||||||||
25 | 7.00~23.00 | 6~22 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Härte | Außendurchmesser D (oder Außengewinde M) (Ø) | Auswahl des Gewinde-Ø (Regelgewinde) [M] (mm) | B (mm) | C (mm) | P (mm) | S (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 Arbeitstage | 10 | No Hardened | 10 | 3 ~ 8 | 5 ~ 40 | 5 ~ 36 | 6 ~ 10 | 5 ~ 9 | ||
1 | 8 Arbeitstage | 10 | No Hardened | 12 | 3 ~ 10 | 5 ~ 40 | 5 ~ 36 | 6 ~ 12 | 5 ~ 11 | ||
1 | 8 Arbeitstage | 10 | No Hardened | 16 | 3 ~ 12 | 5 ~ 40 | 5 ~ 36 | 6 ~ 14 | 5 ~ 13 | ||
1 | 8 Arbeitstage | 10 | No Hardened | 20 | 3 ~ 12 | 5 ~ 40 | 5 ~ 36 | 7 ~ 18 | 6 ~ 17 | ||
1 | 8 Arbeitstage | 10 | No Hardened | 25 | 3 ~ 12 | 5 ~ 40 | 5 ~ 36 | 7 ~ 23 | 6 ~ 22 | ||
1 | 8 Arbeitstage | 10 | 45HRC ~ | 10 | 3 ~ 8 | 5 ~ 40 | 5 ~ 36 | 6 ~ 10 | 5 ~ 9 | ||
1 | 8 Arbeitstage | 10 | 45HRC ~ | 12 | 3 ~ 10 | 5 ~ 40 | 5 ~ 36 | 6 ~ 12 | 5 ~ 11 | ||
1 | 8 Arbeitstage | 10 | 45HRC ~ | 16 | 3 ~ 12 | 5 ~ 40 | 5 ~ 36 | 6 ~ 14 | 5 ~ 13 | ||
1 | 8 Arbeitstage | 10 | 45HRC ~ | 20 | 3 ~ 12 | 5 ~ 40 | 5 ~ 36 | 7 ~ 18 | 6 ~ 17 | ||
1 | 8 Arbeitstage | 10 | 45HRC ~ | 25 | 3 ~ 12 | 5 ~ 40 | 5 ~ 36 | 7 ~ 23 | 6 ~ 22 |
Loading...
Ausführung | Prüfstift | Form | Abgesetzt | Spitzenform | Runde Form |
---|---|---|---|---|---|
Spitzenart | Außengewinde | Form des abgesetzten Abschnitts | Rautenförmig | Werkstoff | EN 1.1191 Äquiv. |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Härte
Außendurchmesser D (oder Außengewinde M)(Ø)
Auswahl des Gewinde-Ø (Regelgewinde) [M](mm)
B(mm)
C(mm)
P(mm)
S(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften