• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Prüfstifte / zweifach abgesetzt / Aussengewinde / Material wählbar

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Prüfstifte für Prüfwerkzeuge/Abgesetzte Ausführung und Ausführung mit Gewinde:Verwandte bildanzeige
Werkstoff1HärteAusführung
P   0
-0.02
Pg6
EN 1.1191 äquiv.-KJPMKJPGM
EN 1.1191 äquiv.45HRC~KJPMHKJPGMH
EN 1.4301 äquiv.-KJPMSKJPGMS
2 EN 1.4037 äquiv.45~50HRCKJPMCKJPGMC

Spezifikationen

Teilenummer (TYPE, D)-P-M-L-B
KJPMH16-P11.20-M6-L15-B10
Teilenummer0.01mm-SchritteM(P≥M)
Auswahl
1mm-Schritte
AusführungDPLB
(P   0
-0.02)
(Pg6)
(EN 1.1191 äquiv.)
KJPM

(EN 1.1191 äquiv. gehärtet)
KJPMH

(EN 1.4301 äquiv.)
KJPMS

(EN 1.4037 äquiv.)
KJPMC
(EN 1.1191 äquiv.)
KJPGM

(EN 1.1191 äquiv. gehärtet)
KJPGMH

(EN 1.4301 äquiv.)
KJPGMS

(EN 1.4037 äquiv.)
KJPGMC
8 4.00~ 6.0034      0~35
(L≤Px4)

Bei L=0 geben Sie
P als 0 an.
5~25
(M <B≤Mx3)

für M3
(5≤B≤Mx2)
10 5.00~ 8.00 4568   
12 5.00~10.00 456810S10 
16 8.00~14.00 456810S1012
2010.00~18.00  56810S1012
2515.00~23.00  56810S1012
10L10.00~16.00 456810S10 
12L12.00~20.00  56810S1012
16L16.00~25.00   6810S1012(L+B≤50)
20L20.00~30.00   6810S1012
Für S10 ist ein Feingewinde erhältlich (Steigung 1.25). KJPND, KJPNDS (vorherige Seite) sind wirtschaftlicher, wenn L=0.

Optionen

Prüfstifte für Prüfwerkzeuge/Abgesetzte Ausführung und Ausführung mit Gewinde:Verwandte bildanzeige

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
KJPGM8-P0-M[3,​4]-L0-B[5-25/1]
KJPGM8-P0-M[3,​4]-L[0-35/1]-B[5-25/1]
KJPGM8-P[4-6/0.01]-M[3,​4]-L0-B[5-25/1]
KJPGM8-P[4-6/0.01]-M[3,​4]-L[0-35/1]-B[5-25/1]
KJPGM10-P0-M[4,​5,​6,​8]-L0-B[5-25/1]
KJPGM10-P0-M[4,​5,​6,​8]-L[0-35/1]-B[5-25/1]
KJPGM10-P[5-8/0.01]-M[4,​5,​6,​8]-L0-B[5-25/1]
KJPGM10-P[5-8/0.01]-M[4,​5,​6,​8]-L[0-35/1]-B[5-25/1]
KJPGM10L-P0-M[4,​5,​6,​8,​10]-L0-B[5-25/1]
KJPGM10L-P0-M[4,​5,​6,​8,​10]-L[0-35/1]-B[5-25/1]
KJPGM10L-P0-MS10-L0-B[5-25/1]
KJPGM10L-P0-MS10-L[0-35/1]-B[5-25/1]
KJPGM10L-P[10-16/0.01]-M[4,​5,​6,​8,​10]-L0-B[5-25/1]
KJPGM10L-P[10-16/0.01]-M[4,​5,​6,​8,​10]-L[0-35/1]-B[5-25/1]
KJPGM10L-P[10-16/0.01]-MS10-L0-B[5-25/1]
KJPGM10L-P[10-16/0.01]-MS10-L[0-35/1]-B[5-25/1]
KJPGM12-P0-M[4,​5,​6,​8,​10]-L0-B[5-25/1]
KJPGM12-P0-M[4,​5,​6,​8,​10]-L[0-35/1]-B[5-25/1]
KJPGM12-P0-MS10-L0-B[5-25/1]
KJPGM12-P0-MS10-L[0-35/1]-B[5-25/1]
KJPGM12-P[5-10/0.01]-M[4,​5,​6,​8,​10]-L0-B[5-25/1]
KJPGM12-P[5-10/0.01]-M[4,​5,​6,​8,​10]-L[0-35/1]-B[5-25/1]
KJPGM12-P[5-10/0.01]-MS10-L0-B[5-25/1]
KJPGM12-P[5-10/0.01]-MS10-L[0-35/1]-B[5-25/1]
KJPGM12L-P0-M[5,​6,​8,​10,​12]-L0-B[5-25/1]
KJPGM12L-P0-M[5,​6,​8,​10,​12]-L[0-35/1]-B[5-25/1]
KJPGM12L-P0-MS10-L0-B[5-25/1]
KJPGM12L-P0-MS10-L[0-35/1]-B[5-25/1]
KJPGM12L-P[12-20/0.01]-M[5,​6,​8,​10,​12]-L0-B[5-25/1]
KJPGM12L-P[12-20/0.01]-M[5,​6,​8,​10,​12]-L[0-35/1]-B[5-25/1]
KJPGM12L-P[12-20/0.01]-MS10-L0-B[5-25/1]
KJPGM12L-P[12-20/0.01]-MS10-L[0-35/1]-B[5-25/1]
KJPGM16-P0-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]-L0-B[5-25/1]
KJPGM16-P0-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]-L[1-35/1]-B[5-25/1]
KJPGM16-P0-MS10-L0-B[5-25/1]
KJPGM16-P0-MS10-L[1-35/1]-B[5-25/1]
KJPGM16-P[8-14/0.01]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]-L0-B[5-25/1]
KJPGM16-P[8-14/0.01]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]-L[1-35/1]-B[5-25/1]
KJPGM16-P[8-14/0.01]-MS10-L0-B[5-25/1]
KJPGM16-P[8-14/0.01]-MS10-L[1-35/1]-B[5-25/1]
KJPGM16L-P0-M[6,​8,​10,​12]-L0-B[5-25/1]
KJPGM16L-P0-M[6,​8,​10,​12]-L[0-35/1]-B[5-25/1]
KJPGM16L-P0-MS10-L0-B[5-25/1]
KJPGM16L-P0-MS10-L[0-35/1]-B[5-25/1]
KJPGM16L-P[16-25/0.01]-M[6,​8,​10,​12]-L0-B[5-25/1]
KJPGM16L-P[16-25/0.01]-M[6,​8,​10,​12]-L[0-35/1]-B[5-25/1]
KJPGM16L-P[16-25/0.01]-MS10-L0-B[5-25/1]
KJPGM16L-P[16-25/0.01]-MS10-L[0-35/1]-B[5-25/1]
KJPGM20-P0-M[5,​6,​8,​10,​12]-L0-B[5-25/1]
KJPGM20-P0-M[5,​6,​8,​10,​12]-L[0-35/1]-B[5-25/1]
KJPGM20-P0-MS10-L0-B[5-25/1]
KJPGM20-P0-MS10-L[0-35/1]-B[5-25/1]
KJPGM20-P[10-18/0.01]-M[5,​6,​8,​10,​12]-L0-B[5-25/1]
KJPGM20-P[10-18/0.01]-M[5,​6,​8,​10,​12]-L[0-35/1]-B[5-25/1]
KJPGM20-P[10-18/0.01]-MS10-L0-B[5-25/1]
KJPGM20-P[10-18/0.01]-MS10-L[0-35/1]-B[5-25/1]
KJPGM20L-P0-M[6,​8,​10,​12]-L0-B[5-25/1]
KJPGM20L-P0-M[6,​8,​10,​12]-L[0-35/1]-B[5-25/1]
KJPGM20L-P0-MS10-L0-B[5-25/1]
KJPGM20L-P0-MS10-L[0-35/1]-B[5-25/1]
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSWerkstoff Härte Großer Kopf/Kleiner Kopf Einsatz P, Maß-Toleranz Außendurchmesser D (oder Außengewinde M)
(Ø)
Auswahl des Gewinde-Ø (Feingewinde) [MS]
(mm)
Auswahl des Gewinde-Ø (Regelgewinde) [M]
(mm)
B
(mm)
L
(mm)
P
(mm)

-

1 8 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.No HardenedSmall Headg68-3 ~ 45 ~ 25-0

-

1 8 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.No HardenedSmall Headg68-3 ~ 45 ~ 250 ~ 350

-

1 8 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.No HardenedSmall Headg68-3 ~ 45 ~ 25-4 ~ 6

-

1 8 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.No HardenedSmall Headg68-3 ~ 45 ~ 250 ~ 354 ~ 6

-

1 8 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.No HardenedSmall Headg610-4 ~ 85 ~ 25-0

-

1 8 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.No HardenedSmall Headg610-4 ~ 85 ~ 250 ~ 350

-

1 8 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.No HardenedSmall Headg610-4 ~ 85 ~ 25-5 ~ 8

-

1 8 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.No HardenedSmall Headg610-4 ~ 85 ~ 250 ~ 355 ~ 8

-

1 8 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.No HardenedLarge Headg610-4 ~ 105 ~ 25-0

-

1 8 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.No HardenedLarge Headg610-4 ~ 105 ~ 250 ~ 350

-

1 8 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.No HardenedLarge Headg61010-5 ~ 25-0

-

1 8 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.No HardenedLarge Headg61010-5 ~ 250 ~ 350

-

1 8 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.No HardenedLarge Headg610-4 ~ 105 ~ 25-10 ~ 16

-

1 8 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.No HardenedLarge Headg610-4 ~ 105 ~ 250 ~ 3510 ~ 16

-

1 8 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.No HardenedLarge Headg61010-5 ~ 25-10 ~ 16

-

1 8 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.No HardenedLarge Headg61010-5 ~ 250 ~ 3510 ~ 16

-

1 8 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.No HardenedSmall Headg612-4 ~ 105 ~ 25-0

-

1 8 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.No HardenedSmall Headg612-4 ~ 105 ~ 250 ~ 350

-

1 8 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.No HardenedSmall Headg61210-5 ~ 25-0

-

1 8 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.No HardenedSmall Headg61210-5 ~ 250 ~ 350

-

1 8 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.No HardenedSmall Headg612-4 ~ 105 ~ 25-5 ~ 10

-

1 8 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.No HardenedSmall Headg612-4 ~ 105 ~ 250 ~ 355 ~ 10

-

1 8 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.No HardenedSmall Headg61210-5 ~ 25-5 ~ 10

-

1 8 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.No HardenedSmall Headg61210-5 ~ 250 ~ 355 ~ 10

-

1 8 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.No HardenedLarge Headg612-5 ~ 125 ~ 25-0

-

1 8 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.No HardenedLarge Headg612-5 ~ 125 ~ 250 ~ 350

-

1 8 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.No HardenedLarge Headg61210-5 ~ 25-0

-

1 8 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.No HardenedLarge Headg61210-5 ~ 250 ~ 350

-

1 8 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.No HardenedLarge Headg612-5 ~ 125 ~ 25-12 ~ 20

-

1 8 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.No HardenedLarge Headg612-5 ~ 125 ~ 250 ~ 3512 ~ 20

-

1 8 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.No HardenedLarge Headg61210-5 ~ 25-12 ~ 20

-

1 8 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.No HardenedLarge Headg61210-5 ~ 250 ~ 3512 ~ 20

-

1 8 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.No HardenedSmall Headg616-4 ~ 125 ~ 25-0

-

1 8 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.No HardenedSmall Headg616-4 ~ 125 ~ 251 ~ 350

-

1 8 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.No HardenedSmall Headg61610-5 ~ 25-0

-

1 8 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.No HardenedSmall Headg61610-5 ~ 251 ~ 350

-

1 8 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.No HardenedSmall Headg616-4 ~ 125 ~ 25-8 ~ 14

-

1 8 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.No HardenedSmall Headg616-4 ~ 125 ~ 251 ~ 358 ~ 14

-

1 8 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.No HardenedSmall Headg61610-5 ~ 25-8 ~ 14

-

1 8 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.No HardenedSmall Headg61610-5 ~ 251 ~ 358 ~ 14

-

1 8 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.No HardenedLarge Headg616-6 ~ 125 ~ 25-0

-

1 8 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.No HardenedLarge Headg616-6 ~ 125 ~ 250 ~ 350

-

1 8 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.No HardenedLarge Headg61610-5 ~ 25-0

-

1 8 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.No HardenedLarge Headg61610-5 ~ 250 ~ 350

-

1 8 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.No HardenedLarge Headg616-6 ~ 125 ~ 25-16 ~ 25

-

1 8 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.No HardenedLarge Headg616-6 ~ 125 ~ 250 ~ 3516 ~ 25

-

1 8 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.No HardenedLarge Headg61610-5 ~ 25-16 ~ 25

-

1 8 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.No HardenedLarge Headg61610-5 ~ 250 ~ 3516 ~ 25

-

1 8 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.No HardenedSmall Headg620-5 ~ 125 ~ 25-0

-

1 8 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.No HardenedSmall Headg620-5 ~ 125 ~ 250 ~ 350

-

1 8 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.No HardenedSmall Headg62010-5 ~ 25-0

-

1 8 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.No HardenedSmall Headg62010-5 ~ 250 ~ 350

-

1 8 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.No HardenedSmall Headg620-5 ~ 125 ~ 25-10 ~ 18

-

1 8 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.No HardenedSmall Headg620-5 ~ 125 ~ 250 ~ 3510 ~ 18

-

1 8 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.No HardenedSmall Headg62010-5 ~ 25-10 ~ 18

-

1 8 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.No HardenedSmall Headg62010-5 ~ 250 ~ 3510 ~ 18

-

1 8 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.No HardenedLarge Headg620-6 ~ 125 ~ 25-0

-

1 8 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.No HardenedLarge Headg620-6 ~ 125 ~ 250 ~ 350

-

1 8 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.No HardenedLarge Headg62010-5 ~ 25-0

-

1 8 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.No HardenedLarge Headg62010-5 ~ 250 ~ 350

Loading...

Grundlegende Informationen

Ausführung Prüfstift Form Gerade Spitzenform Runde Form
Spitzenart Außengewinde Form des abgesetzten Abschnitts Runde Form Abgesetzt Single-Row Type

Ergänzungsartikel

Technischer Support