• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Prüfstifte / zweifach abgesetzt / rautenförmig, D-förmig / Material wählbar

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Prüfstifte für Prüfwerkzeuge/Abgesetzte Raute/Gerade Ausführung:Verwandte bildanzeige Prüfstifte für Prüfwerkzeuge/Abgesetzte Raute/Gerade Ausführung:Verwandte bildanzeige
Werkstoff1HärteRunde SpitzeD-Spitze
AusführungAusführung
S   0
-0.02
Sg6S   0
-0.02/F   0
-0.05
Sg6/F   0
-0.03
EN 1.1191 äquiv.-KJPVMKJPGVMKJPVKJPGV
EN 1.1191 äquiv.45HRC~--KJPVHKJPGVH
EN 1.4301 äquiv.----KJPGVS

Spezifikationen

Teilenummer (TYP, D)-P-S-F-L-B-V-W
KJPV16-P8.00-S4.00-F1.0-L10-B10-V7.0-W5.0
Sg6
3.00-0.002
-0.008
3.01~ 6.00-0.004
-0.012
6.01~10.00-0.005
-0.014
10.01~18.00-0.006
-0.017
18.01~28.00-0.007
-0.020
Teilenummer0.01mm-Schritte0.1mm Schritte1mm-Schritte0.1mm Schritte0.5mm-SchritteM
Runde SpitzeD-SpitzeDPS(P-1≥S)F(F<S/2)
Nur D-Spitze
LBV P>V
V≥S+1
W(V>W)
(S   0
-0.02)
(Sg6)(S   0
-0.02/F   0
-0.05)
(Sg6/F   0
-0.03)
(EN 1.1191 äquiv.)
KJPVM
(EN 1.1191 äquiv.)
KJPGVM
(EN 1.1191 äquiv.)
KJPV

(EN 1.1191 äquiv. gehärtet)
KJPVH
(EN 1.1191 äquiv.)
KJPGV

(EN 1.1191 äquiv. gehärtet)
KJPGVH

(EN 1.4301 äquiv.)
KJPGVS
84.00~ 6.003.00~ 4.000.3~ 2.05~105~154.0~ 5.01.0~ 4.5M4
104.00~ 8.003.00~ 6.000.3~ 3.05~25
Für EN 1.4301 äquiv.,
L≤Px5
5~25
Für EN 1.4301 äquiv.,
B≤Sx5
4.0~ 7.01.0~ 6.5M5
124.00~10.003.00~ 8.000.3~ 4.04.0~ 9.01.0~ 8.5M5
168.00~14.003.00~12.000.5~ 6.04.0~13.01.0~12.5M5
2010.00~18.005.00~16.001.0~ 8.06.0~17.01.0~16.5M5
2515.00~23.008.00~21.002.0~10.09.0~22.01.0~21.5M5
10L10.00~16.005.00~14.001.0~ 7.06.0~15.01.0~14.5M5
12L12.00~20.006.00~18.002.0~ 9.07.0~19.01.0~18.5M5
16L16.00~25.008.00~23.002.0~11.09.0~24.01.0~23.5M5
20L20.00~30.0010.00~28.002.0~14.011.0~29.01.0~28.5M5

Wählen Sie Maß V, W und S so, dass Abschnitt S kleiner als der rautenförmige Abschnitt ist.

Optionen

Prüfstifte für Prüfwerkzeuge/Abgesetzte Raute/Gerade Ausführung:Verwandte bildanzeige

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
KJPGV8-P[4-6/0.01]-S[3-4/0.01]-F[0-2/0.1]-L[5-10/1]-B[5-15/1]-V[4-5/0.1]-W[1-4.5/0.5]
KJPGV10-P[4-8/0.01]-S[3-6/0.01]-F[0-3/0.1]-L[5-25/1]-B[5-25/1]-V[4-7/0.1]-W[1-6.5/0.5]
KJPGV10L-P[10-16/0.01]-S[5-14/0.01]-F[1-7/0.1]-L[5-25/1]-B[5-25/1]-V[6-15/0.1]-W[1-14.5/0.5]
KJPGV12-P[4-10/0.01]-S[3-8/0.01]-F[0-4/0.1]-L[5-25/1]-B[5-25/1]-V[4-9/0.1]-W[1-8.5/0.5]
KJPGV12L-P[12-20/0.01]-S[6-18/0.01]-F[2-9/0.1]-L[5-25/1]-B[5-25/1]-V[7-19/0.1]-W[1-18.5/0.5]
KJPGV16-P[8-14/0.01]-S[3-12/0.01]-F[0-6/0.1]-L[5-25/1]-B[5-25/1]-V[4-13/0.1]-W[1-12.5/0.5]
KJPGV16L-P[16-25/0.01]-S[8-23/0.01]-F[2-11/0.1]-L[5-25/1]-B[5-25/1]-V[9-24/0.1]-W[1-23.5/0.5]
KJPGV20-P[10-18/0.01]-S[5-16/0.01]-F[1-8/0.1]-L[5-25/1]-B[5-25/1]-V[6-17/0.1]-W[1-16.5/0.5]
KJPGV20L-P[20-30/0.01]-S[10-28/0.01]-F[2-14/0.1]-L[5-25/1]-B[5-25/1]-V[11-29/0.1]-W[1-28.5/0.5]
KJPGV25-P[15-23/0.01]-S[8-21/0.01]-F[2-10/0.1]-L[5-25/1]-B[5-25/1]-V[9-22/0.1]-W[1-21.5/0.5]
KJPGVH8-P[4-6/0.01]-S[3-4/0.01]-F[0-2/0.1]-L[5-10/1]-B[5-15/1]-V[4-5/0.1]-W[1-4.5/0.5]
KJPGVH10-P[4-8/0.01]-S[3-6/0.01]-F[0-3/0.1]-L[5-25/1]-B[5-25/1]-V[4-7/0.1]-W[1-6.5/0.5]
KJPGVH10L-P[10-16/0.01]-S[5-14/0.01]-F[1-7/0.1]-L[5-25/1]-B[5-25/1]-V[6-15/0.1]-W[1-14.5/0.5]
KJPGVH12-P[4-10/0.01]-S[3-8/0.01]-F[0-4/0.1]-L[5-25/1]-B[5-25/1]-V[4-9/0.1]-W[1-8.5/0.5]
KJPGVH12L-P[12-20/0.01]-S[6-18/0.01]-F[2-9/0.1]-L[5-25/1]-B[5-25/1]-V[7-19/0.1]-W[1-18.5/0.5]
KJPGVH16-P[8-14/0.01]-S[3-12/0.01]-F[0-6/0.1]-L[5-25/1]-B[5-25/1]-V[4-13/0.1]-W[1-12.5/0.5]
KJPGVH16L-P[16-25/0.01]-S[8-23/0.01]-F[2-11/0.1]-L[5-25/1]-B[5-25/1]-V[9-24/0.1]-W[1-23.5/0.5]
KJPGVH20-P[10-18/0.01]-S[5-16/0.01]-F[1-8/0.1]-L[5-25/1]-B[5-25/1]-V[6-17/0.1]-W[1-16.5/0.5]
KJPGVH20L-P[20-30/0.01]-S[10-28/0.01]-F[2-14/0.1]-L[5-25/1]-B[5-25/1]-V[11-29/0.1]-W[1-28.5/0.5]
KJPGVH25-P[15-23/0.01]-S[8-21/0.01]-F[2-10/0.1]-L[5-25/1]-B[5-25/1]-V[9-22/0.1]-W[1-21.5/0.5]
KJPGVM8-P[4-6/0.01]-S[3-4/0.01]-L[5-10/1]-B[5-15/1]-V[4-5/0.1]-W[1-4.5/0.5]
KJPGVM10-P[4-8/0.01]-S[3-6/0.01]-L[5-25/1]-B[5-25/1]-V[4-7/0.1]-W[1-6.5/0.5]
KJPGVM10L-P[10-16/0.01]-S[5-14/0.01]-L[5-25/1]-B[5-25/1]-V[6-15/0.1]-W[1-14.5/0.5]
KJPGVM12-P[4-10/0.01]-S[3-8/0.01]-L[5-25/1]-B[5-25/1]-V[4-9/0.1]-W[1-8.5/0.5]
KJPGVM12L-P[12-20/0.01]-S[6-18/0.01]-L[5-25/1]-B[5-25/1]-V[7-19/0.1]-W[1-18.5/0.5]
KJPGVM16-P[8-14/0.01]-S[3-12/0.01]-L[5-25/1]-B[5-25/1]-V[4-13/0.1]-W[1-12.5/0.5]
KJPGVM16L-P[16-25/0.01]-S[8-23/0.01]-L[5-25/1]-B[5-25/1]-V[9-24/0.1]-W[1-23.5/0.5]
KJPGVM20-P[10-18/0.01]-S[5-16/0.01]-L[5-25/1]-B[5-25/1]-V[6-17/0.1]-W[1-16.5/0.5]
KJPGVM20L-P[20-30/0.01]-S[10-28/0.01]-L[5-25/1]-B[5-25/1]-V[11-29/0.1]-W[1-28.5/0.5]
KJPGVM25-P[15-23/0.01]-S[8-21/0.01]-L[5-25/1]-B[5-25/1]-V[9-22/0.1]-W[1-21.5/0.5]
KJPGVS8-P[4-6/0.01]-S[3-4/0.01]-F[0-2/0.1]-L[5-10/1]-B[5-15/1]-V[4-5/0.1]-W[1-4.5/0.5]
KJPGVS10-P[4-8/0.01]-S[3-6/0.01]-F[0-3/0.1]-L[5-25/1]-B[5-25/1]-V[4-7/0.1]-W[1-6.5/0.5]
KJPGVS12-P[4-10/0.01]-S[3-8/0.01]-F[0-4/0.1]-L[5-25/1]-B[5-25/1]-V[4-9/0.1]-W[1-8.5/0.5]
KJPGVS16-P[8-14/0.01]-S[3-12/0.01]-F[0-6/0.1]-L[5-25/1]-B[5-25/1]-V[4-13/0.1]-W[1-12.5/0.5]
KJPGVS20-P[10-18/0.01]-S[5-16/0.01]-F[1-8/0.1]-L[5-25/1]-B[5-25/1]-V[6-17/0.1]-W[1-16.5/0.5]
KJPGVS25-P[15-23/0.01]-S[8-21/0.01]-F[2-10/0.1]-L[5-25/1]-B[5-25/1]-V[9-22/0.1]-W[1-21.5/0.5]
KJPV8-P[4-6/0.01]-S[3-4/0.01]-F[0-2/0.1]-L[5-10/1]-B[5-15/1]-V[4-5/0.1]-W[1-4.5/0.5]
KJPV10-P[4-8/0.01]-S[3-6/0.01]-F[0-3/0.1]-L[5-25/1]-B[5-25/1]-V[4-7/0.1]-W[1-6.5/0.5]
KJPV10L-P[10-16/0.01]-S[5-14/0.01]-F[1-7/0.1]-L[5-25/1]-B[5-25/1]-V[6-15/0.1]-W[1-14.5/0.5]
KJPV12-P[4-10/0.01]-S[3-8/0.01]-F[0-4/0.1]-L[5-25/1]-B[5-25/1]-V[4-9/0.1]-W[1-8.5/0.5]
KJPV12L-P[12-20/0.01]-S[6-18/0.01]-F[2-9/0.1]-L[5-25/1]-B[5-25/1]-V[7-19/0.1]-W[1-18.5/0.5]
KJPV16-P[8-14/0.01]-S[3-12/0.01]-F[0-6/0.1]-L[5-25/1]-B[5-25/1]-V[4-13/0.1]-W[1-12.5/0.5]
KJPV16L-P[16-25/0.01]-S[8-23/0.01]-F[2-11/0.1]-L[5-25/1]-B[5-25/1]-V[9-24/0.1]-W[1-23.5/0.5]
KJPV20-P[10-18/0.01]-S[5-16/0.01]-F[1-8/0.1]-L[5-25/1]-B[5-25/1]-V[6-17/0.1]-W[1-16.5/0.5]
KJPV20L-P[20-30/0.01]-S[10-28/0.01]-F[2-14/0.1]-L[5-25/1]-B[5-25/1]-V[11-29/0.1]-W[1-28.5/0.5]
KJPV25-P[15-23/0.01]-S[8-21/0.01]-F[2-10/0.1]-L[5-25/1]-B[5-25/1]-V[9-22/0.1]-W[1-21.5/0.5]
KJPVH8-P[4-6/0.01]-S[3-4/0.01]-F[0-2/0.1]-L[5-10/1]-B[5-15/1]-V[4-5/0.1]-W[1-4.5/0.5]
KJPVH10-P[4-8/0.01]-S[3-6/0.01]-F[0-3/0.1]-L[5-25/1]-B[5-25/1]-V[4-7/0.1]-W[1-6.5/0.5]
KJPVH10L-P[10-16/0.01]-S[5-14/0.01]-F[1-7/0.1]-L[5-25/1]-B[5-25/1]-V[6-15/0.1]-W[1-14.5/0.5]
KJPVH12-P[4-10/0.01]-S[3-8/0.01]-F[0-4/0.1]-L[5-25/1]-B[5-25/1]-V[4-9/0.1]-W[1-8.5/0.5]
KJPVH12L-P[12-20/0.01]-S[6-18/0.01]-F[2-9/0.1]-L[5-25/1]-B[5-25/1]-V[7-19/0.1]-W[1-18.5/0.5]
KJPVH16-P[8-14/0.01]-S[3-12/0.01]-F[0.5-6/0.1]-L[5-25/1]-B[5-25/1]-V[4-13/0.1]-W[1-12.5/0.5]
KJPVH16L-P[16-25/0.01]-S[8-23/0.01]-F[2-11/0.1]-L[5-25/1]-B[5-25/1]-V[9-24/0.1]-W[1-23.5/0.5]
KJPVH20-P[10-18/0.01]-S[5-16/0.01]-F[1-8/0.1]-L[5-25/1]-B[5-25/1]-V[6-17/0.1]-W[1-16.5/0.5]
KJPVH20L-P[20-30/0.01]-S[10-28/0.01]-F[2-14/0.1]-L[5-25/1]-B[5-25/1]-V[11-29/0.1]-W[1-28.5/0.5]
KJPVH25-P[15-23/0.01]-S[8-21/0.01]-F[2-10/0.1]-L[5-25/1]-B[5-25/1]-V[9-22/0.1]-W[1-21.5/0.5]
KJPVM8-P[4-6/0.01]-S[3-4/0.01]-L[5-10/1]-B[5-15/1]-V[4-5/0.1]-W[1-4.5/0.5]
KJPVM10-P[4-8/0.01]-S[3-6/0.01]-L[5-25/1]-B[5-25/1]-V[4-7/0.1]-W[1-6.5/0.5]
KJPVM10L-P[10-16/0.01]-S[5-14/0.01]-L[5-25/1]-B[5-25/1]-V[6-15/0.1]-W[1-14.5/0.5]
KJPVM12-P[4-10/0.01]-S[3-8/0.01]-L[5-25/1]-B[5-25/1]-V[4-9/0.1]-W[1-8.5/0.5]
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSSpitzenform Werkstoff Härte Großer Kopf/Kleiner Kopf Einsatz, S-Maß-Toleranz Außendurchmesser D (oder Außengewinde M)
(Ø)
B
(mm)
F
(mm)
L
(mm)
P
(mm)
S
(mm)
V
(mm)
W
(mm)

-

1 8 Arbeitstage 10D-Form[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.No HardenedSmall Headg685 ~ 150 ~ 25 ~ 104 ~ 63 ~ 44 ~ 51 ~ 4.5

-

1 8 Arbeitstage 10D-Form[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.No HardenedSmall Headg6105 ~ 250 ~ 35 ~ 254 ~ 83 ~ 64 ~ 71 ~ 6.5

-

1 8 Arbeitstage 10D-Form[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.No HardenedLarge Headg6105 ~ 251 ~ 75 ~ 2510 ~ 165 ~ 146 ~ 151 ~ 14.5

-

1 8 Arbeitstage 10D-Form[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.No HardenedSmall Headg6125 ~ 250 ~ 45 ~ 254 ~ 103 ~ 84 ~ 91 ~ 8.5

-

1 8 Arbeitstage 10D-Form[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.No HardenedLarge Headg6125 ~ 252 ~ 95 ~ 2512 ~ 206 ~ 187 ~ 191 ~ 18.5

-

1 8 Arbeitstage 10D-Form[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.No HardenedSmall Headg6165 ~ 250 ~ 65 ~ 258 ~ 143 ~ 124 ~ 131 ~ 12.5

-

1 8 Arbeitstage 10D-Form[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.No HardenedLarge Headg6165 ~ 252 ~ 115 ~ 2516 ~ 258 ~ 239 ~ 241 ~ 23.5

-

1 8 Arbeitstage 10D-Form[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.No HardenedSmall Headg6205 ~ 251 ~ 85 ~ 2510 ~ 185 ~ 166 ~ 171 ~ 16.5

-

1 8 Arbeitstage 10D-Form[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.No HardenedLarge Headg6205 ~ 252 ~ 145 ~ 2520 ~ 3010 ~ 2811 ~ 291 ~ 28.5

-

1 8 Arbeitstage 10D-Form[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.No HardenedSmall Headg6255 ~ 252 ~ 105 ~ 2515 ~ 238 ~ 219 ~ 221 ~ 21.5

-

1 8 Arbeitstage 10D-Form[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.45HRC ~Small Headg685 ~ 150 ~ 25 ~ 104 ~ 63 ~ 44 ~ 51 ~ 4.5

-

1 8 Arbeitstage 10D-Form[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.45HRC ~Small Headg6105 ~ 250 ~ 35 ~ 254 ~ 83 ~ 64 ~ 71 ~ 6.5

-

1 8 Arbeitstage 10D-Form[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.45HRC ~Large Headg6105 ~ 251 ~ 75 ~ 2510 ~ 165 ~ 146 ~ 151 ~ 14.5

-

1 8 Arbeitstage 10D-Form[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.45HRC ~Small Headg6125 ~ 250 ~ 45 ~ 254 ~ 103 ~ 84 ~ 91 ~ 8.5

-

1 8 Arbeitstage 10D-Form[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.45HRC ~Large Headg6125 ~ 252 ~ 95 ~ 2512 ~ 206 ~ 187 ~ 191 ~ 18.5

-

1 8 Arbeitstage 10D-Form[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.45HRC ~Small Headg6165 ~ 250 ~ 65 ~ 258 ~ 143 ~ 124 ~ 131 ~ 12.5

-

1 8 Arbeitstage 10D-Form[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.45HRC ~Large Headg6165 ~ 252 ~ 115 ~ 2516 ~ 258 ~ 239 ~ 241 ~ 23.5

-

1 8 Arbeitstage 10D-Form[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.45HRC ~Small Headg6205 ~ 251 ~ 85 ~ 2510 ~ 185 ~ 166 ~ 171 ~ 16.5

-

1 8 Arbeitstage 10D-Form[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.45HRC ~Large Headg6205 ~ 252 ~ 145 ~ 2520 ~ 3010 ~ 2811 ~ 291 ~ 28.5

-

1 8 Arbeitstage 10D-Form[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.45HRC ~Small Headg6255 ~ 252 ~ 105 ~ 2515 ~ 238 ~ 219 ~ 221 ~ 21.5

-

1 8 Arbeitstage 10Runde Form[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.No HardenedSmall Headg685 ~ 15-5 ~ 104 ~ 63 ~ 44 ~ 51 ~ 4.5

-

1 8 Arbeitstage 10Runde Form[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.No HardenedSmall Headg6105 ~ 25-5 ~ 254 ~ 83 ~ 64 ~ 71 ~ 6.5

-

1 8 Arbeitstage 10Runde Form[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.No HardenedLarge Headg6105 ~ 25-5 ~ 2510 ~ 165 ~ 146 ~ 151 ~ 14.5

-

1 8 Arbeitstage 10Runde Form[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.No HardenedSmall Headg6125 ~ 25-5 ~ 254 ~ 103 ~ 84 ~ 91 ~ 8.5

-

1 8 Arbeitstage 10Runde Form[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.No HardenedLarge Headg6125 ~ 25-5 ~ 2512 ~ 206 ~ 187 ~ 191 ~ 18.5

-

1 8 Arbeitstage 10Runde Form[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.No HardenedSmall Headg6165 ~ 25-5 ~ 258 ~ 143 ~ 124 ~ 131 ~ 12.5

-

1 8 Arbeitstage 10Runde Form[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.No HardenedLarge Headg6165 ~ 25-5 ~ 2516 ~ 258 ~ 239 ~ 241 ~ 23.5

-

1 8 Arbeitstage 10Runde Form[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.No HardenedSmall Headg6205 ~ 25-5 ~ 2510 ~ 185 ~ 166 ~ 171 ~ 16.5

-

1 8 Arbeitstage 10Runde Form[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.No HardenedLarge Headg6205 ~ 25-5 ~ 2520 ~ 3010 ~ 2811 ~ 291 ~ 28.5

-

1 8 Arbeitstage 10Runde Form[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.No HardenedSmall Headg6255 ~ 25-5 ~ 2515 ~ 238 ~ 219 ~ 221 ~ 21.5

-

1 8 Arbeitstage 10D-Form[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.No HardenedSmall Headg685 ~ 150 ~ 25 ~ 104 ~ 63 ~ 44 ~ 51 ~ 4.5

-

1 8 Arbeitstage 10D-Form[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.No HardenedSmall Headg6105 ~ 250 ~ 35 ~ 254 ~ 83 ~ 64 ~ 71 ~ 6.5

-

1 8 Arbeitstage 10D-Form[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.No HardenedSmall Headg6125 ~ 250 ~ 45 ~ 254 ~ 103 ~ 84 ~ 91 ~ 8.5

-

1 8 Arbeitstage 10D-Form[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.No HardenedSmall Headg6165 ~ 250 ~ 65 ~ 258 ~ 143 ~ 124 ~ 131 ~ 12.5

-

1 8 Arbeitstage 10D-Form[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.No HardenedSmall Headg6205 ~ 251 ~ 85 ~ 2510 ~ 185 ~ 166 ~ 171 ~ 16.5

-

1 8 Arbeitstage 10D-Form[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.No HardenedSmall Headg6255 ~ 252 ~ 105 ~ 2515 ~ 238 ~ 219 ~ 221 ~ 21.5

-

1 8 Arbeitstage 10D-Form[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.No HardenedSmall Head0/-0.0285 ~ 150 ~ 25 ~ 104 ~ 63 ~ 44 ~ 51 ~ 4.5

-

1 8 Arbeitstage 10D-Form[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.No HardenedSmall Head0/-0.02105 ~ 250 ~ 35 ~ 254 ~ 83 ~ 64 ~ 71 ~ 6.5

-

1 8 Arbeitstage 10D-Form[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.No HardenedLarge Head0/-0.02105 ~ 251 ~ 75 ~ 2510 ~ 165 ~ 146 ~ 151 ~ 14.5

-

1 8 Arbeitstage 10D-Form[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.No HardenedSmall Head0/-0.02125 ~ 250 ~ 45 ~ 254 ~ 103 ~ 84 ~ 91 ~ 8.5

-

1 8 Arbeitstage 10D-Form[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.No HardenedLarge Head0/-0.02125 ~ 252 ~ 95 ~ 2512 ~ 206 ~ 187 ~ 191 ~ 18.5

-

1 8 Arbeitstage 10D-Form[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.No HardenedSmall Head0/-0.02165 ~ 250 ~ 65 ~ 258 ~ 143 ~ 124 ~ 131 ~ 12.5

-

1 8 Arbeitstage 10D-Form[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.No HardenedLarge Head0/-0.02165 ~ 252 ~ 115 ~ 2516 ~ 258 ~ 239 ~ 241 ~ 23.5

-

1 8 Arbeitstage 10D-Form[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.No HardenedSmall Head0/-0.02205 ~ 251 ~ 85 ~ 2510 ~ 185 ~ 166 ~ 171 ~ 16.5

-

1 8 Arbeitstage 10D-Form[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.No HardenedLarge Head0/-0.02205 ~ 252 ~ 145 ~ 2520 ~ 3010 ~ 2811 ~ 291 ~ 28.5

-

1 8 Arbeitstage 10D-Form[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.No HardenedSmall Head0/-0.02255 ~ 252 ~ 105 ~ 2515 ~ 238 ~ 219 ~ 221 ~ 21.5

-

1 8 Arbeitstage 10D-Form[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.45HRC ~Small Head0/-0.0285 ~ 150 ~ 25 ~ 104 ~ 63 ~ 44 ~ 51 ~ 4.5

-

1 8 Arbeitstage 10D-Form[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.45HRC ~Small Head0/-0.02105 ~ 250 ~ 35 ~ 254 ~ 83 ~ 64 ~ 71 ~ 6.5

-

1 8 Arbeitstage 10D-Form[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.45HRC ~Large Head0/-0.02105 ~ 251 ~ 75 ~ 2510 ~ 165 ~ 146 ~ 151 ~ 14.5

-

1 8 Arbeitstage 10D-Form[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.45HRC ~Small Head0/-0.02125 ~ 250 ~ 45 ~ 254 ~ 103 ~ 84 ~ 91 ~ 8.5

-

1 8 Arbeitstage 10D-Form[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.45HRC ~Large Head0/-0.02125 ~ 252 ~ 95 ~ 2512 ~ 206 ~ 187 ~ 191 ~ 18.5

-

1 8 Arbeitstage 10D-Form[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.45HRC ~Small Head0/-0.02165 ~ 250.5 ~ 65 ~ 258 ~ 143 ~ 124 ~ 131 ~ 12.5

-

1 8 Arbeitstage 10D-Form[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.45HRC ~Large Head0/-0.02165 ~ 252 ~ 115 ~ 2516 ~ 258 ~ 239 ~ 241 ~ 23.5

-

1 8 Arbeitstage 10D-Form[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.45HRC ~Small Head0/-0.02205 ~ 251 ~ 85 ~ 2510 ~ 185 ~ 166 ~ 171 ~ 16.5

-

1 8 Arbeitstage 10D-Form[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.45HRC ~Large Head0/-0.02205 ~ 252 ~ 145 ~ 2520 ~ 3010 ~ 2811 ~ 291 ~ 28.5

-

1 8 Arbeitstage 10D-Form[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.45HRC ~Small Head0/-0.02255 ~ 252 ~ 105 ~ 2515 ~ 238 ~ 219 ~ 221 ~ 21.5

-

1 8 Arbeitstage 10Runde Form[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.No HardenedSmall Head0/-0.0285 ~ 15-5 ~ 104 ~ 63 ~ 44 ~ 51 ~ 4.5

-

1 8 Arbeitstage 10Runde Form[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.No HardenedSmall Head0/-0.02105 ~ 25-5 ~ 254 ~ 83 ~ 64 ~ 71 ~ 6.5

-

1 8 Arbeitstage 10Runde Form[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.No HardenedLarge Head0/-0.02105 ~ 25-5 ~ 2510 ~ 165 ~ 146 ~ 151 ~ 14.5

-

1 8 Arbeitstage 10Runde Form[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.No HardenedSmall Head0/-0.02125 ~ 25-5 ~ 254 ~ 103 ~ 84 ~ 91 ~ 8.5

Loading...

Grundlegende Informationen

Ausführung Prüfstift Form Abgesetzt Spitzenart Gerade
Form des abgesetzten Abschnitts Rautenförmig

Ergänzungsartikel

Technischer Support