• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Gewindestift-Sets / Mit Druckzapfen ähnlich DIN 6332

Gewindestift-Sets/Mit Druckzapfen:Verwandte bildanzeige
AusführungschraubeTellerKappe
 Werkstoff Härte Oberflächenbehandlung Werkstoff Härte Oberflächenbehandlung Werkstoff
SGTSStandardEN 1.1191 äquiv.50~60HRC (Spitze gehärtet)Schwarz brüniertEN 1.0715 äquiv.50~60HRCSchwarz brüniert-
SGTPWeitwinkel
SGTPPWeitwinkel mit KappePMMA/Polymethylmethacrylat

Spezifikationen

Teilenummer-L
SGBS10
SGTS8
SGKS4
-
-
-
50
60
30
M (Regelgewinde)SchraubenmaßFlächenmaß
BbZ1Z2B1Dh1H1tdCe1h2H2e2D1
64.545.42.53122.574104.62.2----
865.46.8341649512(15)6.1(6.3)3782.219
1087.28.24.5520511615(18)8.1(8.4)3.68.5102.623
128.6625613718(21)8.1(9.2)4.58112.928
16121110.658327157.522(27)12.1(12.5)5.310144.535
2015.514.412.45.5104091682815.65.6----
Bei den Abmessungen C und d sind die in Klammern angegebenen Werte die Abmessungen für SGTP und SGTPP.
SGTPP = SGTP mit Polyacetal-Kappe.
Schrauben und Teller sind bei Lieferung nicht montiert.
TeilenummerLGewicht (g)Stückpreis
AusführungM (Regelgewinde)SGTSSGTPSGTPPSGTSSGTPSGTPP
SGTS6309-- --
4010-- --
5012-- --



SGTS
SGTP


SGTPP
PMMA/Polymethylmethacrylat
Mit Kappe
840212526   
50242829   
60263031   
1050424850   
60495557   
80546062   
1260727679   
70889295   
8098102105   
100154158161   
1670144160162   
80159175177   
100259275277   
125300316318   
SGTS2090274-- --
100305-- --
125355-- --
150397-- --

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
SGTP8-40
SGTP8-50
SGTP8-60
SGTP10-50
SGTP10-60
SGTP10-80
SGTP12-60
SGTP12-70
SGTP12-80
SGTP12-100
SGTP16-70
SGTP16-80
SGTP16-100
SGTP16-125
SGTPP8-40
SGTPP8-50
SGTPP8-60
SGTPP10-50
SGTPP10-60
SGTPP10-80
SGTPP12-60
SGTPP12-70
SGTPP12-80
SGTPP12-100
SGTPP16-70
SGTPP16-80
SGTPP16-100
SGTPP16-125
SGTS6-30
SGTS6-40
SGTS6-50
SGTS8-40
SGTS8-50
SGTS8-60
SGTS10-50
SGTS10-60
SGTS10-80
SGTS12-60
SGTS12-70
SGTS12-80
SGTS12-100
SGTS16-70
SGTS16-80
SGTS16-100
SGTS16-125
SGTS20-90
SGTS20-100
SGTS20-125
SGTS20-150
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSSchrauben-Ø M Gesamtlänge L Kappen mitgeliefert
(mm)

9.12 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10840No Cap

9.36 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10850No Cap

9.36 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10860No Cap

11.39 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101050No Cap

11.39 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101060No Cap

12.02 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101080No Cap

13.16 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101260No Cap

14.17 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101270No Cap

14.55 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101280No Cap

14.92 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1012100No Cap

20.25 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101670No Cap

20.25 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101680No Cap

20.88 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1016100No Cap

21.89 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1016125No Cap

12.27 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10840With Cap

12.65 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10850With Cap

12.65 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10860With Cap

15.31 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10---

15.31 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101060With Cap

16.32 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101080With Cap

17.84 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101260With Cap

19.35 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101270With Cap

19.73 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101280With Cap

20.25 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1012100With Cap

27.45 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101670With Cap

27.45 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101680With Cap

28.47 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1016100With Cap

29.74 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1016125With Cap

6.45 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10630No Cap

6.58 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10640No Cap

6.83 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10650No Cap

7.84 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10840No Cap

8.10 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10850No Cap

8.10 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10860No Cap

8.99 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101050No Cap

10.00 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101060No Cap

10.75 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101080No Cap

11.39 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101260No Cap

11.64 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101270No Cap

11.90 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101280No Cap

12.27 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1012100No Cap

18.09 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101670No Cap

18.09 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101680No Cap

18.86 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1016100No Cap

19.73 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1016125No Cap

26.06 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 102090No Cap

26.18 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1020100No Cap

27.34 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1020125No Cap

28.59 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1020150No Cap

Loading...

  1. 1

Anwendungsbeispiel

Gewindestift-Sets/Mit Druckzapfen:Verwandte bildanzeige
■Merkmale:
• Verwendung zur Fixierung oder Positionierung
von Werkstücken oder als Anschlag.
• Klemmgewindestifte können einfach durch
Kombination mit Hebel oder Griff erzielt werden.
• Der Teller besteht aus Kunststoff und beschädigt
das Werkstück nicht. Funktioniert besonders bei
unebener oder geneigter Werkstückoberfläche.

Ergänzungsartikel

Technischer Support