Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Härte |
ATBM | EN 1.0038 äquiv. | Chemisch vernickelt | Aufgekohlt (Tiefe 0.1) HV400 ~ 500 |
ATBS | EN 1.4301 äquiv. | - | - |
ATBST | stickstoffaufgekohlt | stickstoffaufgekohlt (Tiefe 0.01) HV1000 | |
ATBJ | MC Nylon | - | - |
Ausführung | Grundkörper | Zubehör (Stift) | ||
Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | |
BL BH BT TP PI | EN 1.0038 äquiv. | Chemisch vernickelt | EN 1.1191 äquiv. | Chemisch vernickelt |
BLS BHS BTS TPS | EN 1.4301 äquiv. | - | EN 1.4305 äquiv. | - |
Klinke | BH | BHS |
14A, 14B | WSSM25-8-3x2 Stk. | - |
10A, 10B | WSSM20-6-3x2 Stk. | WSSS20-6-3x2 Stk. |
Teilenummer | - | Feder | - | Grundkörper |
ATBM10A | - | S | - | BL |
Teilenummer | - | Feder | - | Grundkörper |
ATBJ7A | - | H | - | PI |
Teilenummer | Feder | Grundkörper | T | T1 | d | H | H2 | L | P | Q | a | G | G1 | Stückpreis | |||||
Ausführung | Klinke | ATBM | ATBJ | ATBS | ATBST | ||||||||||||||
ATBM (EN 1.0038 äquiv. + chemisch vernickelt) ATBJ (MC Nylon) | 7SA 7SB | S (Weich) H (hart) | BL | Ausführung für Seitenmontage (Bohrung) | 7 | 12 | 6 | 29 | 22.5 | 30 | 20 | 5 | 2.5 | 5 | 3 | - | - | ||
TP | Ausführung für Seitenmontage (Gewindebohrung) | - | - | ||||||||||||||||
BT | senkrecht montiert | - | - | ||||||||||||||||
PI | π-förmige Ausführung | 20.5 | 14 | - | - | ||||||||||||||
7A 7B | BL | Ausführung für Seitenmontage (Bohrung) | 7 | 12 | 6 | 38 | 31 | 40 | 25 | 7.5 | 2 | 5 | 3 | - | - | ||||
TP | Ausführung für Seitenmontage (Gewindebohrung) | - | - | ||||||||||||||||
BT | senkrecht montiert | - | - | ||||||||||||||||
PI | π-förmige Ausführung | - | - | ||||||||||||||||
ATBM (EN 1.0038 äquiv. + chemisch vernickelt) ATBS (EN 1.4301 äquiv.) ATBST (EN 1.4301 äquiv. + stickstoffaufgekohlt) ATBJ (MC Nylon) | 10A 10B | BL | Ausführung für Seitenmontage (Bohrung) | 10 | 19 | 6 | 38 | 31 | 40 | 25 | 7.5 | 2.5 | 5 | 3 | - | - | |||
BH | Ausführung für Seitenmontage (Durchgangsbohrungen) | - | - | ||||||||||||||||
TP | Ausführung für Seitenmontage (Gewindebohrung) | - | - | ||||||||||||||||
BT | senkrecht montiert | - | - | ||||||||||||||||
PI | π-förmige Ausführung | - | - | ||||||||||||||||
BLS | Ausführung für Seitenmontage (Bohrung) | - | |||||||||||||||||
BHS | Ausführung für Seitenmontage (Durchgangsbohrungen) | ||||||||||||||||||
TPS | Ausführung für Seitenmontage (Gewindebohrung) | ||||||||||||||||||
BTS | senkrecht montiert | ||||||||||||||||||
14A 14B | BL | Ausführung für Seitenmontage (Bohrung) | 14 | 25 | 8 | 55.5 | 43 | 55 | 35 | 10 | 2.5 | 10 | 5 | - | - | ||||
BH | Ausführung für Seitenmontage (Durchgangsbohrungen) | - | - | ||||||||||||||||
TP | Ausführung für Seitenmontage (Gewindebohrung) | - | - | ||||||||||||||||
BT | senkrecht montiert | - | - | ||||||||||||||||
PI | π-förmige Ausführung | 66.5 | 54 | - | - | ||||||||||||||
ATBM (EN 1.0038 äquiv. + chemisch vernickelt) | 20A 20B | BT | senkrecht montiert | 20 | 38 | 10 | 63 | 49 | 65 | 40 | 12.5 | 4.5 | 10 | 5 | - | - | - | ||
PI | π-förmige Ausführung | 78 | 64 | - | - | - | |||||||||||||
28A 28B | BT | senkrecht montiert | 28 | 50 | 12 | 83 | 64 | 80 | 50 | 15 | 7 | 12 | 7 | - | - | - | |||
PI | π-förmige Ausführung | 101 | 82 | - | - | - |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Feder frei wählbar | Klinkenform | Korpusform | Klinkenwerkstoff | Krallenoberflächenbehandlung | Kralle (Breite) T (mm) | Klinkenlänge L | Federn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43.53 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | H (Hard) | Straight Type | BL (Side Mounting Type (Screw Hole)) | MC Nylon | Not Provided | 7 | 40 | - | |
43.53 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | H (Hard) | Straight Type | BT (Bottom Mount Type) | MC Nylon | Not Provided | 7 | 40 | - | |
62.88 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | H (Hard) | Straight Type | PI (π-Shaped Type) | MC Nylon | Not Provided | 7 | 40 | - | |
43.53 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | H (Hard) | Straight Type | TP (Side Mounting Type (Tapped Hole)) | MC Nylon | Not Provided | 7 | 40 | - | |
43.53 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | S (Soft) | Straight Type | BL (Side Mounting Type (Screw Hole)) | MC Nylon | Not Provided | 7 | 40 | - | |
43.53 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | S (Soft) | Straight Type | BT (Bottom Mount Type) | MC Nylon | Not Provided | 7 | 40 | - | |
62.88 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | S (Soft) | Straight Type | PI (π-Shaped Type) | MC Nylon | Not Provided | 7 | 40 | - | |
43.53 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | S (Soft) | Straight Type | TP (Side Mounting Type (Tapped Hole)) | MC Nylon | Not Provided | 7 | 40 | - | |
43.53 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | H (Hard) | Round Type | BL (Side Mounting Type (Screw Hole)) | MC Nylon | Not Provided | 7 | 41.5 | - | |
43.53 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | H (Hard) | Round Type | BT (Bottom Mount Type) | MC Nylon | Not Provided | 7 | 41.5 | - | |
62.88 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | H (Hard) | Round Type | PI (π-Shaped Type) | MC Nylon | Not Provided | 7 | 41.5 | - | |
43.53 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | H (Hard) | Round Type | TP (Side Mounting Type (Tapped Hole)) | MC Nylon | Not Provided | 7 | 41.5 | - | |
43.53 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | S (Soft) | Round Type | BL (Side Mounting Type (Screw Hole)) | MC Nylon | Not Provided | 7 | 41.5 | - | |
43.53 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | S (Soft) | Round Type | BT (Bottom Mount Type) | MC Nylon | Not Provided | 7 | 41.5 | - | |
62.88 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | S (Soft) | Round Type | PI (π-Shaped Type) | MC Nylon | Not Provided | 7 | 41.5 | - | |
43.53 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | S (Soft) | Round Type | TP (Side Mounting Type (Tapped Hole)) | MC Nylon | Not Provided | 7 | 41.5 | - | |
36.43 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | H (Hard) | Straight Type | BL (Side Mounting Type (Screw Hole)) | MC Nylon | Not Provided | 7 | 30 | - | |
36.43 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | H (Hard) | Straight Type | BT (Bottom Mount Type) | MC Nylon | Not Provided | 7 | 30 | - | |
48.83 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | H (Hard) | Straight Type | PI (π-Shaped Type) | MC Nylon | Not Provided | 7 | 30 | - | |
36.43 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | H (Hard) | Straight Type | TP (Side Mounting Type (Tapped Hole)) | MC Nylon | Not Provided | 7 | 30 | - | |
36.43 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
36.43 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | S (Soft) | Straight Type | BT (Bottom Mount Type) | MC Nylon | Not Provided | 7 | 30 | - | |
48.83 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | S (Soft) | Straight Type | PI (π-Shaped Type) | MC Nylon | Not Provided | 7 | 30 | - | |
36.43 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | S (Soft) | Straight Type | TP (Side Mounting Type (Tapped Hole)) | MC Nylon | Not Provided | 7 | 30 | - | |
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | - | Straight Type | BL (Ausführung für Seitenmontage (Schraubenbohrung)) / BT (Ausführung für Bodenmontage) / TP (Ausführung für Seitenmontage (Gewindebohrung)) | MC Nylon | Not Provided | 10 | 40 | H (hart) / S (weich) | ||
44.92 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | H (Hard) | Straight Type | BH (Side Mounting Type (Through Hole)) | MC Nylon | Not Provided | 10 | 40 | - | |
50.61 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | H (Hard) | Straight Type | BHS (Side Mounting Type (Through Hole)) | MC Nylon | Not Provided | 10 | 40 | - | |
38.21 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | H (Hard) | Straight Type | BL (Side Mounting Type (Screw Hole)) | MC Nylon | Not Provided | 10 | 40 | - | |
50.61 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | H (Hard) | Straight Type | BLS (Side Mounting Type (Screw Hole)) | MC Nylon | Not Provided | 10 | 40 | - | |
38.21 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | H (Hard) | Straight Type | BT (Bottom Mount Type) | MC Nylon | Not Provided | 10 | 40 | - | |
50.61 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | H (Hard) | Straight Type | BTS (Bottom Mount Type) | MC Nylon | Not Provided | 10 | 40 | - | |
54.17 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | H (Hard) | Straight Type | PI (π-Shaped Type) | MC Nylon | Not Provided | 10 | 40 | - | |
38.21 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | H (Hard) | Straight Type | TP (Side Mounting Type (Tapped Hole)) | MC Nylon | Not Provided | 10 | 40 | - | |
50.61 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | H (Hard) | Straight Type | TPS (Side Mounting Type (Tapped Hole)) | MC Nylon | Not Provided | 10 | 40 | - | |
44.92 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | S (Soft) | Straight Type | BH (Side Mounting Type (Through Hole)) | MC Nylon | Not Provided | 10 | 40 | - | |
50.61 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | S (Soft) | Straight Type | BHS (Side Mounting Type (Through Hole)) | MC Nylon | Not Provided | 10 | 40 | - | |
38.21 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | S (Soft) | Straight Type | BL (Side Mounting Type (Screw Hole)) | MC Nylon | Not Provided | 10 | 40 | - | |
50.61 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | S (Soft) | Straight Type | BLS (Side Mounting Type (Screw Hole)) | MC Nylon | Not Provided | 10 | 40 | - | |
38.21 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | S (Soft) | Straight Type | BT (Bottom Mount Type) | MC Nylon | Not Provided | 10 | 40 | - | |
50.61 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | S (Soft) | Straight Type | BTS (Bottom Mount Type) | MC Nylon | Not Provided | 10 | 40 | - | |
54.17 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | S (Soft) | Straight Type | PI (π-Shaped Type) | MC Nylon | Not Provided | 10 | 40 | - | |
38.21 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | S (Soft) | Straight Type | TP (Side Mounting Type (Tapped Hole)) | MC Nylon | Not Provided | 10 | 40 | - | |
50.61 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | S (Soft) | Straight Type | TPS (Side Mounting Type (Tapped Hole)) | MC Nylon | Not Provided | 10 | 40 | - | |
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | - | Round Type | BL (Ausführung für Seitenmontage (Schraubenbohrung)) / BT (Ausführung für Bodenmontage) / TP (Ausführung für Seitenmontage (Gewindebohrung)) | MC Nylon | Not Provided | 10 | 41.5 | H (hart) / S (weich) | ||
44.92 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | H (Hard) | Round Type | BH (Side Mounting Type (Through Hole)) | MC Nylon | Not Provided | 10 | 41.5 | - | |
50.61 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | H (Hard) | Round Type | BHS (Side Mounting Type (Through Hole)) | MC Nylon | Not Provided | 10 | 41.5 | - | |
38.21 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | H (Hard) | Round Type | BL (Side Mounting Type (Screw Hole)) | MC Nylon | Not Provided | 10 | 41.5 | - | |
50.61 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | H (Hard) | Round Type | BLS (Side Mounting Type (Screw Hole)) | MC Nylon | Not Provided | 10 | 41.5 | - | |
38.21 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | H (Hard) | Round Type | BT (Bottom Mount Type) | MC Nylon | Not Provided | 10 | 41.5 | - | |
50.61 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | H (Hard) | Round Type | BTS (Bottom Mount Type) | MC Nylon | Not Provided | 10 | 41.5 | - | |
54.17 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | H (Hard) | Round Type | PI (π-Shaped Type) | MC Nylon | Not Provided | 10 | 41.5 | - | |
38.21 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | H (Hard) | Round Type | TP (Side Mounting Type (Tapped Hole)) | MC Nylon | Not Provided | 10 | 41.5 | - | |
50.61 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | H (Hard) | Round Type | TPS (Side Mounting Type (Tapped Hole)) | MC Nylon | Not Provided | 10 | 41.5 | - | |
44.92 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | S (Soft) | Round Type | BH (Side Mounting Type (Through Hole)) | MC Nylon | Not Provided | 10 | 41.5 | - | |
50.61 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | S (Soft) | Round Type | BHS (Side Mounting Type (Through Hole)) | MC Nylon | Not Provided | 10 | 41.5 | - | |
38.21 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | S (Soft) | Round Type | BL (Side Mounting Type (Screw Hole)) | MC Nylon | Not Provided | 10 | 41.5 | - | |
50.61 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | S (Soft) | Round Type | BLS (Side Mounting Type (Screw Hole)) | MC Nylon | Not Provided | 10 | 41.5 | - | |
38.21 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | S (Soft) | Round Type | BT (Bottom Mount Type) | MC Nylon | Not Provided | 10 | 41.5 | - | |
50.61 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | S (Soft) | Round Type | BTS (Bottom Mount Type) | MC Nylon | Not Provided | 10 | 41.5 | - | |
52.59 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | S (Soft) | Round Type | PI (π-Shaped Type) | MC Nylon | Not Provided | 10 | 41.5 | - |
Loading...
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Feder frei wählbar
Klinkenform
Korpusform
Klinkenwerkstoff
Krallenoberflächenbehandlung
Kralle (Breite) T(mm)
Klinkenlänge L
Federn
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften