Passscheiben für flache Anschläge

Passscheiben für flache Anschläge

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

[Merkmale] Es kann für die Höheneinstellung einer Unterlegscheibe für einen flachen Stopper Standard-Typ verwendet werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Passscheiben für flache Anschläge:Verwandte bildanzeige
Ausführung Werkstoff OberflächenbehandlungT
FSWNCEN 1.4301 äquiv.-0.1
0.2
0.3
EN 1.0330 äquiv.Schwarz brüniert0.5
1

Spezifikationen

Teilenummer-T-L
FSWNC12-0.1-75
TeilenummerT auswählenL auswählenDStückpreis
AusführungAEN 1.4301 äquiv.EN 1.0330 äquiv.T0.1, 0.2, 0.3T0.5, 1
FSWNC120.1
0.2
0.3
0.5
1
30
50
75
100
5  
156  
16  
197  
25  
Für Passbleche für T und L konfigurierbare flache Anschläge >>  S.   2 -161

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
FSWNC12-0.1-[30,​50,​75,​100]
FSWNC12-0.2-[30,​50,​75,​100]
FSWNC12-0.3-[30,​50,​75,​100]
FSWNC12-0.5-[30,​50,​75,​100]
FSWNC12-1-[30,​50,​75,​100]
FSWNC15-0.1-[30,​50,​75,​100]
FSWNC15-0.2-[30,​50,​75,​100]
FSWNC15-0.3-[30,​50,​75,​100]
FSWNC15-0.5-[30,​50,​75,​100]
FSWNC15-1-[30,​50,​75,​100]
FSWNC16-0.1-[30,​50,​75,​100]
FSWNC16-0.2-[30,​50,​75,​100]
FSWNC16-0.3-[30,​50,​75,​100]
FSWNC16-0.5-[30,​50,​75,​100]
FSWNC16-1-[30,​50,​75,​100]
FSWNC19-0.1-[30,​50,​75,​100]
FSWNC19-0.2-[30,​50,​75,​100]
FSWNC19-0.3-[30,​50,​75,​100]
FSWNC19-0.5-[30,​50,​75,​100]
FSWNC19-1-[30,​50,​75,​100]
FSWNC25-0.1-[30,​50,​75,​100]
FSWNC25-0.2-[30,​50,​75,​100]
FSWNC25-0.3-[30,​50,​75,​100]
FSWNC25-0.5-[30,​50,​75,​100]
FSWNC25-1-[30,​50,​75,​100]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSWerkstoff Breite A
(mm)
Dicke T
(mm)
L
(mm)
1 7 Arbeitstage 10EN 1.4301 Äquiv.120.130 ~ 100
1 7 Arbeitstage 10EN 1.4301 Äquiv.120.230 ~ 100
1 7 Arbeitstage 10EN 1.4301 Äquiv.120.330 ~ 100
1 7 Arbeitstage 10EN 1.0330 Äquiv.120.530 ~ 100
1 7 Arbeitstage 10EN 1.0330 Äquiv.12130 ~ 100
1 7 Arbeitstage 10EN 1.4301 Äquiv.150.130 ~ 100
1 7 Arbeitstage 10EN 1.4301 Äquiv.150.230 ~ 100
1 7 Arbeitstage 10EN 1.4301 Äquiv.150.330 ~ 100
1 7 Arbeitstage 10EN 1.0330 Äquiv.150.530 ~ 100
1 7 Arbeitstage 10EN 1.0330 Äquiv.15130 ~ 100
1 7 Arbeitstage 10EN 1.4301 Äquiv.160.130 ~ 100
1 7 Arbeitstage 10EN 1.4301 Äquiv.160.230 ~ 100
1 7 Arbeitstage 10EN 1.4301 Äquiv.160.330 ~ 100
1 7 Arbeitstage 10EN 1.0330 Äquiv.160.530 ~ 100
1 7 Arbeitstage 10EN 1.0330 Äquiv.16130 ~ 100
1 7 Arbeitstage 10EN 1.4301 Äquiv.190.130 ~ 100
1 7 Arbeitstage 10EN 1.4301 Äquiv.190.230 ~ 100
1 7 Arbeitstage 10EN 1.4301 Äquiv.190.330 ~ 100
1 7 Arbeitstage 10EN 1.0330 Äquiv.190.530 ~ 100
1 7 Arbeitstage 10EN 1.0330 Äquiv.19130 ~ 100
1 7 Arbeitstage 10EN 1.4301 Äquiv.250.130 ~ 100
1 7 Arbeitstage 10EN 1.4301 Äquiv.250.230 ~ 100
1 7 Arbeitstage 10EN 1.4301 Äquiv.250.330 ~ 100
1 7 Arbeitstage 10EN 1.0330 Äquiv.250.530 ~ 100
1 7 Arbeitstage 10EN 1.0330 Äquiv.25130 ~ 100

Loading...

  1. 1

Ergänzungsartikel

Technischer Support