Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Werkstoff | Härte | |
T, L wählbar | T, L konfigurierbar | ||
FSWN | FSWNF | EN 1.1191 äquiv. | 40~45HRC |
FSWJ | FSWJF | Polyacetal | - |
Teilenummer | - | T | - | L | - | X | - | Bohrungsauswahl |
FSWN12 FSWNSF16 FSWNWF16 |
- - - |
15 12 15 |
- - - |
75 16 40 |
- |
X10 |
- - |
Z5 M6 |
Teilenummer | T Auswahl |
L Auswahl |
d | d1 | h | Stückpreis | ||
Ausführung | A | FSWN | FSWJ | |||||
FSWN FSWJ |
12 | 12 15 20 | 50 75 100 | 4.5 | 8 | 5 | ||
15 | 5.5 | 9.5 | 6 | |||||
16 | ||||||||
19 | 6.6 | 11 | 7 | |||||
25 |
Teilenummer | T 1mm-Schritte |
L 5mm-Schritte |
d | d1 | h | Stückpreis | ||
Ausführung | A | FSWNF | FSWJF | |||||
FSWNF FSWJF |
12 | 10~20 | 35~100 | 4.5 | 8 | 5 | ||
15 | 5.5 | 9.5 | 6 | |||||
16 | ||||||||
19 | 6.6 | 11 | 7 | |||||
25 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Werkstoff | Maß T L wählbar/Maß T L konfigurierbar | Breite A (mm) | L (mm) | T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 Arbeitstage | 10 | Polyacetal | T, L Selectable | 12 | 50 ~ 100 | 12 ~ 20 | ||
1 | 6 Arbeitstage | 10 | Polyacetal | T, L Selectable | 15 | 50 ~ 100 | 12 ~ 20 | ||
1 | 6 Arbeitstage | 10 | Polyacetal | T, L Selectable | 16 | 50 ~ 100 | 12 ~ 20 | ||
1 | 6 Arbeitstage | 10 | Polyacetal | T, L Selectable | 19 | 50 ~ 100 | 12 ~ 20 | ||
1 | 6 Arbeitstage | 10 | Polyacetal | T, L Selectable | 25 | 50 ~ 100 | 12 ~ 20 | ||
1 | 6 Arbeitstage | 10 | Polyacetal | T, L Configurable | 12 | 35 ~ 100 | 10 ~ 20 | ||
1 | 6 Arbeitstage | 10 | Polyacetal | T, L Configurable | 15 | 35 ~ 100 | 10 ~ 20 | ||
1 | 6 Arbeitstage | 10 | Polyacetal | T, L Configurable | 16 | 35 ~ 100 | 10 ~ 20 | ||
1 | 6 Arbeitstage | 10 | Polyacetal | T, L Configurable | 19 | 35 ~ 100 | 10 ~ 20 | ||
1 | 6 Arbeitstage | 10 | Polyacetal | T, L Configurable | 25 | 35 ~ 100 | 10 ~ 20 | ||
1 | 8 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | T, L Selectable | 12 | 50 ~ 100 | 12 ~ 20 | ||
1 | 8 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | T, L Selectable | 15 | 50 ~ 100 | 12 ~ 20 | ||
1 | 8 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | T, L Selectable | 16 | 50 ~ 100 | 12 ~ 20 | ||
1 | 8 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | T, L Selectable | 19 | 50 ~ 100 | 12 ~ 20 | ||
1 | 8 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | T, L Selectable | 25 | 50 ~ 100 | 12 ~ 20 | ||
1 | 8 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | T, L Configurable | 12 | 35 ~ 100 | 10 ~ 20 | ||
1 | 8 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | T, L Configurable | 15 | 35 ~ 100 | 10 ~ 20 | ||
1 | 8 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | T, L Configurable | 16 | 35 ~ 100 | 10 ~ 20 | ||
1 | 8 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | T, L Configurable | 19 | 35 ~ 100 | 10 ~ 20 | ||
1 | 8 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | T, L Configurable | 25 | 35 ~ 100 | 10 ~ 20 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff
Maß T L wählbar/Maß T L konfigurierbar
Breite A(mm)
L(mm)
T(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften