Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | - | D | - | H | |
AST8 ASTNF3 |
- |
12 |
- |
10 |
(Standardausführung mit Senkbohrung) (Konfigurierbare Ausführung mit Senkbohrung) |
Teilenummer | D | H | d | D1 | E | Passende Schraube | Stückpreis | Mengen-Rabatt | |
Ausführung | Nr. | 1 ~ 19 Stk. | 20 ~ 99 Stk. | ||||||
AST | 3 | 12 | 8 | 3.4 | 6.5 | 3.5 | M 3 | ||
4 | 16 | 4.4 | 8 | 4.5 | M 4 | ||||
5 | 19 | 10 | 5.4 | 9.5 | 5.5 | M 5 | |||
6 | 20 | 6.6 | 11 | 6.5 | M 6 | ||||
8 | 25 | 15 | 9 | 14 | 8.6 | M 8 | |||
10 | 28 | 16 | 11 | 17.5 | 11 | M10 | |||
12 | 30 | 18 | 14 | 20 | 13.5 | M12 |
Teilenummer | D 1mm-Schritte |
H 1mm-Schritte |
d | D1 | E | Passende Schraube | Stückpreis | |
Ausführung | Nr. | |||||||
ASTNF | 3 | 10~15 | 3.4 | 6.5 | 3.5 | M 3 | ||
4 | 10~25 | 4.4 | 8 | 4.5 | M 4 | |||
5 | 12~35 | 5~30 | 5.4 | 9.5 | 5.5 | M 5 | ||
6 | 15~40 | (H≥E+1) | 6.6 | 11 | 6.5 | M 6 | ||
8 | 16~50 | 9 | 14 | 8.6 | M 8 | |||
10 | 22~50 | 11 | 17.5 | 11 | M10 | |||
12 | 24~50 | 14 | 20 | 13.5 | M12 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Gefertigte Bohrung | Nr. (Passende Schraube) | Aussen - D (Ø) | Höhe (H) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.58 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Standard Type | 3 (M3) | 12 | 8 | |
2.70 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Standard Type | 4 (M4) | 16 | 8 | |
2.95 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Standard Type | 5 (M5) | 19 | 10 | |
3.29 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Standard Type | 6 (M6) | 20 | 10 | |
3.79 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Standard Type | 8 (M8) | 25 | 15 | |
4.69 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Standard Type | 10 (M10) | 28 | 16 | |
5.44 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Standard Type | 12 (M12) | 30 | 18 | |
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Configurable Type | 3 (M3) | 10 ~ 15 | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Configurable Type | 4 (M4) | 10 ~ 25 | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Configurable Type | 5 (M5) | 12 ~ 35 | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Configurable Type | 6 (M6) | 15 ~ 40 | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Configurable Type | 8 (M8) | 16 ~ 50 | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Configurable Type | 10 (M10) | 22 ~ 50 | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Configurable Type | 12 (M12) | 24 ~ 50 | 5 ~ 30 |
Loading...
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Gefertigte Bohrung
Nr. (Passende Schraube)
Aussen - D(Ø)
Höhe (H)(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften