• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Fühlerlehrenband für Schweißvorrichtungen / CMAJLC / Stahl / laminiert

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Blöcke zum Höhenausgleich für Schweißvorrichtungen/Passblechsätze:Verwandte bildanzeige
  Material: EN 1.0330 äquiv.

Spezifikationen

Teilenummer
CMAJ16
CMAJC16
CMAJL16
CMAJLC20
TeilenummerLRStückpreisMengen-Rabatt
AusführungA1~9 Packung(en)10~30 Sätze
CMAJLC16424
20545
Dieser Artikel wird als Satz mit 2 Teilen à 1mm und 0.5mm Dicke angeboten.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
CMAJLC16
CMAJLC20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSBreite A
(mm)

5.57 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1016

6.08 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1020

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

Bei noch größeren Bestellmengen Preis bitte gesondert anfragen.

Anwendungsbeispiel

Blöcke zum Höhenausgleich für Schweißvorrichtungen/Passblechsätze:Verwandte bildanzeige

Ergänzungsartikel

Technischer Support