• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Drehmomentwellen / Einseitig abgesetzt mit Außengewinde / Einseitig mit Innengewinde

Drehmomentwellen / Einseitig abgesetzt mit Außengewinde / Einseitig mit Innengewinde

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

(i)Hinweis

  • Bitte prüfen Sie den Inhalt auf unserer Website, da die PDF-Datei nicht die aktuellsten Informationen enthält.

Datenblatt

Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie
Drehmomentwellen/Einseitig abgesetzt mit Außengewinde/Einseitig mit Innengewinde:Verwandte bildanzeige
Einseitig abgesetzt, mit Gewinde,
einseitig mit Innengewinde
Drehmomentwellen  
 EN 1.3505 Äquiv. Mutter
 EN 1.7242 Äquiv.  Härte: 58HRC ~
Drehmomentwelle, Mutter 
 Werkstoff: EN 1.4125 Äquiv.
 Härte: 55HRC ~
1 Mutter2 Muttern1 Mutter
Mit RundflanschmutterBSBMBSB2MBSBMS
Mit KompaktflanschmutterBSBNBSB2N-
Mit Mutter ohne GewindeBSBSBSB2SBSBSS

Spezifikationen

Teilenummer-L-F-B-P-M-N
   
Drehmomentwellen/Einseitig abgesetzt mit Außengewinde/Einseitig mit Innengewinde:Verwandte bildanzeige
Drehmomentwellen/Einseitig abgesetzt mit Außengewinde/Einseitig mit Innengewinde:Verwandte bildanzeige
BSB2N10
BSB2N10G
BSB2N10L
-
-
-
300
300
300
-
-
-
F20
F20
F20
-
-
-
B10
B10
B10
-
-
-
P5
P5
P5
-
-
-
M5
M5
M5
-
-
-
N3
N3
N3
Alternative Schmierstoffarten verfügbar.
Angaben zu Lieferzeit, Preis und Leistung, siehe  >>  S.340
 ■ Drehmomentwellen
Teilenummer1mm-SchritteP
Auswahl
M (Regelgewinde)
Auswahl
(M≤P)
N (Regelgewinde) auswählenD(Y)Masse (kg/m)
AusführungNr.LFBAusführung mit 1 MutterAusführung mit 2
Muttern
Ausführung mit 1 MutterAusführung mit 2
Muttern
min~maxmin~max
BSBM
BSBN
BSBS
BSB2M
BSB2N
BSB2S
BSBMS
BSBSS
*660~400(190)60~400Für P=3
4≤F≤9
Für P=4
4≤F≤16
Für P≥5
4≤F≤Px5
[ ! ]F≥B+2
Wenn M=3
2≤B≤9
Wenn M=4
2≤B≤16
Wenn M≥5
2≤B≤Mx5
[ ! ]B≥Steigungx3+
[ ! ]Für Edelstahl-Werkstoffe,M≤B≤Mx3
345         345       3       656~396(186)56~3960.23
*860~400(190)60~600 456         456      34      856~396(186)56~5960.39
*1060~600(390)90~600 4568        4568     345     10.456~596(386)86~5960.65
*1360~600(390)100~600  56810        56810     456    13.456~596(386)96~5961.11
*1670~600(390)110~600  568101213       681012    4568   16.666~596(386)106~5961.65
2080~ 700130~700    81012131516     68101216   456810  20.676~696126~6962.57
2590~ 900150~900    8101213151620    6810121620   5681012 25.886~896146~8964.04
30100~1150170~1150     10121315162025    81012162024   6810121630.896~1146166~11465.85
[ ! ]Für BSBMS und BSBSS sind nur die mit * gekennzeichneten Größen verfügbar, und die max. Maße L und Y sind in ( ) angegeben.
[ ! ]Für BSBN und BSB2N sind nur Nr. 6, 8 und 10 verfügbar.

■ Runde Flanschmuttern, Kompakte Flanschmuttern
Nr.D
(h6)
LDfHP.C.D.d1d2hWdBNenndrehmomentTragzahlzulässiges statisches MomentMasse
(kg)
Dynamisch Ct
(N • m)
Statisch C0t
(N • m)
Dynamisch C
(kN)
Statisch C0
(kN)
M01
(N • m)
M02
(N • m)
61425306223.563.16.51.5183.871.22.15360.03
8163224214.88.71.22.15360.04
102140(33)42(41)6(8)32(30)4.584.4(5.3)14(8.5)2519(11)34(21)3.8(2.4)6.9(4.3)26(15)181(102)0.09
132444(36)44(45)7(8)33(34)15(10)-28(20)52(37)4.6(3.3)8.3(5.9)36(22)251(148)0.11
163150517404.41851936.211.1563860.2
203563589455.59.55.422.52851548.515.3836110.3
254271655226.519334815.427.717312480.4
3047807510606.6116.5302.527249018.533.321215810.57
Maße in ( ) gelten für EN 1.4125 Äquiv. Das zulässige statische Moment M01 ist ein Wert, der bei Verwendung einer einzelnen Mutter gemessen wird, während M02 ein Wert ist, der bei Verwendung von zwei Muttern gemessen wird.

 ■ Muttern ohne Gewinde
Nr.D
(h6)
Lb t
(+0.05(
0
dαNenndrehmomentTragzahlzulässiges statisches MomentMasse
(kg)
Maße der Passfeder (im Lieferumfang enthalten)
ToleranzDynamisch Ct
(N • m)
Statisch C0t
(N • m)
Dynamisch C
(kN)
Statisch C0
(kN)
M01
(N • m)
M02
(N • m)
B h L1R
ToleranzToleranz
614252.5+0.014
0
1.21.515°3.871.22.15360.0122.5+0.016
+0.006
2.50
-0.025
10.51.25
81625°4.88.71.22.15360.01310.5
102140(33)31.5-19(11)34(21)3.8(2.4)6.9(4.3)26(15)181(102)0.063317(14)1.5
132444(36)28(20)52(37)4.6(3.3)8.3(5.9)36(22)251(148)0.0717(14)
1631503.5+0.018
0
251936.211.1563860.153.5+0.024
+0.012
3.50
-0.030
181.75
20356342.52851548.515.3836110.244292
25427119334815.427.717312480.2933
3047802.527249018.533.321215810.3742
Maße in ( ) gelten für EN 1.4125 Äquiv. Das zulässige statische Moment M01 ist ein Wert, der bei Verwendung einer einzelnen Mutter gemessen wird, während M02 ein Wert ist, der bei Verwendung von zwei Muttern gemessen wird.

Optionen

Drehmomentwellen/Einseitig abgesetzt mit Außengewinde/Einseitig mit Innengewinde:Verwandte bildanzeige

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
BSB2M6-[60-400/1]-F[4-25/1]-B[2-25/1]-P[3,​4,​5]-M[3,​4,​5]-N3
BSB2M6G-[60-400/1]-F[4-25/1]-B[2-25/1]-P[3,​4,​5]-M[3,​4,​5]-N3
BSB2M6L-[60-400/1]-F[4-25/1]-B[2-25/1]-P[3,​4,​5]-M[3,​4,​5]-N3
BSB2M8-[60-400/1]-F[4-30/1]-B[2-30/1]-P[4,​5,​6]-M[4,​5,​6]-N[3,​4]
BSB2M8G-[60-400/1]-F[4-30/1]-B[2-30/1]-P[4,​5,​6]-M[4,​5,​6]-N[3,​4]
BSB2M8L-[60-400/1]-F[4-30/1]-B[2-30/1]-P[4,​5,​6]-M[4,​5,​6]-N[3,​4]
BSB2M10-[90-600/1]-F[4-40/1]-B[2-40/1]-P[4,​5,​6,​8]-M[4,​5,​6,​8]-N[3,​4,​5]
BSB2M10G-[90-600/1]-F[4-40/1]-B[2-40/1]-P[4,​5,​6,​8]-M[4,​5,​6,​8]-N[3,​4,​5]
BSB2M10L-[90-600/1]-F[4-40/1]-B[2-40/1]-P[4,​5,​6,​8]-M[4,​5,​6,​8]-N[3,​4,​5]
BSB2M13-[100-600/1]-F[4-50/1]-B[2-50/1]-P[5,​6,​8,​10]-M[5,​6,​8,​10]-N[4,​5,​6]
BSB2M13G-[100-600/1]-F[4-50/1]-B[2-50/1]-P[5,​6,​8,​10]-M[5,​6,​8,​10]-N[4,​5,​6]
BSB2M13L-[100-600/1]-F[4-50/1]-B[2-50/1]-P[5,​6,​8,​10]-M[5,​6,​8,​10]-N[4,​5,​6]
BSB2M16-[110-600/1]-F[4-65/1]-B[2-60/1]-P[5,​6,​8,​10,​12,​13]-M[6,​8,​10,​12]-N[4,​5,​6,​8]
BSB2M16G-[110-600/1]-F[4-65/1]-B[2-60/1]-P[5,​6,​8,​10,​12,​13]-M[6,​8,​10,​12]-N[4,​5,​6,​8]
BSB2M16L-[110-600/1]-F[4-65/1]-B[2-60/1]-P[5,​6,​8,​10,​12,​13]-M[6,​8,​10,​12]-N[4,​5,​6,​8]
BSB2M20-[130-1000/1]-F[4-80/1]-B[2-90/1]-P[8,​10,​12,​13,​15,​16]-M[6,​8,​10,​12,​16]-N[4,​5,​6,​8,​10]
BSB2M20G-[130-700/1]-F[4-80/1]-B[2-90/1]-P[8,​10,​12,​13,​15,​16]-M[6,​8,​10,​12,​16]-N[4,​5,​6,​8,​10]
BSB2M20L-[130-700/1]-F[4-80/1]-B[2-90/1]-P[8,​10,​12,​13,​15,​16]-M[6,​8,​10,​12,​16]-N[4,​5,​6,​8,​10]
BSB2M25-[150-1300/1]-F[4-100/1]-B[2-100/1]-P[8,​10,​12,​13,​15,​16,​20]-M[6,​8,​10,​12,​16,​20]-N[5,​6,​8,​10,​12]
BSB2M25G-[170-1150/1]-F[4-100/1]-B[2-100/1]-P[8,​10,​12,​13,​15,​16,​20]-M[6,​8,​10,​12,​16,​20]-N[5,​6,​8,​10,​12]
BSB2M25L-[170-1150/1]-F[4-100/1]-B[2-100/1]-P[8,​10,​12,​13,​15,​16,​20]-M[6,​8,​10,​12,​16,​20]-N[5,​6,​8,​10,​12]
BSB2M30-[170-1300/1]-F[4-120/1]-B[2-120/1]-P[10,​12,​13,​15,​16,​20,​25]-M[8,​10,​12,​16,​20,​24]-N[6,​8,​10,​12,​16]
BSB2M30G-[170-1150/1]-F[4-120/1]-B[2-120/1]-P[10,​12,​13,​15,​16,​20,​25]-M[8,​10,​12,​16,​20,​24]-N[6,​8,​10,​12,​16]
BSB2M30L-[170-1150/1]-F[4-120/1]-B[2-120/1]-P[10,​12,​13,​15,​16,​20,​25]-M[8,​10,​12,​16,​20,​24]-N[6,​8,​10,​12,​16]
BSB2N6-[60-400/1]-F[4-25/1]-B[2-25/1]-P[3,​4,​5]-M[3,​4,​5]-N3
BSB2N6G-[60-400/1]-F[4-25/1]-B[2-25/1]-P[3,​4,​5]-M[3,​4,​5]-N3
BSB2N6L-[60-400/1]-F[4-25/1]-B[2-25/1]-P[3,​4,​5]-M[3,​4,​5]-N3
BSB2N8-[60-400/1]-F[4-30/1]-B[2-30/1]-P[4,​5,​6]-M[4,​5,​6]-N[3,​4]
BSB2N8G-[60-400/1]-F[4-30/1]-B[2-30/1]-P[4,​5,​6]-M[4,​5,​6]-N[3,​4]
BSB2N8L-[60-400/1]-F[4-30/1]-B[2-30/1]-P[4,​5,​6]-M[4,​5,​6]-N[3,​4]
BSB2N10-[90-600/1]-F[4-40/1]-B[2-40/1]-P[4,​5,​6,​8]-M[4,​5,​6,​8]-N[3,​4,​5]
BSB2N10G-[90-600/1]-F[4-40/1]-B[2-40/1]-P[4,​5,​6,​8]-M[4,​5,​6,​8]-N[3,​4,​5]
BSB2N10L-[90-600/1]-F[4-40/1]-B[2-40/1]-P[4,​5,​6,​8]-M[4,​5,​6,​8]-N[3,​4,​5]
BSB2S6-[60-500/1]-F[4-25/1]-B[2-25/1]-P[3,​4,​5]-M[3,​4,​5]-N3
BSB2S6G-[60-400/1]-F[4-25/1]-B[2-25/1]-P[3,​4,​5]-M[3,​4,​5]-2S3
BSB2S6L-[60-400/1]-F[4-25/1]-B[2-25/1]-P[3,​4,​5]-M[3,​4,​5]-2S3
BSB2S8-[60-400/1]-F[4-30/1]-B[2-30/1]-P[4,​5,​6]-M[4,​5,​6]-N[3,​4]
BSB2S8G-[60-400/1]-F[4-30/1]-B[2-30/1]-P[4,​5,​6]-M[4,​5,​6]-N[3,​4]
BSB2S8L-[60-400/1]-F[4-30/1]-B[2-30/1]-P[4,​5,​6]-M[4,​5,​6]-N[3,​4]
BSB2S10-[90-600/1]-F[4-40/1]-B[2-40/1]-P[4,​5,​6,​8]-M[4,​5,​6,​8]-N[3,​4,​5]
BSB2S10G-[90-600/1]-F[4-40/1]-B[2-40/1]-P[4,​5,​6,​8]-M[4,​5,​6,​8]-N[3,​4,​5]
BSB2S10L-[90-600/1]-F[4-40/1]-B[2-40/1]-P[4,​5,​6,​8]-M[4,​5,​6,​8]-N[3,​4,​5]
BSB2S13-[100-800/1]-F[4-50/1]-B[2-50/1]-P[5,​6,​8,​10]-M[5,​6,​8,​10]-N[4,​5,​6]
BSB2S13G-[100-600/1]-F[4-50/1]-B[2-50/1]-P[5,​6,​8,​10]-M[5,​6,​8,​10]-N[4,​5,​6]
BSB2S13L-[100-600/1]-F[4-50/1]-B[2-50/1]-P[5,​6,​8,​10]-M[5,​6,​8,​10]-N[4,​5,​6]
BSB2S16-[110-600/1]-F[4-65/1]-B[2-60/1]-P[5,​6,​8,​10,​12,​13]-M[6,​8,​10,​12]-N[4,​5,​6,​8]
BSB2S16G-[110-600/1]-F[4-65/1]-B[2-60/1]-P[5,​6,​8,​10,​12,​13]-M[6,​8,​10,​12]-N[4,​5,​6,​8]
BSB2S16L-[110-600/1]-F[4-65/1]-B[2-60/1]-P[5,​6,​8,​10,​12,​13]-M[6,​8,​10,​12]-N[4,​5,​6,​8]
BSB2S20-[130-1000/1]-F[4-80/1]-B[2-90/1]-P[8,​10,​12,​13,​15,​16]-M[6,​8,​10,​12,​16]-N[4,​5,​6,​8,​10]
BSB2S20G-[130-700/1]-F[4-80/1]-B[2-90/1]-P[8,​10,​12,​13,​15,​16]-M[6,​8,​10,​12,​16]-N[4,​5,​6,​8,​10]
BSB2S20L-[130-700/1]-F[4-80/1]-B[2-90/1]-P[8,​10,​12,​13,​15,​16]-M[6,​8,​10,​12,​16]-N[4,​5,​6,​8,​10]
BSB2S25-[150-1300/1]-F[4-100/1]-B[2-100/1]-P[8,​10,​12,​13,​15,​16,​20]-M[6,​8,​10,​12,​16,​20]-N[5,​6,​8,​10,​12]
BSB2S25G-[150-900/1]-F[4-100/1]-B[2-100/1]-P[8,​10,​12,​13,​15,​16,​20]-M[6,​8,​10,​12,​16,​20]-N[5,​6,​8,​10,​12]
BSB2S25L-[150-900/1]-F[4-100/1]-B[2-100/1]-P[8,​10,​12,​13,​15,​16,​20]-M[6,​8,​10,​12,​16,​20]-N[5,​6,​8,​10,​12]
BSB2S30-[170-1300/1]-F[4-120/1]-B[2-120/1]-P[10,​12,​13,​15,​16,​20,​25]-M[8,​10,​12,​16,​20,​24]-N[6,​8,​10,​12,​16]
BSB2S30G-[170-1150/1]-F[4-120/1]-B[2-120/1]-P[10,​12,​13,​15,​16,​20,​25]-M[8,​10,​12,​16,​20,​24]-N[6,​8,​10,​12,​16]
BSB2S30L-[170-1150/1]-F[4-120/1]-B[2-120/1]-P[10,​12,​13,​15,​16,​20,​25]-M[8,​10,​12,​16,​20,​24]-N[6,​8,​10,​12,​16]
BSBM6-[60-400/1]-F[4-25/1]-B[2-25/1]-P[3,​4,​5]-M[3,​4,​5]-N3
BSBM6G-[60-400/1]-F[4-25/1]-B[2-25/1]-P[3,​4,​5]-M[3,​4,​5]-N3
BSBM6L-[60-400/1]-F[4-25/1]-B[2-25/1]-P[3,​4,​5]-M[3,​4,​5]-N3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSMit Mutter Wellen-Außen-Ø D
(Ø)
Werkstoff der Welle Anzahl der Muttern
(Stück)
Mutter, Gesamtlänge
(mm)
Mutter, Außen-Ø
(Ø)
Gesamte Wellenlänge L
(mm)
Tragzahl, dynamische Bewertung
(N)
Zulässiges Anzugsmoment
(Nm)
Werkstoff Muttern Schmierstoff B
(mm)
F
(mm)
M
(mm)
N
(mm)
P
(mm)

-

1 10 Arbeitstage 10[Mit Flansch] Rundflansch6EN 1.3505 Äquiv.2251460 ~ 40012003.8EN 1.7242 Äquiv.Standard (S2)2 ~ 254 ~ 253 ~ 533 ~ 5

-

1 12 Arbeitstage 10[Mit Flansch] Rundflansch6EN 1.3505 Äquiv.2251460 ~ 40012003.8EN 1.7242 Äquiv.LG22 ~ 254 ~ 253 ~ 533 ~ 5

-

1 12 Arbeitstage 10[Mit Flansch] Rundflansch6EN 1.3505 Äquiv.2251460 ~ 40012003.8EN 1.7242 Äquiv.ET-100K2 ~ 254 ~ 253 ~ 533 ~ 5

-

1 10 Arbeitstage 10[Mit Flansch] Rundflansch8EN 1.3505 Äquiv.2251660 ~ 40012004.8EN 1.7242 Äquiv.Standard (S2)2 ~ 304 ~ 304 ~ 63 ~ 44 ~ 6

-

1 12 Arbeitstage 10[Mit Flansch] Rundflansch8EN 1.3505 Äquiv.2251660 ~ 40012004.8EN 1.7242 Äquiv.LG22 ~ 304 ~ 304 ~ 63 ~ 44 ~ 6

-

1 12 Arbeitstage 10[Mit Flansch] Rundflansch8EN 1.3505 Äquiv.2251660 ~ 40012004.8EN 1.7242 Äquiv.ET-100K2 ~ 304 ~ 304 ~ 63 ~ 44 ~ 6

-

1 10 Arbeitstage 10[Mit Flansch] Rundflansch10.4EN 1.3505 Äquiv.2402190 ~ 600380019EN 1.7242 Äquiv.Standard (S2)2 ~ 404 ~ 404 ~ 83 ~ 54 ~ 8

-

1 12 Arbeitstage 10[Mit Flansch] Rundflansch10.4EN 1.3505 Äquiv.2402190 ~ 600380019EN 1.7242 Äquiv.LG22 ~ 404 ~ 404 ~ 83 ~ 54 ~ 8

-

1 12 Arbeitstage 10[Mit Flansch] Rundflansch10.4EN 1.3505 Äquiv.2332190 ~ 600380019EN 1.7242 Äquiv.ET-100K2 ~ 404 ~ 404 ~ 83 ~ 54 ~ 8

-

1 10 Arbeitstage 10[Mit Flansch] Rundflansch13.4EN 1.3505 Äquiv.24424100 ~ 600460028EN 1.7242 Äquiv.Standard (S2)2 ~ 504 ~ 505 ~ 104 ~ 65 ~ 10

-

1 12 Arbeitstage 10[Mit Flansch] Rundflansch13.4EN 1.3505 Äquiv.24424100 ~ 600460028EN 1.7242 Äquiv.LG22 ~ 504 ~ 505 ~ 104 ~ 65 ~ 10

-

1 12 Arbeitstage 10[Mit Flansch] Rundflansch13.4EN 1.3505 Äquiv.23624100 ~ 600460028EN 1.7242 Äquiv.ET-100K2 ~ 504 ~ 505 ~ 104 ~ 65 ~ 10

-

1 10 Arbeitstage 10[Mit Flansch] Rundflansch16.6EN 1.3505 Äquiv.25031110 ~ 600620051EN 1.7242 Äquiv.Standard (S2)2 ~ 604 ~ 656 ~ 124 ~ 85 ~ 13

-

1 12 Arbeitstage 10[Mit Flansch] Rundflansch16.6EN 1.3505 Äquiv.25031110 ~ 600620051EN 1.7242 Äquiv.LG22 ~ 604 ~ 656 ~ 124 ~ 85 ~ 13

-

1 12 Arbeitstage 10[Mit Flansch] Rundflansch16.6EN 1.3505 Äquiv.25031110 ~ 600620051EN 1.7242 Äquiv.ET-100K2 ~ 604 ~ 656 ~ 124 ~ 85 ~ 13

-

1 10 Arbeitstage 10[Mit Flansch] Rundflansch20.6EN 1.3505 Äquiv.26335130 ~ 1000850085EN 1.7242 Äquiv.Standard (S2)2 ~ 904 ~ 806 ~ 164 ~ 108 ~ 16

-

1 12 Arbeitstage 10[Mit Flansch] Rundflansch20.6EN 1.3505 Äquiv.26335130 ~ 700850085EN 1.7242 Äquiv.LG22 ~ 904 ~ 806 ~ 164 ~ 108 ~ 16

-

1 12 Arbeitstage 10[Mit Flansch] Rundflansch20.6EN 1.3505 Äquiv.26335130 ~ 700850085EN 1.7242 Äquiv.ET-100K2 ~ 904 ~ 806 ~ 164 ~ 108 ~ 16

-

1 10 Arbeitstage 10[Mit Flansch] Rundflansch25.8EN 1.3505 Äquiv.27142150 ~ 130015400193EN 1.7242 Äquiv.Standard (S2)2 ~ 1004 ~ 1006 ~ 205 ~ 128 ~ 20

-

1 12 Arbeitstage 10[Mit Flansch] Rundflansch25.8EN 1.3505 Äquiv.27142170 ~ 115015400193EN 1.7242 Äquiv.LG22 ~ 1004 ~ 1006 ~ 205 ~ 128 ~ 20

-

1 12 Arbeitstage 10[Mit Flansch] Rundflansch25.8EN 1.3505 Äquiv.27142170 ~ 115015400193EN 1.7242 Äquiv.ET-100K2 ~ 1004 ~ 1006 ~ 205 ~ 128 ~ 20

-

1 10 Arbeitstage 10[Mit Flansch] Rundflansch30.8EN 1.3505 Äquiv.28047170 ~ 130018500272EN 1.7242 Äquiv.Standard (S2)2 ~ 1204 ~ 1208 ~ 246 ~ 1610 ~ 25

-

1 12 Arbeitstage 10[Mit Flansch] Rundflansch30.8EN 1.3505 Äquiv.28047170 ~ 115018500272EN 1.7242 Äquiv.LG22 ~ 1204 ~ 1208 ~ 246 ~ 1610 ~ 25

-

1 12 Arbeitstage 10[Mit Flansch] Rundflansch30.8EN 1.3505 Äquiv.28047170 ~ 115018500272EN 1.7242 Äquiv.ET-100K2 ~ 1204 ~ 1208 ~ 246 ~ 1610 ~ 25

-

1 10 Arbeitstage 10[Mit Flansch] Mit Kompaktflansch6EN 1.3505 Äquiv.2251460 ~ 40012003.8EN 1.7242 Äquiv.Standard (S2)2 ~ 254 ~ 253 ~ 533 ~ 5

-

1 12 Arbeitstage 10[Mit Flansch] Mit Kompaktflansch6EN 1.3505 Äquiv.2251460 ~ 40012003.8EN 1.7242 Äquiv.LG22 ~ 254 ~ 253 ~ 533 ~ 5

-

1 12 Arbeitstage 10[Mit Flansch] Mit Kompaktflansch6EN 1.3505 Äquiv.2251460 ~ 40012003.8EN 1.7242 Äquiv.ET-100K2 ~ 254 ~ 253 ~ 533 ~ 5

-

1 10 Arbeitstage 10[Mit Flansch] Mit Kompaktflansch8EN 1.3505 Äquiv.2251660 ~ 40012004.8EN 1.7242 Äquiv.Standard (S2)2 ~ 304 ~ 304 ~ 63 ~ 44 ~ 6

-

1 12 Arbeitstage 10[Mit Flansch] Mit Kompaktflansch8EN 1.3505 Äquiv.2251660 ~ 40012004.8EN 1.7242 Äquiv.LG22 ~ 304 ~ 304 ~ 63 ~ 44 ~ 6

-

1 12 Arbeitstage 10[Mit Flansch] Mit Kompaktflansch8EN 1.3505 Äquiv.2251660 ~ 40012004.8EN 1.7242 Äquiv.ET-100K2 ~ 304 ~ 304 ~ 63 ~ 44 ~ 6

-

1 10 Arbeitstage 10[Mit Flansch] Mit Kompaktflansch10.4EN 1.3505 Äquiv.2402190 ~ 600380019EN 1.7242 Äquiv.Standard (S2)2 ~ 404 ~ 404 ~ 83 ~ 54 ~ 8

-

1 12 Arbeitstage 10[Mit Flansch] Mit Kompaktflansch10.4EN 1.3505 Äquiv.2402190 ~ 600380019EN 1.7242 Äquiv.LG22 ~ 404 ~ 404 ~ 83 ~ 54 ~ 8

-

1 12 Arbeitstage 10[Mit Flansch] Mit Kompaktflansch10.4EN 1.3505 Äquiv.2402190 ~ 600380019EN 1.7242 Äquiv.ET-100K2 ~ 404 ~ 404 ~ 83 ~ 54 ~ 8

-

1 10 Arbeitstage 10Gerade6EN 1.3505 Äquiv.2251460 ~ 50012003.8EN 1.7242 Äquiv.Standard (S2)2 ~ 254 ~ 253 ~ 533 ~ 5

-

1 12 Arbeitstage 10Gerade6EN 1.3505 Äquiv.2251460 ~ 40012003.8EN 1.7242 Äquiv.LG22 ~ 254 ~ 253 ~ 5-3 ~ 5

-

1 12 Arbeitstage 10Gerade6EN 1.3505 Äquiv.2251460 ~ 40012003.8EN 1.7242 Äquiv.ET-100K2 ~ 254 ~ 253 ~ 5-3 ~ 5

-

1 10 Arbeitstage 10Gerade8EN 1.3505 Äquiv.2251660 ~ 40012004.8EN 1.7242 Äquiv.Standard (S2)2 ~ 304 ~ 304 ~ 63 ~ 44 ~ 6

-

1 12 Arbeitstage 10Gerade8EN 1.3505 Äquiv.2251660 ~ 40012004.8EN 1.7242 Äquiv.LG22 ~ 304 ~ 304 ~ 63 ~ 44 ~ 6

-

1 12 Arbeitstage 10Gerade8EN 1.3505 Äquiv.2251660 ~ 40012004.8EN 1.7242 Äquiv.ET-100K2 ~ 304 ~ 304 ~ 63 ~ 44 ~ 6

-

1 10 Arbeitstage 10Gerade10.4EN 1.3505 Äquiv.2402190 ~ 600380019EN 1.7242 Äquiv.Standard (S2)2 ~ 404 ~ 404 ~ 83 ~ 54 ~ 8

-

1 12 Arbeitstage 10Gerade10.4EN 1.3505 Äquiv.2402190 ~ 600380019EN 1.7242 Äquiv.LG22 ~ 404 ~ 404 ~ 83 ~ 54 ~ 8

-

1 12 Arbeitstage 10Gerade10.4EN 1.3505 Äquiv.2332190 ~ 600380019EN 1.7242 Äquiv.ET-100K2 ~ 404 ~ 404 ~ 83 ~ 54 ~ 8

-

1 10 Arbeitstage 10Gerade13.4EN 1.3505 Äquiv.24424100 ~ 800460028EN 1.7242 Äquiv.Standard (S2)2 ~ 504 ~ 505 ~ 104 ~ 65 ~ 10

-

1 12 Arbeitstage 10Gerade13.4EN 1.3505 Äquiv.24424100 ~ 600460028EN 1.7242 Äquiv.LG22 ~ 504 ~ 505 ~ 104 ~ 65 ~ 10

-

1 12 Arbeitstage 10Gerade13.4EN 1.3505 Äquiv.23624100 ~ 600460028EN 1.7242 Äquiv.ET-100K2 ~ 504 ~ 505 ~ 104 ~ 65 ~ 10

-

1 10 Arbeitstage 10Gerade16.6EN 1.3505 Äquiv.25031110 ~ 600620051EN 1.7242 Äquiv.Standard (S2)2 ~ 604 ~ 656 ~ 124 ~ 85 ~ 13

-

1 12 Arbeitstage 10Gerade16.6EN 1.3505 Äquiv.25031110 ~ 600620051EN 1.7242 Äquiv.LG22 ~ 604 ~ 656 ~ 124 ~ 85 ~ 13

-

1 12 Arbeitstage 10Gerade16.6EN 1.3505 Äquiv.25031110 ~ 600620051EN 1.7242 Äquiv.ET-100K2 ~ 604 ~ 656 ~ 124 ~ 85 ~ 13

-

1 10 Arbeitstage 10Gerade20.6EN 1.3505 Äquiv.26335130 ~ 1000850085EN 1.7242 Äquiv.Standard (S2)2 ~ 904 ~ 806 ~ 164 ~ 108 ~ 16

-

1 12 Arbeitstage 10Gerade20.6EN 1.3505 Äquiv.26335130 ~ 700850085EN 1.7242 Äquiv.LG22 ~ 904 ~ 806 ~ 164 ~ 108 ~ 16

-

1 12 Arbeitstage 10Gerade20.6EN 1.3505 Äquiv.26335130 ~ 700850085EN 1.7242 Äquiv.ET-100K2 ~ 904 ~ 806 ~ 164 ~ 108 ~ 16

-

1 10 Arbeitstage 10Gerade25.8EN 1.3505 Äquiv.27142150 ~ 130015400193EN 1.7242 Äquiv.Standard (S2)2 ~ 1004 ~ 1006 ~ 205 ~ 128 ~ 20

-

1 12 Arbeitstage 10Gerade25.8EN 1.3505 Äquiv.27142150 ~ 90015400193EN 1.7242 Äquiv.LG22 ~ 1004 ~ 1006 ~ 205 ~ 128 ~ 20

-

1 12 Arbeitstage 10Gerade25.8EN 1.3505 Äquiv.27142150 ~ 90015400193EN 1.7242 Äquiv.ET-100K2 ~ 1004 ~ 1006 ~ 205 ~ 128 ~ 20

-

1 10 Arbeitstage 10Gerade30.8EN 1.3505 Äquiv.28047170 ~ 130018500272EN 1.7242 Äquiv.Standard (S2)2 ~ 1204 ~ 1208 ~ 246 ~ 1610 ~ 25

-

1 12 Arbeitstage 10Gerade30.8EN 1.3505 Äquiv.28047170 ~ 115018500272EN 1.7242 Äquiv.LG22 ~ 1204 ~ 1208 ~ 246 ~ 1610 ~ 25

-

1 12 Arbeitstage 10Gerade30.8EN 1.3505 Äquiv.28047170 ~ 115018500272EN 1.7242 Äquiv.ET-100K2 ~ 1204 ~ 1208 ~ 246 ~ 1610 ~ 25

-

1 10 Arbeitstage 10[Mit Flansch] Rundflansch6EN 1.3505 Äquiv.1251460 ~ 40012003.8EN 1.7242 Äquiv.Standard (S2)2 ~ 254 ~ 253 ~ 533 ~ 5

-

1 12 Arbeitstage 10[Mit Flansch] Rundflansch6EN 1.3505 Äquiv.1251460 ~ 40012003.8EN 1.7242 Äquiv.LG22 ~ 254 ~ 253 ~ 533 ~ 5

-

1 12 Arbeitstage 10[Mit Flansch] Rundflansch6EN 1.3505 Äquiv.1251460 ~ 40012003.8EN 1.7242 Äquiv.ET-100K2 ~ 254 ~ 253 ~ 533 ~ 5

Loading...

Weitere Informationen

Drehmomentwellen/Einseitig abgesetzt mit Außengewinde/Einseitig mit Innengewinde:Verwandte bildanzeige
Drehmomentwellen/Einseitig abgesetzt mit Außengewinde/Einseitig mit Innengewinde:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Endform (Links) Abgesetzt und mit Gewinde Endform (rechts) Innengewinde Ausführung Massiv
Anzugsmoment Mittlerer Drehmoment Mutterlänge Standard Vorspannung Standard
Präzisionskategorie Standardklasse Kugelrückführung, Ausführung 1-fach

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support