Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | |
BSQ | EN 1.1191 Äquiv. | EN 1.0038 Äquiv. | Brüniert |
BSQM | Chemisch vernickelt |
Teilenummer |
BSQM8 BSV10S BSA12 |
Nummer | Artikel-bez. | Stückzahl |
Lagergehäuse | 1 | |
Schrägkugellager Klasse 0* aus japanischer Herstellung | 1 Satz | |
Abdeckung | 1 | |
Radialwellendichtring | 2 | |
Hülse | 2 | |
Lagermutter (mit Druckstück) | 1 |
Teilenummer | d | L | L1 | L2 | B | H | h | P | M2 | ℓ | C | M (Feingewinde) | T | Passender Wellen-Ø für Öldichtung | BSQ | BSQM | |
Ausführung | Nr. | Stückpreis | Stückpreis | ||||||||||||||
1 ~ 10 Stk. | 1 ~ 10 Stk. | ||||||||||||||||
BSQ BSQM | 8 | 8 | 23 | 26 | 4 | 32 | 32 | 17 | 23 | 5 | 6 | 14 | M8x1.0 | 14 | 11.5 | ||
10S | 10 | 27 | 29.5 | 6 | 36 | 43 | 25 | 26 | 6 | 10 | 17 | M10x1.0 | 17 | 12 | |||
10 | 14 | ||||||||||||||||
12 | 12 | 27 | 29.5 | 6 | 36 | 43 | 25 | 26 | 6 | 17 | M12x1.0 | 19 | 15 | ||||
15 | 15 | 29 | 38 | 5 | 46 | 52 | 30 | 34 | 6 | 12 | 19 | M15x1.0 | 22 | 20 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
BSQ8 |
BSQ10 |
BSQ10S |
BSQ12 |
BSQ15 |
BSQM8 |
BSQM10 |
BSQM10S |
BSQM12 |
BSQM15 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Wellen-Ø D (Ø) | Oberflächenbehandlung | Wellenhöhe h (mm) | Dicke, Quadratisch L, Rund F (mm) | Breite B (mm) | Tragzahl, dynamische Bewertung (N) | Statische Tragzahl (N) (N) | Passender Wellen-Ø für Öldichtung (Ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88.79 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
67.74 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 10 | Brünierung | 25 | 27 | 36 | 6100 | 4150 | 14 | |
69.77 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 10 | Brünierung | 25 | 27 | 36 | 6100 | 4150 | 12 | |
71.03 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 12 | Brünierung | 25 | 27 | 36 | 6650 | 4900 | 15 | |
80.35 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 15 | Brünierung | 30 | 29 | 46 | 7600 | 6300 | 20 | |
108.18 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 8 | Chemisch vernickelt | 17 | 23 | 32 | 4400 | 4400 | 11.5 | |
83.75 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 10 | Chemisch vernickelt | 25 | 27 | 36 | 6100 | 4150 | 14 | |
83.75 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 10 | Chemisch vernickelt | 25 | 27 | 36 | 6100 | 4150 | 12 | |
84.50 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 12 | Chemisch vernickelt | 25 | 27 | 36 | 6650 | 4900 | 15 | |
96.47 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Ausführung | Festlagerseite, kompakte Ausführung | Modell | Quadratische Ausführung | Befestigungsmethode | Senkrechte Montage |
---|---|---|---|---|---|
Mit Lager | Winkliges Schräglager | Lagerpräzision | Güte 0 | Werkstoff | EN 1.1191 Äquiv. |
Set | Fixed Side Support Units Only |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Wellen-Ø D(Ø)
Oberflächenbehandlung
Wellenhöhe h(mm)
Dicke, Quadratisch L, Rund F(mm)
Breite B(mm)
Passender Wellen-Ø für Öldichtung(Ø)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften