Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | |
BRWZ | EN 1.1191 Äquiv. | EN 1.0038 Äquiv. | Brüniert |
BRWZM | Chemisch vernickelt |
Teilenummer |
BRWE15 BRWZ15 |
Nummer | Artikel-bez. | Stückzahl |
Lagergehäuse | 1 | |
Radiallager aus japanischer Herstellung | 1 Satz | |
Abdeckung | 1 | |
Radialwellendichtring | 1 | |
Hülse | 2 | |
Lagermutter (mit Druckstück) | 1 |
Teilenummer | d | L | H | F | E | D | A | P.C.D. | B | L1 | T1 | d1 | d2 | ℓ | M (Feingewinde) | T | Passender Wellen-Ø für Öldichtung | BRWZ | BRWZM | |
Ausführung | Nr. | Stückpreis | Stückpreis | |||||||||||||||||
1 ~ 10 Stk. | 1 ~ 10 Stk. | |||||||||||||||||||
BRWZ BRWZM | 6 | 6 | 20 | 7 | 13 | 22.5 | 22 | 35 | 28 | 28 | 6 | 3.5 | 2.9 | 5.5 | 3.5 | M6x0.75 | 12 | - | ||
8S | 8 | 23 | 9 | 14 | 26 | 28 | 43 | 35 | 35 | 7 | 4 | 3.4 | 6.5 | 4 | M8x1.0 | 14 | 10 | |||
8 | 11.5 | |||||||||||||||||||
10S | 10 | 26 | 10 | 16 | 29.5 | 34 | 52 | 42 | 42 | 8.5 | 5 | 4.5 | 8 | 4.5 | M10x1.0 | 17 | 12 | |||
10 | 14 | |||||||||||||||||||
12 | 12 | 36 | 54 | 44 | 44 | M12x1.0 | 19 | 15 | ||||||||||||
15 | 15 | 30 | 13 | 17 | 38 | 40 | 63 | 50 | 52 | 14 | 6 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | M15x1.0 | 22 | 20 | |||
20 | 20 | 48 | 18 | 30 | 52 | 57 | 85 | 70 | 68 | 10 | 6.6 | 11 | 6.5 | M20x1.0 | 30 | 25 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
BRWZ6 |
BRWZ8 |
BRWZ8S |
BRWZ10 |
BRWZ10S |
BRWZ12 |
BRWZ15 |
BRWZ20 |
BRWZM6 |
BRWZM8 |
BRWZM8S |
BRWZM10 |
BRWZM10S |
BRWZM12 |
BRWZM15 |
BRWZM20 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Wellen-Ø D (Ø) | Oberflächenbehandlung | Dicke, Quadratisch L, Rund F (mm) | Außen-Ø A (Ø) | Breite B (mm) | Tragzahl, dynamische Bewertung (N) | Statische Tragzahl (N) (N) | Passender Wellen-Ø für Öldichtung (Ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60.33 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 6 | Brünierung | 13 | 35 | 28 | 2190 | 2410 | - | |
60.33 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 8 | Brünierung | 14 | 43 | 35 | 3350 | 4400 | 11.5 | |
60.33 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 8 | Brünierung | 14 | 43 | 35 | 3350 | 4400 | 10 | |
49.62 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
49.62 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 10 | Brünierung | 16 | 52 | 42 | 4550 | 4150 | 12 | |
51.00 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 12 | Brünierung | 16 | 54 | 44 | 5100 | 4900 | 15 | |
59.70 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 15 | Brünierung | 17 | 63 | 52 | 5600 | 6300 | 20 | |
75.69 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 20 | Brünierung | 30 | 85 | 68 | 12800 | 16800 | 25 | |
72.42 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 6 | Chemisch vernickelt | 13 | 35 | 28 | 2190 | 2410 | - | |
72.42 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
69.27 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 8 | Chemisch vernickelt | 14 | 43 | 35 | 3350 | 4400 | 10 | |
56.93 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 10 | Chemisch vernickelt | 16 | 52 | 42 | 4550 | 4150 | 14 | |
56.93 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 10 | Chemisch vernickelt | 16 | 52 | 42 | 4550 | 4150 | 12 | |
57.93 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 12 | Chemisch vernickelt | 16 | 54 | 44 | 5100 | 4900 | 15 | |
68.64 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 15 | Chemisch vernickelt | 17 | 63 | 52 | 5600 | 6300 | 20 | |
90.41 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Ausführung | Festlagerseite mit Radiallager | Modell | Runde Form, Ausführung | Befestigungsmethode | seitlich |
---|---|---|---|---|---|
Mit Lager | Radiallager | Werkstoff | EN 1.1191 Äquiv. | Set | Fixed Side Support Units Only |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Wellen-Ø D(Ø)
Oberflächenbehandlung
Dicke, Quadratisch L, Rund F(mm)
Außen-Ø A(Ø)
Breite B(mm)
Passender Wellen-Ø für Öldichtung(Ø)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften