• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Lagergehäuse mit Dämpfern / Loslagerseite / Vierkant

Lagergehäuse mit Dämpfern/Loslagerseite/Vierkant:Verwandte bildanzeige
AusführungWerkstoffOberflächenbehandlung
BUNDEN 1.1191 Äquiv.Brüniert

Spezifikationen

Teilenummer
BUND15
BTN15
■Bauteildaten
NummerArtikel-bez.Stückzahl
Gehäuse1
Radiallager aus japanischer Herstellung1
Sicherungsring1
Elastomerdämpfer (Shore A70)1
ist mit Klebstoff am Gehäuse befestigt.

TeilenummerdLBHhB1H1PVd1DämpfermaßMit LagerSicherungsringStückpreis
AusführungNr.abcrt1 ~ 10 Stk.
BUND1022820704022362152229341061210B608ZZSTWN8
10432524
122310412322264612715.5B6000ZZSTWN10
12432524
152615804626412160321150151018B6002ZZSTWN15
1528482823
1550*3025
20202695585630754760191025B6204ZZSTWN20
25253010568356625855280191528B6205ZZSTWN25

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
BUND10
BUND12
BUND15
BUND20
BUND25
BUND1022
BUND1223
BUND1526
BUND1528
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSWellen-Ø D
(Ø)
Wellenhöhe h
(mm)
Dicke, Quadratisch L, Rund F
(mm)
Breite B
(mm)
Tragzahl, dynamische Bewertung
(N)
Statische Tragzahl (N)
(N)

45.97 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10825207033501400

47.85 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101025207045501960

52.26 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10------

56.68 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10------

71.78 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10253530105140007850

45.97 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10822207033501400

47.85 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101023207045501960

52.26 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101526208056002830

52.26 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101528208056002830

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Loslagerseite mit Dämpfung Modell Quadratische Ausführung Befestigungsmethode Stirnseitige Befestigung
Mit Lager Radiallager Oberflächenbehandlung Brünierung Werkstoff EN 1.1191 Äquiv.
Set Support Side Support Units Only

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support