Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
SSRXC2708 SRXY2735 |
Teilenummer | Schienenlänge | Hub | A | B | Tragzahl (N/2 Stk.) | Stückpreis | Mengen-Rabatt | |
Ausführung | Nr. | 1 ~ 5 Stk. | 6 ~ 20 Stk. | |||||
SRXY27 | 20 | 200 | 228.8 | 140 | 160 | 370 | ||
25 | 250 | 276.2 | 190 | 210 | 360 | |||
30 | 300 | 327.2 | 240 | 260 | 350 | |||
35 | 350 | 376.4 | 290 | 310 | 330 | |||
40 | 400 | 425.6 | 340 | 360 | 310 | |||
45 | 450 | 474.8 | 390 | 410 | 290 | |||
50 | 500 | 524.0 | 440 | 460 | 280 | |||
Bei horizontalem Einbau ist der Zielwert der Tragzahl 25% (Referenzwert). Die Schienen sind dreistufig und können nicht auseinandergezogen werden. Verwenden Sie M4-Kreuzschlitzmaschinenschrauben (S. 2-233, 234) oder Kreuzschlitzschrauben mit Halbrundkopf (S. 2-232) zur Schienenmontage. |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
SRXY2720 |
SRXY2725 |
SRXY2730 |
SRXY2735 |
SRXY2740 |
SRXY2745 |
SRXY2750 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Hub (mm) | Führungsschienenlänge (mm) | Tragzahl (N/2 Stk.) (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.66 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 228.8 | 200 | 370 | |
22.30 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 276.2 | 250 | 360 | |
25.43 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 327.2 | 300 | 350 | |
27.63 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 376.4 | 350 | 330 | |
30.69 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 425.6 | 400 | 310 | |
35.39 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | - | |
39.04 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 524 | 500 | 280 |
Loading...
Ausführung | Gleiterausführung | Werkstoff | Stahl | Schiene, Anz. | Dreistufige Folie |
---|---|---|---|---|---|
Höhe(mm) | 19.1 | Breite(mm) | 27 | Oberflächenbehandlung | Glanzverchromt, Behandlung (chromatiert, III-wertig) |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Hub(mm)
Führungsschienenlänge(mm)
Tragzahl (N/2 Stk.)(N)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften