Teleskopschienenführungen / Rostfreier Stahl / Mittlere Last / Dreistufiger Schlitten

Teleskopschienenführungen / Rostfreier Stahl / Mittlere Last / Dreistufiger Schlitten
  • Mengenrabatt
[Merkmale] EN 1.4301 Equiv. (gesintert) mit ausgezeichneter Korrosionsbeständigkeit wird für die Schiene verwendet. -Wenn Sie eine Menge von 1 bestellen, wird 1 Stk. geliefert.
  • Bestellmengen erweitert (D-JIT)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teleskopschienenführungen/Rostfreier Stahl/Mittlere Last/Dreistufiger Schlitten:Verwandte bildanzeige
  MaterialSchiene: EN 1.4301 Äquivalent. Kugel: EN 1.4125 Äquivalent

Spezifikationen

Teilenummer
SSRXN3620
SRX3624
TeilenummerSchienenlängeHubABCDTragzahl (N/2 Stk.)StückpreisMengen-Rabatt
AusführungNr.1 ~ 5 Stk.6 ~ 20 Stk.
SSRXN3612304.8327.2-149.2260.3273588
14355.6378-200311.1323.8578
16406.4428.4-250.8361.9374.6559
18457.2479.2212.7301.6412.7425.4549
20508.0530238.1352.4463.5476.2529
22558.8580.8263.5403.2514.3527500
24609.6631.6288.9454565.1577.8480
26660.4682.4314.3504.8615.9628.6461
28711.2733.2339.7555.6666.7679.4441
Bei horizontalem Einbau ist der Zielwert der Tragzahl 25% (Referenzwert).
Dreistufige Auszüge können bis zum Ende herausgezogen werden. Die Schienen können nicht auseinandergezogen werden.  
Verwenden Sie M4-Kreuzschlitzmaschinenschrauben (S. 2-233, 234) oder Kreuzschlitzschrauben mit Halbrundkopf (S. 2-232) zur Schienenmontage.
Bei noch größeren Bestellmengen Preis bitte gesondert anfragen.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
SSRXN3612
SSRXN3614
SSRXN3616
SSRXN3618
SSRXN3620
SSRXN3622
SSRXN3624
SSRXN3626
SSRXN3628
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSHub
(mm)
Führungsschienenlänge
(mm)
Tragzahl (N/2 Stk.)
(N)

34.52 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10327.2304.8588

35.52 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10378355.6579

37.29 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10428.4406.4559

41.44 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10479.2457.2549

44.71 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10530508530

46.21 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10580.8558.8500

52.26 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10631.6609.6480

55.30 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10682.4660.4461

59.19 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10733.2711.2441

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Gleiterausführung Werkstoff EN 1.4301 Äquiv. Schiene, Anz. Dreistufige Folie
Höhe(mm) 19.1 Breite(mm) 35.3 Oberflächenbehandlung N/A
Kugelmaterial EN 1.4125 Äquiv.

Ergänzungsartikel

Technischer Support