Teleskopschienenführungen / Mittlere Last / Stahl / Dreistufiger Schlitten

Teleskopschienenführungen / Mittlere Last / Stahl / Dreistufiger Schlitten
  • Mengenrabatt
[Merkmale] Stahl wird für den Schienenkörper verwendet und dreiwertiges Chrom wird für die Oberflächenbehandlung verwendet. -Wenn Sie eine Menge von 1 bestellen, wird 1 Stk. geliefert.
  • Bestellmengen erweitert (D-JIT)
  Werkstoff: Stahl
  Oberflächenbehandlung: helles Chromat (dreiwertiges Chrom)

Spezifikationen

Teilenummer
SSRXN3620
SRX3624
TeilenummerSchienenlängeHubABCDTragzahl (N/2 Stk.)StückpreisMengen-Rabatt
AusführungNr.1 ~ 5 Stk.6 ~ 20 Stk.
SRX3612305324.2-149.2260.3273500
14356375.4-200311.1323.8529
16406424.6-250.8361.9374.6500
18457475.8212.7301.6412.7425.4461
20508527238.1352.4463.5476.2451
22559578.2263.5403.2514.3527402
24610629.4288.9454565.1577.8353
26660678.6314.3504.8615.9628.6333
28711729.8339.7555.6666.7679.4294
Bei horizontalem Einbau ist der Zielwert der Tragzahl 25% (Referenzwert).
Dreistufige Auszüge können bis zum Ende herausgezogen werden. Die Schienen können nicht auseinandergezogen werden.
Verwenden Sie M4-Kreuzschlitzmaschinenschrauben (S. 2-233, 234) oder Kreuzschlitzschrauben mit Halbrundkopf (S. 2-232) zur Schienenmontage.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
SRX3612
SRX3614
SRX3616
SRX3618
SRX3620
SRX3622
SRX3624
SRX3626
SRX3628
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSHub
(mm)
Führungsschienenlänge
(mm)
Tragzahl (N/2 Stk.)
(N)

13.70 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10324.2305500

15.03 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10375.4356529

16.87 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10424.6406500

18.40 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10475.8457461

19.20 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10527508451

20.53 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10578.2559402

24.77 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10629.4610353

23.35 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10678.6660333

24.68 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10729.8711294

Loading...

  1. 1

Anwendungsbeispiel

Teleskopschienenführungen/Mittlere Last/Stahl/Dreistufiger Schlitten:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Ausführung Gleiterausführung Werkstoff Stahl Schiene, Anz. Dreistufige Folie
Höhe(mm) 19.1 Breite(mm) 35.3 Oberflächenbehandlung Glanzverchromt, Behandlung (chromatiert, III-wertig)

Ergänzungsartikel

Technischer Support