Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
SSRN3628 SR3624 |
Teilenummer | Schienenlänge | Hub | A | B | C | D | E | F | G | Tragzahl (N/2 Stk.) | Stückpreis | Mengen-Rabatt | |
Ausführung | Nr. | 1 ~ 5 Stk. | 6 ~ 20 Stk. | ||||||||||
SR36 | 12 | 305 | 229 | - | 152.4 | 254 | - | 149.2 | 260.3 | 273 | 294 | ||
14 | 356 | 279 | - | 203.2 | 304.8 | - | 200 | 311.1 | 323.8 | 363 | |||
16 | 406 | 305 | - | 254 | 355.6 | - | 250.8 | 361.9 | 374.6 | 382 | |||
18 | 457 | 330 | 203.2 | 304.8 | 406.4 | 212.7 | 301.6 | 412.7 | 425.4 | 362 | |||
20 | 508 | 381 | 228.6 | 355.6 | 457.2 | 238.1 | 352.4 | 463.5 | 476.2 | 323 | |||
22 | 559 | 406 | 254 | 406.4 | 508 | 263.5 | 403.2 | 514.3 | 527 | 304 | |||
24 | 610 | 432 | 279.4 | 457.2 | 558.8 | 288.9 | 454 | 565.1 | 577.8 | 265 | |||
26 | 660 | 483 | 304.8 | 508 | 609.6 | 314.3 | 504.8 | 615.9 | 628.6 | 235 | |||
28 | 711 | 508 | 330.2 | 558.8 | 660.4 | 339.7 | 555.6 | 666.7 | 679.4 | 225 | |||
Bei horizontalem Einbau ist der Zielwert der Tragzahl 25% (Referenzwert). Die Schienen stoppen, sobald sie in voller Hubposition sind. Die inneren und äußeren Schienen können durch weiteres Herausziehen getrennt werden. |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
SR3612 |
SR3614 |
SR3616 |
SR3618 |
SR3620 |
SR3622 |
SR3624 |
SR3626 |
SR3628 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Hub (mm) | Führungsschienenlänge (mm) | Tragzahl (N/2 Stk.) (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.43 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 229 | 305 | 294 | |
8.31 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 279 | 356 | 363 | |
9.32 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 305 | 406 | 382 | |
10.33 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 330 | 457 | 362 | |
10.88 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 381 | 508 | 323 | |
11.97 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 406 | 559 | 304 | |
13.10 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 432 | 610 | 265 | |
14.11 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 483 | 660 | 235 | |
15.48 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 508 | 711 | 225 |
Loading...
Ausführung | Gleiterausführung | Werkstoff | Stahl | Schiene, Anz. | Zweistufige Folie |
---|---|---|---|---|---|
Höhe(mm) | 9.5 | Breite(mm) | 35.3 | Oberflächenbehandlung | Glanzverchromt, Behandlung (chromatiert, III-wertig) |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Hub(mm)
Führungsschienenlänge(mm)
Tragzahl (N/2 Stk.)(N)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften