Distanzhülsen für Linearkugellager / LBS, LBSA / Stahl, Aluminium / zylindrisch / -0,1/-0,2

Distanzhülsen für Linearkugellager / LBS, LBSA / Stahl, Aluminium / zylindrisch / -0,1/-0,2

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

[Merkmale] Abstandshalter für den Einbau von Linearbuchsen in ein Gehäuse.

Zurück zur Kategorie Linearkugellager

Technische Zeichnung

 

 

Basiseigenschaften (z.B. Werkstoff, Härte, Beschichtung, Toleranz)

 

Ausführung Werkstoff Oberflächenbehandlung
LBSEN 1.1191 Äquiv.Brüniert
LBSAAluminiumlegierung Serie 5000-

Weitere Spezifikationen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

 

Zusammensetzung eines Produktcodes

 

Teilenummer-L
LBSA12-55

 

Zusätzliche Optionen / Änderungen

 

Distanzhülsen für Linearkugellager:Verwandte bildanzeige

 

Ergänzungsartikel

 

Linearwellen

 

Sicherungsringe

 

Stellringe / Klemmringe

 

Wellenhalter

 

Industrie Anwendungen
3D-Drucker Industrie
Automobilindustrie
Pharmaindustrie
Verpackungsindustrie

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
LBS3-[5-50/1]
LBS4-[5-50/1]
LBS5-[5-50/1]
LBS6-[5-50/1]
LBS8-[5-50/1]
LBS10-[10-100/1]
LBS12-[10-100/1]
LBS13-[10-100/1]
LBS16-[10-100/1]
LBS20-[10-100/1]
LBS25-[10-100/1]
LBS30-[10-150/1]
LBS35-[10-150/1]
LBS40-[10-150/1]
LBS50-[10-150/1]
LBSA3-[5-50/1]
LBSA4-[5-50/1]
LBSA5-[5-50/1]
LBSA6-[5-50/1]
LBSA8-[5-50/1]
LBSA10-[10-100/1]
LBSA12-[10-100/1]
LBSA13-[10-100/1]
LBSA16-[10-100/1]
LBSA20-[10-100/1]
LBSA25-[10-100/1]
LBSA30-[10-150/1]
LBSA35-[10-150/1]
LBSA40-[10-150/1]
LBSA50-[10-150/1]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSWerkstoff Außenzylinder [Nr.] Nenngröße [d] Distanzstück Innendurchmesser
(mm)
L
(mm)
1 8 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.1191 Equiv.345 ~ 50
1 8 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.1191 Equiv.455 ~ 50
1 8 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.1191 Equiv.565 ~ 50
1 8 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.1191 Equiv.675 ~ 50
1 8 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.1191 Equiv.895 ~ 50
1 8 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.1191 Equiv.101110 ~ 100
1 8 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.1191 Equiv.121310 ~ 100
1 8 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.1191 Equiv.131410 ~ 100
1 8 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.1191 Equiv.161710 ~ 100
1 8 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.1191 Equiv.202210 ~ 100
1 8 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.1191 Equiv.252710 ~ 100
1 8 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.1191 Equiv.303210 ~ 150
1 8 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.1191 Equiv.353710 ~ 150
1 8 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.1191 Equiv.404210 ~ 150
1 8 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.1191 Equiv.505210 ~ 150
1 8 Arbeitstage 10[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 5000345 ~ 50
1 8 Arbeitstage 10[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 5000455 ~ 50
1 8 Arbeitstage 10[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 5000565 ~ 50
1 8 Arbeitstage 10[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 5000675 ~ 50
1 8 Arbeitstage 10[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 5000895 ~ 50
1 8 Arbeitstage 10[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 5000101110 ~ 100
1 8 Arbeitstage 10[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 5000121310 ~ 100
1 8 Arbeitstage 10[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 5000131410 ~ 100
1 8 Arbeitstage 10[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 5000161710 ~ 100
1 8 Arbeitstage 10[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 5000202210 ~ 100
1 8 Arbeitstage 10[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 5000252710 ~ 100
1 8 Arbeitstage 10[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 5000303210 ~ 150
1 8 Arbeitstage 10[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 5000353710 ~ 150
1 8 Arbeitstage 10[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 5000404210 ~ 150
1 8 Arbeitstage 10[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 5000505210 ~ 150

Loading...

  1. 1

Zurück zur Kategorie Linearkugellager

Technische Zeichnung

 

 

Spezifikationstabellen

 

TeilenummerL
1mm-Schritte
DdLBSLBSA
Min. L ~ 40L41~100L101~150Min. L ~ 40L41~100L101~150
AusführungNr.StückpreisMengen
Rabatt
StückpreisMengen
Rabatt
StückpreisMengen
Rabatt
StückpreisMengen
Rabatt
StückpreisMengen
Rabatt
StückpreisMengen
Rabatt
1 ~ 9 Stk.10~301 ~ 9 Stk.10~301 ~ 9 Stk.10~301 ~ 9 Stk.10~301 ~ 9 Stk.10~301 ~ 9 Stk.10~30
LBS
LBSA
35~5074    --    --
485    --    --
5106    --    --
6127    --    --
8159    --    --
1010~1001911    --    --
122113    --    --
132314    --    --
162817    --    --
203222    --    --
254027    --    --
3010~1504532            
355237            
406042            
508052            
Nicht geeignet für kompakte Linearkugellager auf S.318. Bei noch größeren Bestellmengen Preis bitte gesondert anfragen.

Grundlegende Informationen

Typ Dazugehörige Komponenten Spielausgleich Ohne Spielausgleich Ausführung Dazugehörige Komponenten

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support