• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Anschlussadapter / Messing / zweiseitiges konisches Innengewinde, Innensechskant

Anschlussadapter / Messing / zweiseitiges konisches Innengewinde, Innensechskant

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
JEFS11
JEFS12
JEFS22
JEFS23
JEFS33
JEFSR11
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSd/d1 (Inner diameter)
(mm)
With/without hexagonal hole R (PT) (Tapered thread specifications) Rc (PT) (Tapered thread specifications)
1 Verfügbar auf Anfrage -6No1/81/8
1 Verfügbar auf Anfrage -6No1/41/8
1 Verfügbar auf Anfrage -8No1/41/4
1 Verfügbar auf Anfrage -8No3/81/4
1 Verfügbar auf Anfrage -10No3/83/8
1 Verfügbar auf Anfrage 106Yes1/81/8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Brass

Technischer Support