Gleitführungsschienen / Kupferlegierung / wartungsfrei / 120°C hitzbeständig

Gleitführungsschienen / Kupferlegierung / wartungsfrei / 120°C hitzbeständig

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
GRHZ12.5-15-50
GRHZ12.5-15-60
GRHZ12.5-15-70
GRHZ15-10-50
GRHZ15-10-60
GRHZ15-10-70
GRHZ15-10-80
GRHZ15-15-50
GRHZ15-15-60
GRHZ15-15-70
GRHZ15-15-80
GRHZ15-15-90
GRHZ15-15-100
GRHZ15-20-50
GRHZ15-20-60
GRHZ15-20-70
GRHZ15-20-80
GRHZ15-20-90
GRHZ15-20-100
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSW (Rail width)
(mm)
T (Rail thickness)
(mm)
L (Rail length)
(mm)
1 auf Anfrage 1012.51550
1 auf Anfrage 1012.51560
1 auf Anfrage 1012.51570
1 auf Anfrage 10151050
1 auf Anfrage 10151060
1 auf Anfrage 10151070
1 auf Anfrage 10151080
1 auf Anfrage 10151550
1 auf Anfrage 10151560
1 auf Anfrage 10151570
1 auf Anfrage 10151580
1 auf Anfrage 10151590
1 auf Anfrage 101515100
1 auf Anfrage 10152050
1 auf Anfrage 10152060
1 auf Anfrage 10152070
1 auf Anfrage 10152080
1 auf Anfrage 10152090
1 auf Anfrage 101520100

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product type Guide rails Material Copper alloy Heel No groove
Oil groove Oil-free

Technischer Support