• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Wärmeschutzplatten / ohne Lochbild / konfigurierbar

Wärmeschutzplatten / ohne Lochbild / konfigurierbar

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
HIP-0D0HT-A[45-800/1]-B[45-600/1]-T[5,​10,​15]-Q[11,​14,​16,​18,​20,​22,​24]-X[19-781/1]-Y[19-581/1]
HIP-0D0HU-A[45-800/1]-B[45-600/1]-T[5,​10,​15]-Q[11,​14,​16,​18,​20,​22,​24]-X[19-789/1]-Y[19-581/1]
HIP-0D4HN-A[45-800/1]-B[45-600/1]-T[5,​10,​15]-E[19-781/0.5]-S[19-581/0.5]
HIP-0D4HT-A[45-800/1]-B[45-600/1]-T[5,​10,​15]-E[19-781/0.5]-S[19-581/0.5]-Q[11,​14,​16,​18,​20,​22,​24]-X[19-781/1]-Y[19-581/1]
HIP-0D4HU-A[45-800/1]-B[45-600/1]-T[5,​10,​15]-E[19-781/0.5]-S[19-581/0.5]-Q[11,​14,​16,​18,​20,​22,​24]-X[19-789/1]-Y[19-581/1]
HIP-0D6HN-A[45-800/1]-B[45-600/1]-T[5,​10,​15]-E[19-781/0.5]-S[19-581/0.5]
HIP-0D6HT-A[45-800/1]-B[45-600/1]-T[5,​10,​15]-E[38-781/0.5]-S[27-581/0.5]-Q[11,​14,​16,​18,​20,​22,​24]-X[27-781/1]-Y[19-581/1]
HIP-0D6HU-A[45-800/1]-B[45-600/1]-T[5,​10,​15]-E[38-781/0.5]-S[27-581/0.5]-Q[11,​14,​16,​18,​20,​22,​24]-X[19-789/1]-Y[19-581/1]
HIP-1D0HN-A[45-800/1]-B[45-600/1]-T[5,​10,​15]-D[20,​25,​32,​45,​50,​60,​100,​110,​120,​150]
HIP-1D0HT-A[45-800/1]-B[45-600/1]-T[5,​10,​15]-D[20,​25,​32,​45,​50,​60,​100,​110,​120,​150]-Q[11,​14,​16,​18,​20,​22,​24]-X[19-781/1]-Y[19-581/1]
HIP-1D0HU-A[45-800/1]-B[45-600/1]-T[5,​10,​15]-D[20,​25,​32,​45,​50,​60,​100,​110,​120,​150]-Q[11,​14,​16,​18,​20,​22,​24]-X[19-789/1]-Y[19-581/1]
HIP-1D4HN-A[45-800/1]-B[45-600/1]-T[5,​10,​15]-D[20,​25,​32,​45,​50,​60,​100,​110,​120,​150]-E[19-781/0.5]-S[19-581/0.5]
HIP-1D4HT-A[45-800/1]-B[45-600/1]-T[5,​10,​15]-D[20,​25,​32,​45,​50,​60,​100,​110,​120,​150]-E[19-781/0.5]-S[19-581/0.5]-Q[11,​14,​16,​18,​20,​22,​24]-X[19-781/1]-Y[19-581/1]
HIP-1D4HU-A[45-800/1]-B[45-600/1]-T[5,​10,​15]-D[20,​25,​32,​45,​50,​60,​100,​110,​120,​150]-E[19-781/0.5]-S[19-581/0.5]-Q[11,​14,​16,​18,​20,​22,​24]-X[19-789/1]-Y[19-581/1]
HIP-1D6HN-A[45-800/1]-B[45-600/1]-T[5,​10,​15]-D[20,​25,​32,​45,​50,​60,​100,​110,​120,​150]-E[19-781/0.5]-S[19-581/0.5]
HIP-1D6HT-A[45-800/1]-B[45-600/1]-T[5,​10,​15]-D[20,​25,​32,​45,​50,​60,​100,​110,​120,​150]-E[38-781/0.5]-S[27-581/0.5]-Q[11,​14,​16,​18,​20,​22,​24]-X[27-781/1]-Y[19-581/1]
HIP-1D6HU-A[45-800/1]-B[45-600/1]-T[5,​10,​15]-D[20,​25,​32,​45,​50,​60,​100,​110,​120,​150]-E[38-781/0.5]-S[27-581/0.5]-Q[11,​14,​16,​18,​20,​22,​24]-X[19-789/1]-Y[19-581/1]
HIP-2D0HN-A[236-350/1]-B[45-600/1]-T[5,​10,​15]-D[20,​25,​32,​45,​50,​60]
HIP-2D0HN-A[401-800/1]-B[45-600/1]-T[5,​10,​15]-D[20,​25,​32,​45,​50,​60]
HIP-2D0HT-A[236-800/1]-B[45-600/1]-T[5,​10,​15]-D[20,​25,​32,​45,​50,​60]-Q[11,​14,​16,​18,​20,​22,​24]-X[19-781/1]-Y[19-581/1]
HIP-2D0HU-A[236-800/1]-B[45-600/1]-T[5,​10,​15]-D[20,​25,​32,​45,​50,​60]-Q[11,​14,​16,​18,​20,​22,​24]-X[19-789/1]-Y[19-581/1]
HIP-2D4HN-A[236-350/1]-B[45-600/1]-T[5,​10,​15]-D[20,​25,​32,​45,​50,​60]-E[19-781/0.5]-S[19-581/0.5]
HIP-2D4HN-A[401-800/1]-B[45-600/1]-T[5,​10,​15]-D[20,​25,​32,​45,​50,​60]-E[19-781/0.5]-S[19-581/0.5]
HIP-2D4HT-A[236-800/1]-B[45-600/1]-T[5,​10,​15]-D[20,​25,​32,​45,​50,​60]-E[19-781/0.5]-S[19-581/0.5]-Q[11,​14,​16,​18,​20,​22,​24]-X[19-781/1]-Y[19-581/1]
HIP-2D4HU-A[236-800/1]-B[45-600/1]-T[5,​10,​15]-D[20,​25,​32,​45,​50,​60]-E[19-781/0.5]-S[19-581/0.5]-Q[11,​14,​16,​18,​20,​22,​24]-X[19-789/1]-Y[19-581/1]
HIP-2D6HN-A[236-800/1]-B[45-600/1]-T[5,​10,​15]-D[20,​25,​32,​45,​50,​60]-E[38-781/0.5]-S[27-581/0.5]
HIP-2D6HT-A[236-600/1]-B[45-600/1]-T[5,​10,​15]-D[20,​25,​32,​45,​50,​60]-E[38-781/0.5]-S[27-581/0.5]-Q[11,​14,​16,​18,​20,​22,​24]-X[27-781/1]-Y[19-581/1]
HIP-2D6HU-A[236-800/1]-B[45-600/1]-T[5,​10,​15]-D[20,​25,​32,​45,​50,​60]-E[38-781/0.5]-S[27-581/0.5]-Q[11,​14,​16,​18,​20,​22,​24]-X[19-781/1]-Y[19-581/1]
HIP-2DA0HN-A[236-350/1]-B[45-600/1]-T[5,​10,​15]-D[20,​25,​32,​45,​50,​60]
HIP-2DA0HN-A[451-800/1]-B[45-600/1]-T[5,​10,​15]-D[20,​25,​32,​45,​50,​60]
HIP-2DA0HT-A[236-800/1]-B[45-600/1]-T[5,​10,​15]-D[20,​25,​32,​45,​50,​60]-Q[11,​14,​16,​18,​20,​22,​24]-X[19-781/1]-Y[19-581/1]
HIP-2DA0HU-A[236-800/1]-B[45-600/1]-T[5,​10,​15]-D[20,​25,​32,​45,​50,​60]-Q[11,​14,​16,​18,​20,​22,​24]-X[19-789/1]-Y[19-581/1]
HIP-2DA4HN-A[236-350/1]-B[45-600/1]-T[5,​10,​15]-D[20,​25,​32,​45,​50,​60]-E[19-781/0.5]-S[19-581/0.5]
HIP-2DA4HN-A[401-800/1]-B[45-600/1]-T[5,​10,​15]-D[20,​25,​32,​45,​50,​60]-E[19-781/0.5]-S[19-581/0.5]
HIP-2DA4HT-A[236-800/1]-B[45-600/1]-T[5,​10,​15]-D[20,​25,​32,​45,​50,​60]-E[19-781/0.5]-S[19-581/0.5]-Q[11,​14,​16,​18,​20,​22,​24]-X[19-781/1]-Y[19-581/1]
HIP-2DA4HU-A[236-800/1]-B[45-600/1]-T[5,​10,​15]-D[20,​25,​32,​45,​50,​60]-E[19-781/0.5]-S[19-581/0.5]-Q[11,​14,​16,​18,​20,​22,​24]-X[19-789/1]-Y[19-581/1]
HIP-2DA6HN-A[236-800/1]-B[45-600/1]-T[5,​10,​15]-D[20,​25,​32,​45,​50,​60]-E[38-781/0.5]-S[27-581/0.5]
HIP-2DA6HT-A[236-600/1]-B[45-600/1]-T[5,​10,​15]-D[20,​25,​32,​45,​50,​60]-E[38-781/0.5]-S[27-581/0.5]-Q[11,​14,​16,​18,​20,​22,​24]-X[27-781/1]-Y[19-581/1]
HIP-2DA6HU-A[236-800/1]-B[45-600/1]-T[5,​10,​15]-D[20,​25,​32,​45,​50,​60]-E[38-781/0.5]-S[27-581/0.5]-Q[11,​14,​16,​18,​20,​22,​24]-X[19-781/1]-Y[19-581/1]
HIP-3D0HN-A[236-800/1]-B[45-600/1]-T[5,​10,​15]-D[20,​25,​32,​45,​50,​60]
HIP-3D0HT-A[236-800/1]-B[45-600/1]-T[5,​10,​15]-D[20,​25,​32,​45,​50,​60]-Q[11,​14,​16,​18,​20,​22,​24]-X[19-781/1]-Y[19-581/1]
HIP-3D0HU-A[236-800/1]-B[45-600/1]-T[5,​10,​15]-D[20,​25,​32,​45,​50,​60]-Q[11,​14,​16,​18,​20,​22,​24]-X[19-789/1]-Y[19-581/1]
HIP-3D4HN-A[236-800/1]-B[36-600/1]-T[5,​10,​15]-D[20,​25,​32,​45,​50,​60]-E[19-781/0.5]-S[19-581/0.5]
HIP-3D4HT-A[236-800/1]-B[45-600/1]-T[5,​10,​15]-D[20,​25,​32,​45,​50,​60]-E[19-781/0.5]-S[19-581/0.5]-Q[11,​14,​16,​18,​20,​22,​24]-X[19-781/1]-Y[19-581/1]
HIP-3D4HU-A[236-800/1]-B[236-600/1]-T[5,​10,​15]-D[20,​25,​32,​45,​50,​60]-E[19-781/0.5]-S[19-581/0.5]-Q[11,​14,​16,​18,​20,​22,​24]-X[19-789/1]-Y[19-581/1]
HIP-3D6HN-A[236-800/1]-B[45-600/1]-T[5,​10,​15]-D[20,​25,​32,​45,​50,​60]-E[38-781/0.5]-S[27-581/0.5]
HIP-3D6HT-A[236-800/1]-B[236-600/1]-T[5,​10,​15]-D[20,​25,​32,​45,​50,​60]-E[38-781/0.5]-S[27-581/0.5]-Q[11,​14,​16,​18,​20,​22,​24]-X[27-781/1]-Y[19-581/1]
HIP-3D6HU-A[236-800/1]-B[236-600/1]-T[5,​10,​15]-D[20,​25,​32,​45,​50,​60]-E[38-781/0.5]-S[27-581/0.5]-Q[11,​14,​16,​18,​20,​22,​24]-X[19-781/1]-Y[19-581/1]
HIP-3DA0HN-A[236-800/1]-B[45-600/1]-T[5,​10,​15]-D[20,​25,​32,​45,​50,​60]
HIP-3DA0HT-A[236-800/1]-B[45-600/1]-T[5,​10,​15]-D[20,​25,​32,​45,​50,​60]-Q[11,​14,​16,​18,​20,​22,​24]-X[19-781/1]-Y[19-581/1]
HIP-3DA0HU-A[236-800/1]-B[45-600/1]-T[5,​10,​15]-D[20,​25,​32,​45,​50,​60]-Q[11,​14,​16,​18,​20,​22,​24]-X[19-789/1]-Y[19-581/1]
HIP-3DA4HN-A[236-800/1]-B[36-600/1]-T[5,​10,​15]-D[20,​25,​32,​45,​50,​60]-E[19-781/0.5]-S[19-581/0.5]
HIP-3DA4HT-A[236-800/1]-B[45-600/1]-T[5,​10,​15]-D[20,​25,​32,​45,​50,​60]-E[19-781/0.5]-S[19-581/0.5]-Q[11,​14,​16,​18,​20,​22,​24]-X[19-781/1]-Y[19-581/1]
HIP-3DA4HU-A[236-800/1]-B[236-600/1]-T[5,​10,​15]-D[20,​25,​32,​45,​50,​60]-E[19-781/0.5]-S[19-581/0.5]-Q[11,​14,​16,​18,​20,​22,​24]-X[19-789/1]-Y[19-581/1]
HIP-3DA6HN-A[236-800/1]-B[236-600/1]-T[5,​10,​15]-D[20,​25,​32,​45,​50,​60]-E[38-781/0.5]-S[27-581/0.5]
HIP-3DA6HT-A[236-800/1]-B[236-600/1]-T[5,​10,​15]-D[20,​25,​32,​45,​50,​60]-E[38-781/0.5]-S[27-581/0.5]-Q[11,​14,​16,​18,​20,​22,​24]-X[27-781/1]-Y[19-581/1]
HIP-3DA6HU-A[236-800/1]-B[236-600/1]-T[5,​10,​15]-D[20,​25,​32,​45,​50,​60]-E[38-781/0.5]-S[27-581/0.5]-Q[11,​14,​16,​18,​20,​22,​24]-X[19-781/1]-Y[19-581/1]
HIP-4DA0HN-A[236-800/1]-B[236-600/1]-T[5,​10,​15]-D[20,​25,​32,​45,​50,​60]
HIP-4DA0HT-A[236-800/1]-B[236-600/1]-T[5,​10,​15]-D[20,​25,​32,​45,​50,​60]-Q[11,​14,​16,​18,​20,​22,​24]-X[19-781/1]-Y[19-581/1]
HIP-4DA0HU-A[236-800/1]-B[236-600/1]-T[5,​10,​15]-D[20,​25,​32,​45,​50,​60]-Q[11,​14,​16,​18,​20,​22,​24]-X[19-789/1]-Y[19-581/1]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSGrade Bolt hole machining A (Width)
(mm)
B (Length)
(mm)
T (Thickness)
(mm)
Ejector rod boring Bolt hole machining for mold installation D (Holes for ejector rods diameter)
(mm)
E (Bolt holes for insulation sheet fixation pitch)
(mm)
Q (Bolt holes for mold installation diameter)
(mm)
S (Bolt holes for insulation sheet fixation pitch)
(mm)
X (Bolt holes for mold installation pitch)
(mm)
Y (Bolt holes for mold installation pitch)
(mm)
1 auf Anfrage 10StandardNo45 ~ 80045 ~ 6005 ~ 150DThrough hole type--11 ~ 24-19 ~ 78119 ~ 581
1 auf Anfrage 10StandardNo45 ~ 80045 ~ 6005 ~ 150DU groove type--11 ~ 24-19 ~ 78919 ~ 581
1 auf Anfrage 10Standard4-hole type45 ~ 80045 ~ 6005 ~ 150DNo hole-19 ~ 781-19 ~ 581--
1 auf Anfrage 10Standard4-hole type45 ~ 80045 ~ 6005 ~ 150DThrough hole type-19 ~ 78111 ~ 2419 ~ 58119 ~ 78119 ~ 581
1 auf Anfrage 10Standard4-hole type45 ~ 80045 ~ 6005 ~ 150DU groove type-19 ~ 78111 ~ 2419 ~ 58119 ~ 78919 ~ 581
1 auf Anfrage 10Standard6-hole type45 ~ 80045 ~ 6005 ~ 150DNo hole-19 ~ 781-19 ~ 581--
1 auf Anfrage 10Standard6-hole type45 ~ 80045 ~ 6005 ~ 150DThrough hole type-38 ~ 78111 ~ 2427 ~ 58127 ~ 78119 ~ 581
1 auf Anfrage 10Standard6-hole type45 ~ 80045 ~ 6005 ~ 150DU groove type-38 ~ 78111 ~ 2427 ~ 58119 ~ 78919 ~ 581
1 auf Anfrage 10StandardNo45 ~ 80045 ~ 6005 ~ 151DNo hole20 ~ 150-----
1 auf Anfrage 10StandardNo45 ~ 80045 ~ 6005 ~ 151DThrough hole type20 ~ 150-11 ~ 24-19 ~ 78119 ~ 581
1 auf Anfrage 10StandardNo45 ~ 80045 ~ 6005 ~ 151DU groove type20 ~ 150-11 ~ 24-19 ~ 78919 ~ 581
1 auf Anfrage 10Standard4-hole type45 ~ 80045 ~ 6005 ~ 151DNo hole20 ~ 15019 ~ 781-19 ~ 581--
1 auf Anfrage 10Standard4-hole type45 ~ 80045 ~ 6005 ~ 151DThrough hole type20 ~ 15019 ~ 78111 ~ 2419 ~ 58119 ~ 78119 ~ 581
1 auf Anfrage 10Standard4-hole type45 ~ 80045 ~ 6005 ~ 151DU groove type20 ~ 15019 ~ 78111 ~ 2419 ~ 58119 ~ 78919 ~ 581
1 auf Anfrage 10Standard6-hole type45 ~ 80045 ~ 6005 ~ 151DNo hole20 ~ 15019 ~ 781-19 ~ 581--
1 auf Anfrage 10Standard6-hole type45 ~ 80045 ~ 6005 ~ 151DThrough hole type20 ~ 15038 ~ 78111 ~ 2427 ~ 58127 ~ 78119 ~ 581
1 auf Anfrage 10Standard6-hole type45 ~ 80045 ~ 6005 ~ 151DU groove type20 ~ 15038 ~ 78111 ~ 2427 ~ 58119 ~ 78919 ~ 581
1 auf Anfrage 10StandardNo236 ~ 35045 ~ 6005 ~ 152DNo hole20 ~ 60-----
1 auf Anfrage 10StandardNo401 ~ 80045 ~ 6005 ~ 152DNo hole20 ~ 60-----
1 auf Anfrage 10StandardNo236 ~ 80045 ~ 6005 ~ 152DThrough hole type20 ~ 60-11 ~ 24-19 ~ 78119 ~ 581
1 auf Anfrage 10StandardNo236 ~ 80045 ~ 6005 ~ 152DU groove type20 ~ 60-11 ~ 24-19 ~ 78919 ~ 581
1 auf Anfrage 10Standard4-hole type236 ~ 35045 ~ 6005 ~ 152DNo hole20 ~ 6019 ~ 781-19 ~ 581--
1 auf Anfrage 10Standard4-hole type401 ~ 80045 ~ 6005 ~ 152DNo hole20 ~ 6019 ~ 781-19 ~ 581--
1 auf Anfrage 10Standard4-hole type236 ~ 80045 ~ 6005 ~ 152DThrough hole type20 ~ 6019 ~ 78111 ~ 2419 ~ 58119 ~ 78119 ~ 581
1 auf Anfrage 10Standard4-hole type236 ~ 80045 ~ 6005 ~ 152DU groove type20 ~ 6019 ~ 78111 ~ 2419 ~ 58119 ~ 78919 ~ 581
1 auf Anfrage 10Standard6-hole type236 ~ 80045 ~ 6005 ~ 152DNo hole20 ~ 6038 ~ 781-27 ~ 581--
1 auf Anfrage 10Standard6-hole type236 ~ 60045 ~ 6005 ~ 152DThrough hole type20 ~ 6038 ~ 78111 ~ 2427 ~ 58127 ~ 78119 ~ 581
1 auf Anfrage 10Standard6-hole type236 ~ 80045 ~ 6005 ~ 152DU groove type20 ~ 6038 ~ 78111 ~ 2427 ~ 58119 ~ 78119 ~ 581
1 auf Anfrage 10StandardNo236 ~ 35045 ~ 6005 ~ 152DANo hole20 ~ 60-----
1 auf Anfrage 10StandardNo451 ~ 80045 ~ 6005 ~ 152DANo hole20 ~ 60-----
1 auf Anfrage 10StandardNo236 ~ 80045 ~ 6005 ~ 152DAThrough hole type20 ~ 60-11 ~ 24-19 ~ 78119 ~ 581
1 auf Anfrage 10StandardNo236 ~ 80045 ~ 6005 ~ 152DAU groove type20 ~ 60-11 ~ 24-19 ~ 78919 ~ 581
1 auf Anfrage 10Standard4-hole type236 ~ 35045 ~ 6005 ~ 152DANo hole20 ~ 6019 ~ 781-19 ~ 581--
1 auf Anfrage 10Standard4-hole type401 ~ 80045 ~ 6005 ~ 152DANo hole20 ~ 6019 ~ 781-19 ~ 581--
1 auf Anfrage 10Standard4-hole type236 ~ 80045 ~ 6005 ~ 152DAThrough hole type20 ~ 6019 ~ 78111 ~ 2419 ~ 58119 ~ 78119 ~ 581
1 auf Anfrage 10Standard4-hole type236 ~ 80045 ~ 6005 ~ 152DAU groove type20 ~ 6019 ~ 78111 ~ 2419 ~ 58119 ~ 78919 ~ 581
1 auf Anfrage 10Standard6-hole type236 ~ 80045 ~ 6005 ~ 152DANo hole20 ~ 6038 ~ 781-27 ~ 581--
1 auf Anfrage 10Standard6-hole type236 ~ 60045 ~ 6005 ~ 152DAThrough hole type20 ~ 6038 ~ 78111 ~ 2427 ~ 58127 ~ 78119 ~ 581
1 auf Anfrage 10Standard6-hole type236 ~ 80045 ~ 6005 ~ 152DAU groove type20 ~ 6038 ~ 78111 ~ 2427 ~ 58119 ~ 78119 ~ 581
1 auf Anfrage 10StandardNo236 ~ 80045 ~ 6005 ~ 153DNo hole20 ~ 60-----
1 auf Anfrage 10StandardNo236 ~ 80045 ~ 6005 ~ 153DThrough hole type20 ~ 60-11 ~ 24-19 ~ 78119 ~ 581
1 auf Anfrage 10StandardNo236 ~ 80045 ~ 6005 ~ 153DU groove type20 ~ 60-11 ~ 24-19 ~ 78919 ~ 581
1 auf Anfrage 10Standard4-hole type236 ~ 80036 ~ 6005 ~ 153DNo hole20 ~ 6019 ~ 781-19 ~ 581--
1 auf Anfrage 10Standard4-hole type236 ~ 80045 ~ 6005 ~ 153DThrough hole type20 ~ 6019 ~ 78111 ~ 2419 ~ 58119 ~ 78119 ~ 581
1 auf Anfrage 10Standard4-hole type236 ~ 800236 ~ 6005 ~ 153DU groove type20 ~ 6019 ~ 78111 ~ 2419 ~ 58119 ~ 78919 ~ 581
1 auf Anfrage 10Standard6-hole type236 ~ 80045 ~ 6005 ~ 153DNo hole20 ~ 6038 ~ 781-27 ~ 581--
1 auf Anfrage 10Standard6-hole type236 ~ 800236 ~ 6005 ~ 153DThrough hole type20 ~ 6038 ~ 78111 ~ 2427 ~ 58127 ~ 78119 ~ 581
1 auf Anfrage 10Standard6-hole type236 ~ 800236 ~ 6005 ~ 153DU groove type20 ~ 6038 ~ 78111 ~ 2427 ~ 58119 ~ 78119 ~ 581
1 auf Anfrage 10StandardNo236 ~ 80045 ~ 6005 ~ 153DANo hole20 ~ 60-----
1 auf Anfrage 10StandardNo236 ~ 80045 ~ 6005 ~ 153DAThrough hole type20 ~ 60-11 ~ 24-19 ~ 78119 ~ 581
1 auf Anfrage 10StandardNo236 ~ 80045 ~ 6005 ~ 153DAU groove type20 ~ 60-11 ~ 24-19 ~ 78919 ~ 581
1 auf Anfrage 10Standard4-hole type236 ~ 80036 ~ 6005 ~ 153DANo hole20 ~ 6019 ~ 781-19 ~ 581--
1 auf Anfrage 10Standard4-hole type236 ~ 80045 ~ 6005 ~ 153DAThrough hole type20 ~ 6019 ~ 78111 ~ 2419 ~ 58119 ~ 78119 ~ 581
1 auf Anfrage 10Standard4-hole type236 ~ 800236 ~ 6005 ~ 153DAU groove type20 ~ 6019 ~ 78111 ~ 2419 ~ 58119 ~ 78919 ~ 581
1 auf Anfrage 10Standard6-hole type236 ~ 800236 ~ 6005 ~ 153DANo hole20 ~ 6038 ~ 781-27 ~ 581--
1 auf Anfrage 10Standard6-hole type236 ~ 800236 ~ 6005 ~ 153DAThrough hole type20 ~ 6038 ~ 78111 ~ 2427 ~ 58127 ~ 78119 ~ 581
1 auf Anfrage 10Standard6-hole type236 ~ 800236 ~ 6005 ~ 153DAU groove type20 ~ 6038 ~ 78111 ~ 2427 ~ 58119 ~ 78119 ~ 581
1 auf Anfrage 10StandardNo236 ~ 800236 ~ 6005 ~ 154DANo hole20 ~ 60-----
1 auf Anfrage 10StandardNo236 ~ 800236 ~ 6005 ~ 154DAThrough hole type20 ~ 60-11 ~ 24-19 ~ 78119 ~ 581
1 auf Anfrage 10StandardNo236 ~ 800236 ~ 6005 ~ 154DAU groove type20 ~ 60-11 ~ 24-19 ~ 78919 ~ 581

Loading...

Technischer Support