• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Wärmeschutzplatten / ohne Lochbild / 400°C hitzebeständig

Wärmeschutzplatten / ohne Lochbild / 400°C hitzebeständig

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
HIPLS-4H-A[45-800/1]-B[45-600/1]-T[5,​10,​15]-D[0,​20,​25,​32,​45,​50,​60,​100,​110,​120,​150]-E[13.5,​14.5,​17,​783,​785.5,​786.5]-S[19-785/0.5]
HIPLS-4H-A[45-800/1]-B[45-600/1]-T[5,​10,​15]-D[0,​20,​25,​32,​45,​50,​60,​100,​110,​120,​150]-E[13.5-786.5/0.5]-S[19-785/0.5]
HIPLS-6H-A[45-800/1]-B[45-600/1]-T[5,​10,​15]-D[0,​20,​25,​32,​45,​50,​60,​100,​110,​120,​150]-E[13.5,​14.5,​17,​783,​785.5,​786.5]-S[19-785/0.5]
HIPLS-6H-A[45-800/1]-B[45-600/1]-T[5,​10,​15]-D[0,​20,​25,​32,​45,​50,​60,​100,​110,​120,​150]-E[13.5-786.5/0.5]-S[19-785/0.5]
HIPLS-A[20-800/1]-B[20-600/1]-T[3,​5,​10,​15]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSBolt hole machining A (Width)
(mm)
B (Length)
(mm)
T (Thickness)
(mm)
Ejector rod boring D (Holes for ejector rods diameter)
(mm)
E (Bolt holes for insulation sheet fixation pitch)
(mm)
S (Bolt holes for insulation sheet fixation pitch)
(mm)
1 auf Anfrage 104-hole type45 ~ 80045 ~ 6005 ~ 151D0 ~ 150-19 ~ 785
1 auf Anfrage 104-hole type45 ~ 80045 ~ 6005 ~ 151D0 ~ 15013.5 ~ 786.519 ~ 785
1 auf Anfrage 106-hole type45 ~ 80045 ~ 6005 ~ 151D0 ~ 150-19 ~ 785
1 auf Anfrage 106-hole type45 ~ 80045 ~ 6005 ~ 151D0 ~ 15013.5 ~ 786.519 ~ 785
1 auf Anfrage 10No20 ~ 80020 ~ 6003 ~ 150D---

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grade High temperature proof (Standard)

Technischer Support