• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Anschlussadapter / L-Form / Messing, rostfreier Stahl / zweiseitiges Aussengewinde / drehbar

Anschlussadapter / L-Form / Messing, rostfreier Stahl / zweiseitiges Aussengewinde / drehbar

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Anschlussadapter / L-Form / Messing, rostfreier Stahl / zweiseitiges Aussengewinde / drehbar
  • Anschlussadapter / L-Form / Messing, rostfreier Stahl / zweiseitiges Aussengewinde / drehbar
  • Anschlussadapter / L-Form / Messing, rostfreier Stahl / zweiseitiges Aussengewinde / drehbar
  • Anschlussadapter / L-Form / Messing, rostfreier Stahl / zweiseitiges Aussengewinde / drehbar

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
LSNF1
LSNF2
LSNF3
LSNFM2
SUS-LSNF1
SUS-LSNF2
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSMaterial R (PT) (Tapered thread specifications) Rc (PT) (Tapered thread specifications) B (Hexagonal wrench socket)
(mm)
1 Verfügbar auf Anfrage 10Brass1/81/85
1 Verfügbar auf Anfrage 10Brass1/41/46
1 Verfügbar auf Anfrage 10Brass3/83/86
1 Verfügbar auf Anfrage 10Brass1/41/48
1 Verfügbar auf Anfrage 10Stainless Steel1/81/85
1 Verfügbar auf Anfrage 10Stainless Steel1/41/46

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

With/without hexagonal hole Yes

Technischer Support