Anschlussadapter / Messing / zweiseitiges Aussengewinde, Innensechskant

Anschlussadapter / Messing / zweiseitiges Aussengewinde, Innensechskant

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
JEMM11
JEMM12
JEMM13
JEMM22
JEMM23
JEMM33
JEMMR11
JEMMR12
JEMMR13
JEMMR22
JEMMR23
JEMMR33
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSd/d1 (Inner diameter)
(mm)
With/without hexagonal hole R (PT) (Tapered thread specifications) Rc (PT) (Tapered thread specifications)
1 Verfügbar auf Anfrage -6No1/81/8
1 Verfügbar auf Anfrage -6No1/41/8
1 Verfügbar auf Anfrage -6No3/81/8
1 Verfügbar auf Anfrage -8No1/41/4
1 Verfügbar auf Anfrage -8No3/81/4
1 Verfügbar auf Anfrage -10No3/83/8
1 Verfügbar auf Anfrage 106Yes1/81/8
1 Verfügbar auf Anfrage 106Yes1/41/8
1 Verfügbar auf Anfrage 106Yes3/81/8
1 Verfügbar auf Anfrage 108Yes1/41/4
1 Verfügbar auf Anfrage 108Yes3/81/4
1 Verfügbar auf Anfrage 1010Yes3/83/8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Brass

Technischer Support