Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
JTW1-30 |
JTW1-35 |
JTW1-40 |
JTW1-45 |
JTW1-50 |
JTW1-55 |
JTW1-60 |
JTW1-65 |
JTW1-70 |
JTW1-75 |
JTW1-80 |
JTW1-85 |
JTW1-90 |
JTW1-95 |
JTW1-105 |
JTW1-110 |
JTW1-115 |
JTW1-120 |
JTW1-125 |
JTW1-130 |
JTW1-135 |
JTW1-140 |
JTW1-145 |
JTW1-150 |
JTW1-[155-200/5] |
JTW1-[210-300/10] |
JTW1-LC[31-299/1] |
JTW2-30 |
JTW2-35 |
JTW2-40 |
JTW2-45 |
JTW2-50 |
JTW2-55 |
JTW2-60 |
JTW2-65 |
JTW2-70 |
JTW2-75 |
JTW2-80 |
JTW2-85 |
JTW2-90 |
JTW2-95 |
JTW2-100 |
JTW2-105 |
JTW2-110 |
JTW2-115 |
JTW2-125 |
JTW2-130 |
JTW2-135 |
JTW2-140 |
JTW2-145 |
JTW2-150 |
JTW2-[155-200/5] |
JTW2-[200-300/10] |
JTW2-LC[31-299/1] |
JTW3-30 |
JTW3-35 |
JTW3-40 |
JTW3-45 |
JTW3-50 |
JTW3-55 |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | d/d1 (Inner diameter) (mm) | Material | R (PT) (Tapered thread specifications) | Rc (PT) (Tapered thread specifications) | L (L dimension) (mm) | LC (Total length alteration 1mm increments) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Verfügbar | auf Anfrage | - | 6 | Brass | 1/8 | 1/8 | 30 | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | - | 6 | Brass | 1/8 | 1/8 | 35 | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | - | 6 | Brass | 1/8 | 1/8 | 40 | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | - | 6 | Brass | 1/8 | 1/8 | 45 | - | |
1 | Verfügbar |
auf Anfrage
Auf Lager | - | 6 | Brass | 1/8 | 1/8 | 50 | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | - | 6 | Brass | 1/8 | 1/8 | 55 | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | - | 6 | Brass | 1/8 | 1/8 | 60 | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | - | 6 | Brass | 1/8 | 1/8 | 65 | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | - | 6 | Brass | 1/8 | 1/8 | 70 | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | - | 6 | Brass | 1/8 | 1/8 | 75 | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | - | 6 | Brass | 1/8 | 1/8 | 80 | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | - | 6 | Brass | 1/8 | 1/8 | 85 | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | - | 6 | Brass | 1/8 | 1/8 | 90 | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | - | 6 | Brass | 1/8 | 1/8 | 95 | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | - | 6 | Brass | 1/8 | 1/8 | 105 | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | - | 6 | Brass | 1/8 | 1/8 | 110 | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | - | 6 | Brass | 1/8 | 1/8 | 115 | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | - | 6 | Brass | 1/8 | 1/8 | 120 | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | - | 6 | Brass | 1/8 | 1/8 | 125 | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | - | 6 | Brass | 1/8 | 1/8 | 130 | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | - | 6 | Brass | 1/8 | 1/8 | 135 | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | - | 6 | Brass | 1/8 | 1/8 | 140 | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | - | 6 | Brass | 1/8 | 1/8 | 145 | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | - | 6 | Brass | 1/8 | 1/8 | 150 | - | |
1 | auf Anfrage | - | 6 | Brass | 1/8 | 1/8 | 155 ~ 200 | - | ||
1 | auf Anfrage | - | 6 | Brass | 1/8 | 1/8 | 210 ~ 300 | - | ||
1 | auf Anfrage | - | 6 | Brass | 1/8 | 1/8 | - | 31 ~ 299 | ||
1 | Verfügbar | auf Anfrage | - | 8 | Brass | 1/4 | 1/4 | 30 | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | - | 8 | Brass | 1/4 | 1/4 | 35 | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | - | 8 | Brass | 1/4 | 1/4 | 40 | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | - | 8 | Brass | 1/4 | 1/4 | 45 | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | - | 8 | Brass | 1/4 | 1/4 | 50 | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | - | 8 | Brass | 1/4 | 1/4 | 55 | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | - | 8 | Brass | 1/4 | 1/4 | 60 | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | - | 8 | Brass | 1/4 | 1/4 | 65 | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | - | 8 | Brass | 1/4 | 1/4 | 70 | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | - | 8 | Brass | 1/4 | 1/4 | 75 | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | - | 8 | Brass | 1/4 | 1/4 | 80 | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | - | 8 | Brass | 1/4 | 1/4 | 85 | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | - | 8 | Brass | 1/4 | 1/4 | 90 | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | - | 8 | Brass | 1/4 | 1/4 | 95 | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | - | 8 | Brass | 1/4 | 1/4 | 100 | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | - | 8 | Brass | 1/4 | 1/4 | 105 | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | - | 8 | Brass | 1/4 | 1/4 | 110 | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | - | 8 | Brass | 1/4 | 1/4 | 115 | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | - | 8 | Brass | 1/4 | 1/4 | 125 | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | - | 8 | Brass | 1/4 | 1/4 | 130 | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | - | 8 | Brass | 1/4 | 1/4 | 135 | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | - | 8 | Brass | 1/4 | 1/4 | 140 | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | - | 8 | Brass | 1/4 | 1/4 | 145 | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | - | 8 | Brass | 1/4 | 1/4 | 150 | - | |
1 | auf Anfrage | - | 8 | Brass | 1/4 | 1/4 | 155 ~ 200 | - | ||
1 | auf Anfrage | - | 8 | Brass | 1/4 | 1/4 | 200 ~ 300 | - | ||
1 | auf Anfrage | - | 8 | Brass | 1/4 | 1/4 | - | 31 ~ 299 | ||
1 | Verfügbar | auf Anfrage | - | 10 | Brass | 3/8 | 3/8 | 30 | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | - | 10 | Brass | 3/8 | 3/8 | 35 | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | - | 10 | Brass | 3/8 | 3/8 | 40 | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | - | 10 | Brass | 3/8 | 3/8 | 45 | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | - | 10 | Brass | 3/8 | 3/8 | 50 | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | - | 10 | Brass | 3/8 | 3/8 | 55 | - |
Loading...
With/without hexagonal hole | No |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
d/d1 (Inner diameter)(mm)
Material
R (PT) (Tapered thread specifications)
Rc (PT) (Tapered thread specifications)
L (L dimension)(mm)
[200-300/10mmTeile][30-200/5mmTeile]
LC (Total length alteration 1mm increments)(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften