Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
M-NSL6-01 |
M-NSL8-01 |
M-NSL10-03 |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Applicable hose outer diameter (mm) | R/(PT) (Nominal) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 6 | 1/8 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 8 | 1/8 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 10 | 3/8 |
Loading...
Material | Stainless Steel | Connecting parts | Hose | Heat proof | 120℃ |
---|---|---|---|---|---|
With/without valve | No valve | Shape | L-shaped | Spanner installation section | Yes |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Applicable hose outer diameter(mm)
R/(PT)(Nominal)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften