• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Push-In-Verbinder / gerade, L-Form / Messing / vernickelt / Aussengewinde, Innensechskant /

Push-In-Verbinder / gerade, L-Form / Messing / vernickelt / Aussengewinde, Innensechskant / <100° hitzebständig

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Push-In-Verbinder / gerade, L-Form / Messing / vernickelt / Aussengewinde, Innensechskant / <100° hitzebständig
  • Push-In-Verbinder / gerade, L-Form / Messing / vernickelt / Aussengewinde, Innensechskant / <100° hitzebständig
  • Push-In-Verbinder / gerade, L-Form / Messing / vernickelt / Aussengewinde, Innensechskant / <100° hitzebständig

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

M-AKC08-802

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
M-AKC08-802
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS
1 Verfügbar auf Anfrage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Brass + Nickel plated Connecting parts Hose Heat proof 99℃
With/without valve No valve Shape Straight Spanner installation section No
Applicable hose outer diameter(mm) 8 R/(PT)(Nominal) 1/4 L (Length)(mm) 46
Type Straight joint set

Technischer Support