Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
M-120KOC6-01-1-F
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
M-120KOC6-01-1-F |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | |
---|---|---|---|---|
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 |
Loading...
Material | Brass + Electroless nickel plated | Connecting parts | Hose | Heat proof | 120℃ |
---|---|---|---|---|---|
With/without valve | No valve | Shape | Straight | Spanner installation section | No |
Applicable hose outer diameter(mm) | 6 | R/(PT)(Nominal) | 1/8 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften