• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Push-In-Verbinder / Messing / vernickelt / Aussengewinde, Innensechskant / Kurz- und Langversion

Push-In-Verbinder / Messing / vernickelt / Aussengewinde, Innensechskant / Kurz- und Langversion

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Push-In-Verbinder / Messing / vernickelt / Aussengewinde, Innensechskant / Kurz- und Langversion
  • Push-In-Verbinder / Messing / vernickelt / Aussengewinde, Innensechskant / Kurz- und Langversion
  • Push-In-Verbinder / Messing / vernickelt / Aussengewinde, Innensechskant / Kurz- und Langversion

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
M-POC4-01
M-POC8-03
M-POC12-03
M-POCL8-01-L90
M-POCL8-01-L110
M-POCL8-02-L50
M-POCL8-02-L80
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSApplicable hose outer diameter
(mm)
R/(PT)
(Nominal)
L (Length)
(mm)
Type
1 Verfügbar auf Anfrage 1041/820Straight joint plug-hexagonal wrench type
1 Verfügbar auf Anfrage 1083/822.2Straight joint plug-hexagonal wrench type
1 Verfügbar auf Anfrage 10123/831.9Straight joint plug-hexagonal wrench type
1 auf Anfrage 1081/898.5Long straight joint plug-hexagonal wrench type
1 auf Anfrage 1081/8118.5Long straight joint plug-hexagonal wrench type
1 auf Anfrage 1081/458.5Long straight joint plug-hexagonal wrench type
1 auf Anfrage 1081/488.5Long straight joint plug-hexagonal wrench type

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Brass + Nickel plated Connecting parts Hose Heat proof 60℃
With/without valve No valve Shape Straight Spanner installation section No

Technischer Support