Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Spanner installation section | R/(PT) (Nominal) | d/d1 (Inner diameter) (mm) | L (Length) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | No | 1/8 | 5 | 40 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | No | 1/8 | 5 | 45 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | No | 1/8 | 5 | 50 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | No | 1/8 | 5 | 55 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | No | 1/8 | 5 | 60 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | No | 1/8 | 5 | 65 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | No | 1/8 | 5 | 70 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | No | 1/8 | 5 | 75 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | No | 1/8 | 5 | 80 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | No | 1/8 | 5 | 85 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | No | 1/8 | 5 | 90 | |
- | 1 | auf Anfrage | 10 | No | 1/8 | 5 | 95 | ||
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | No | 1/8 | 5 | 100 | |
- | 1 | auf Anfrage | 10 | No | 1/8 | 5 | 105 | ||
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | No | 1/8 | 5 | 110 | |
- | 1 | auf Anfrage | 10 | No | 1/8 | 5 | 115 | ||
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | No | 1/8 | 5 | 120 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | No | 1/8 | 5 | 130 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | No | 1/8 | 5 | 140 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | No | 1/8 | 5 | 150 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | No | 1/8 | 5 | 160 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | No | 1/8 | 5 | 170 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | No | 1/8 | 5 | 180 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | No | 1/8 | 5 | 190 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | No | 1/8 | 5 | 200 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | No | 1/4 | 5 | 40 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | No | 1/4 | 5 | 45 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | No | 1/4 | 5 | 50 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | No | 1/4 | 5 | 55 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | No | 1/4 | 5 | 60 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | No | 1/4 | 5 | 65 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | No | 1/4 | 5 | 70 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | No | 1/4 | 5 | 75 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | No | 1/4 | 5 | 80 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | No | 1/4 | 5 | 85 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | No | 1/4 | 5 | 90 | |
- | 1 | auf Anfrage | 10 | No | 1/4 | 5 | 95 | ||
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | No | 1/4 | 5 | 100 | |
- | 1 | auf Anfrage | 10 | No | 1/4 | 5 | 105 | ||
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | No | 1/4 | 5 | 110 | |
- | 1 | auf Anfrage | 10 | No | 1/4 | 5 | 115 | ||
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | No | 1/4 | 5 | 120 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | No | 1/4 | 5 | 130 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | No | 1/4 | 5 | 140 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | No | 1/4 | 5 | 150 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | No | 1/4 | 5 | 160 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | No | 1/4 | 5 | 170 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | No | 1/4 | 5 | 180 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | No | 1/4 | 5 | 190 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | No | 1/4 | 5 | 200 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Yes | 1/8 | 5.8 | 100 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Yes | 1/8 | 5.8 | 110 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Yes | 1/8 | 5.8 | 120 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Yes | 1/8 | 5.8 | 130 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Yes | 1/8 | 5.8 | 140 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Yes | 1/8 | 5.8 | 150 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Yes | 1/8 | 5.8 | 200 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Yes | 1/4 | 5.8 | 100 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Yes | 1/4 | 5.8 | 110 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Yes | 1/4 | 5.8 | 120 |
Loading...
Material | Brass | Connecting parts | Female thread | With/without valve | No valve |
---|---|---|---|---|---|
Shape | Straight | Socket connector diameter(mm) | 9.4 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Spanner installation section
R/(PT)(Nominal)
d/d1 (Inner diameter)(mm)
L (Length)(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften