• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Rückzugbolzen / Innensechskant / Aussengewinde / lange Version

Rückzugbolzen / Innensechskant / Aussengewinde / lange Version

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Rückzugbolzen / Innensechskant / Aussengewinde / lange Version
  • Rückzugbolzen / Innensechskant / Aussengewinde / lange Version

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
PBTK10-100
PBTK10-110
PBTK10-120
PBTK10-130
PBTK10-140
PBTK10-150
PBTK13-100
PBTK13-110
PBTK13-120
PBTK13-130
PBTK13-140
PBTK13-150
PBTK13-160
PBTK13-170
PBTK13-180
PBTK13-190
PBTK13-200
PBTK13-210
PBTK13-220
PBTK13-230
PBTK13-240
PBTK13-260
PBTK16-100
PBTK16-110
PBTK16-120
PBTK16-130
PBTK16-140
PBTK16-150
PBTK16-160
PBTK16-170
PBTK16-180
PBTK16-190
PBTK16-200
PBTK16-210
PBTK16-220
PBTK16-230
PBTK16-240
PBTK16-260
PBTK20-140
PBTK20-150
PBTK20-160
PBTK20-170
PBTK20-180
PBTK20-190
PBTK20-200
PBTK20-210
PBTK20-220
PBTK20-230
PBTK20-240
PBTK20-250
PBTK20-260
PBTK20-280
PBTK20-300
PBTK25-170
PBTK25-180
PBTK25-190
PBTK25-200
PBTK25-210
PBTK25-220
PBTK25-230
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSD (Shaft diameter)
(mm)
Screw type L dimension
(mm)
1 Verfügbar auf Anfrage 1010Male thread (Enhanced type)100
1 Verfügbar auf Anfrage 1010Male thread (Enhanced type)110
1 Verfügbar auf Anfrage 1010Male thread (Enhanced type)120
1 Verfügbar auf Anfrage 1010Male thread (Enhanced type)130
1 Verfügbar auf Anfrage 1010Male thread (Enhanced type)140
1 Verfügbar auf Anfrage 1010Male thread (Enhanced type)150
1 Verfügbar auf Anfrage 1013Male thread (Enhanced type)100
1 Verfügbar auf Anfrage 1013Male thread (Enhanced type)110
1 Verfügbar auf Anfrage 1013Male thread (Enhanced type)120
1 Verfügbar auf Anfrage 1013Male thread (Enhanced type)130
1 Verfügbar auf Anfrage 1013Male thread (Enhanced type)140
1 Verfügbar auf Anfrage 1013Male thread (Enhanced type)150
1 Verfügbar auf Anfrage 1013Male thread (Enhanced type)160
1 Verfügbar auf Anfrage 1013Male thread (Enhanced type)170
1 Verfügbar auf Anfrage 1013Male thread (Enhanced type)180
1 Verfügbar auf Anfrage 1013Male thread (Enhanced type)190
1 Verfügbar auf Anfrage 1013Male thread (Enhanced type)200
1 Verfügbar auf Anfrage 1013Male thread (Enhanced type)210
1 Verfügbar auf Anfrage 1013Male thread (Enhanced type)220
1 Verfügbar auf Anfrage 1013Male thread (Enhanced type)230
1 Verfügbar auf Anfrage 1013Male thread (Enhanced type)240
1 Verfügbar auf Anfrage 1013Male thread (Enhanced type)260
1 Verfügbar auf Anfrage 1016Male thread (Enhanced type)100
1 Verfügbar auf Anfrage 1016Male thread (Enhanced type)110
1 Verfügbar auf Anfrage 1016Male thread (Enhanced type)120
1 Verfügbar auf Anfrage 1016Male thread (Enhanced type)130
1 Verfügbar auf Anfrage 1016Male thread (Enhanced type)140
1 Verfügbar auf Anfrage 1016Male thread (Enhanced type)150
1 Verfügbar auf Anfrage 1016Male thread (Enhanced type)160
1 Verfügbar auf Anfrage 1016Male thread (Enhanced type)170
1 Verfügbar auf Anfrage 1016Male thread (Enhanced type)180
1 Verfügbar auf Anfrage 1016Male thread (Enhanced type)190
1 Verfügbar auf Anfrage 1016Male thread (Enhanced type)200
1 Verfügbar auf Anfrage 1016Male thread (Enhanced type)210
1 Verfügbar auf Anfrage 1016Male thread (Enhanced type)220
1 Verfügbar auf Anfrage 1016Male thread (Enhanced type)230
1 Verfügbar auf Anfrage 1016Male thread (Enhanced type)240
1 Verfügbar auf Anfrage 1016Male thread (Enhanced type)260
1 Verfügbar auf Anfrage 1020Male thread (Enhanced type)140
1 Verfügbar auf Anfrage 1020Male thread (Enhanced type)150
1 Verfügbar auf Anfrage 1020Male thread (Enhanced type)160
1 Verfügbar auf Anfrage 1020Male thread (Enhanced type)170
1 Verfügbar auf Anfrage 1020Male thread (Enhanced type)180
1 Verfügbar auf Anfrage 1020Male thread (Enhanced type)190
1 Verfügbar auf Anfrage 1020Male thread (Enhanced type)200
1 Verfügbar auf Anfrage 1020Male thread (Enhanced type)210
1 Verfügbar auf Anfrage 1020Male thread (Enhanced type)220
1 Verfügbar auf Anfrage 1020Male thread (Enhanced type)230
1 Verfügbar auf Anfrage 1020Male thread (Enhanced type)240
1 Verfügbar auf Anfrage 1020Male thread (Enhanced type)250
1 Verfügbar auf Anfrage 1020Male thread (Enhanced type)260
1 Verfügbar auf Anfrage 1020Male thread (Enhanced type)280
1 Verfügbar auf Anfrage 1020Male thread (Enhanced type)300
1 Verfügbar auf Anfrage 1025Male thread (Enhanced type)170
1 Verfügbar auf Anfrage 1025Male thread (Enhanced type)180
1 Verfügbar auf Anfrage 1025Male thread (Enhanced type)190
1 Verfügbar auf Anfrage 1025Male thread (Enhanced type)200
1 Verfügbar auf Anfrage 1025Male thread (Enhanced type)210
1 Verfügbar auf Anfrage 1025Male thread (Enhanced type)220
1 Verfügbar auf Anfrage 1025Male thread (Enhanced type)230

Loading...

Grundlegende Informationen

Product name Puller bolts

Technischer Support