Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | d (Inner diameter) (mm) | L (L dimension) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 10 | 15 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 10 | 20 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 10 | 25 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 10 | 30 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 10 | 35 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 13 | 15 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 13 | 20 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 13 | 25 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 13 | 30 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 13 | 35 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 13 | 40 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 16 | 15 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 16 | 20 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 16 | 25 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 16 | 30 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 16 | 35 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 16 | 40 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 16 | 50 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 20 | 20 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 20 | 25 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 20 | 30 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 20 | 35 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 20 | 40 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 20 | 50 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 20 | 60 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 25 | 25 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 25 | 30 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 25 | 35 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 25 | 40 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 25 | 50 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 25 | 60 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 25 | 70 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 25 | 80 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 30 | 25 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 30 | 30 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 30 | 35 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 30 | 40 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 30 | 50 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 30 | 60 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 30 | 70 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 30 | 80 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 30 | 100 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 35 | 40 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 35 | 50 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 35 | 60 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 35 | 70 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 35 | 80 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 35 | 100 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 35 | 130 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 40 | 40 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 40 | 50 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 40 | 60 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 40 | 70 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 40 | 80 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 40 | 100 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 40 | 130 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 50 | 60 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 50 | 70 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 50 | 80 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 50 | 100 |
Loading...
Material | SUJ2 | Embedded lubricant | MoS2 | Head | With Head |
---|---|---|---|---|---|
Heat resistance temperature | 80℃ or lower |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
d (Inner diameter)(mm)
L (L dimension)(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften