• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Führungsbuchsen / ohne Kopf / mit Ölnut

Führungsbuchsen / ohne Kopf / mit Ölnut

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
GBSE8-10
GBSE8-15
GBSE8-20
GBSE8-25
GBSE10-10
GBSE10-15
GBSE10-20
GBSE10-25
GBSE10-30
GBSE10-35
GBSE10-40
GBSE12-10
GBSE12-15
GBSE12-20
GBSE12-25
GBSE12-30
GBSE12-35
GBSE12-40
GBSE13-10
GBSE13-15
GBSE13-20
GBSE13-25
GBSE13-30
GBSE13-35
GBSE13-40
GBSE16-10
GBSE16-15
GBSE16-20
GBSE16-25
GBSE16-30
GBSE16-35
GBSE16-40
GBSE16-45
GBSE16-50
GBSE20-10
GBSE20-15
GBSE20-20
GBSE20-25
GBSE20-30
GBSE20-35
GBSE20-40
GBSE20-45
GBSE20-50
GBSE20-60
GBSE20-70
GBSE20-80
GBSE25-15
GBSE25-20
GBSE25-25
GBSE25-30
GBSE25-35
GBSE25-40
GBSE25-45
GBSE25-50
GBSE25-60
GBSE25-70
GBSE25-80
GBSE25-90
GBSE25-100
GBSE28-20
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSd (Innendurchmesser der Führungsbuchse)
(mm)
d Maßtoleranz L (L-Maß)
(mm)
1 Verfügbar auf Anfrage 108+0.014/+0.00510
1 Verfügbar auf Anfrage 108+0.014/+0.00515
1 Verfügbar auf Anfrage 108+0.014/+0.00520
1 Verfügbar auf Anfrage 108+0.014/+0.00525
1 Verfügbar auf Anfrage 1010+0.014/+0.00510
1 Verfügbar auf Anfrage 1010+0.014/+0.00515
1 Verfügbar auf Anfrage 1010+0.014/+0.00520
1 Verfügbar auf Anfrage 1010+0.014/+0.00525
1 Verfügbar auf Anfrage 1010+0.014/+0.00530
1 Verfügbar auf Anfrage 1010+0.014/+0.00535
1 Verfügbar auf Anfrage 1010+0.014/+0.00540
1 Verfügbar auf Anfrage 1012+0.017/+0.00610
1 Verfügbar auf Anfrage 1012+0.017/+0.00615
1 Verfügbar auf Anfrage 1012+0.017/+0.00620
1 Verfügbar auf Anfrage 1012+0.017/+0.00625
1 Verfügbar auf Anfrage 1012+0.017/+0.00630
1 Verfügbar auf Anfrage 1012+0.017/+0.00635
1 Verfügbar auf Anfrage 1012+0.017/+0.00640
1 Verfügbar auf Anfrage 1013+0.017/+0.00610
1 Verfügbar auf Anfrage 1013+0.017/+0.00615
1 Verfügbar auf Anfrage 1013+0.017/+0.00620
1 Verfügbar auf Anfrage 1013+0.017/+0.00625
1 Verfügbar auf Anfrage 1013+0.017/+0.00630
1 Verfügbar auf Anfrage 1013+0.017/+0.00635
1 Verfügbar auf Anfrage 1013+0.017/+0.00640
1 Verfügbar auf Anfrage 1016+0.017/+0.00610
1 Verfügbar auf Anfrage 1016+0.017/+0.00615
1 Verfügbar auf Anfrage 1016+0.017/+0.00620
1 Verfügbar auf Anfrage 1016+0.017/+0.00625
1 Verfügbar auf Anfrage 1016+0.017/+0.00630
1 Verfügbar auf Anfrage 1016+0.017/+0.00635
1 Verfügbar auf Anfrage 1016+0.017/+0.00640
1 Verfügbar auf Anfrage 1016+0.017/+0.00645
1 Verfügbar auf Anfrage 1016+0.017/+0.00650
1 Verfügbar auf Anfrage 1020+0.02/+0.00710
1 Verfügbar auf Anfrage 1020+0.02/+0.00715
1 Verfügbar auf Anfrage 1020+0.02/+0.00720
1 Verfügbar auf Anfrage 1020+0.02/+0.00725
1 Verfügbar auf Anfrage 1020+0.02/+0.00730
1 Verfügbar auf Anfrage 1020+0.02/+0.00735
1 Verfügbar auf Anfrage 1020+0.02/+0.00740
1 Verfügbar auf Anfrage 1020+0.02/+0.00745
1 Verfügbar auf Anfrage 1020+0.02/+0.00750
1 Verfügbar auf Anfrage 1020+0.02/+0.00760
1 Verfügbar auf Anfrage 1020+0.02/+0.00770
1 Verfügbar auf Anfrage 1020+0.02/+0.00780
1 Verfügbar auf Anfrage 1025+0.02/+0.00715
1 Verfügbar auf Anfrage 1025+0.02/+0.00720
1 Verfügbar auf Anfrage 1025+0.02/+0.00725
1 Verfügbar auf Anfrage 1025+0.02/+0.00730
1 Verfügbar auf Anfrage 1025+0.02/+0.00735
1 Verfügbar auf Anfrage 1025+0.02/+0.00740
1 Verfügbar auf Anfrage 1025+0.02/+0.00745
1 Verfügbar auf Anfrage 1025+0.02/+0.00750
1 Verfügbar auf Anfrage 1025+0.02/+0.00760
1 Verfügbar auf Anfrage 1025+0.02/+0.00770
1 Verfügbar auf Anfrage 1025+0.02/+0.00780
1 Verfügbar auf Anfrage 1025+0.02/+0.00790
1 Verfügbar auf Anfrage 1025+0.02/+0.007100
1 Verfügbar auf Anfrage 1028+0.02/+0.00720

Loading...

Grundlegende Informationen

Kopf Gerade Ölnut Yes

Technischer Support