Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | D (Sliding part) (mm) | L (L dimension) (mm) | D (Tolerance) (mm) | N (Press-fit length) (mm) | B (Sliding part length) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | auf Anfrage | 10 | 40 | 100 ~ 360 | ±0.015 | 0 | 0 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 40 | 100 ~ 360 | ±0.015 | 0 | 5 ~ 200 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 40 | 100 ~ 360 | ±0.015 | 5 ~ 140 | 0 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 40 | 100 ~ 360 | ±0.015 | 5 ~ 140 | 5 ~ 200 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 50 | 100 ~ 400 | ±0.015 | 0 | 0 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 50 | 100 ~ 400 | ±0.015 | 0 | 5 ~ 200 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 50 | 100 ~ 400 | ±0.015 | 5 ~ 200 | 0 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 50 | 100 ~ 400 | ±0.015 | 5 ~ 200 | 5 ~ 200 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 60 | 150 ~ 500 | ±0.015 | 0 | 0 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 60 | 150 ~ 500 | ±0.015 | 0 | 5 ~ 200 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 60 | 150 ~ 500 | ±0.015 | 5 ~ 200 | 0 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 60 | 150 ~ 500 | ±0.015 | 5 ~ 200 | 5 ~ 200 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 80 | 150 ~ 400 | ±0.015 | 0 | 0 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 80 | 150 ~ 400 | ±0.015 | 0 | 5 ~ 200 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 80 | 150 ~ 400 | ±0.015 | 5 ~ 200 | 0 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 80 | 150 ~ 400 | ±0.015 | 5 ~ 200 | 5 ~ 200 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 40 | 100 ~ 360 | 0/-0.016 | 0 | 0 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 40 | 100 ~ 360 | 0/-0.016 | 0 | 5 ~ 200 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 40 | 100 ~ 360 | 0/-0.016 | 5 ~ 140 | 0 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 40 | 100 ~ 360 | 0/-0.016 | 5 ~ 140 | 5 ~ 200 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 50 | 100 ~ 400 | 0/-0.016 | 0 | 0 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 50 | 100 ~ 400 | 0/-0.016 | 0 | 5 ~ 200 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 50 | 100 ~ 400 | 0/-0.016 | 5 ~ 200 | 0 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 50 | 100 ~ 400 | 0/-0.016 | 5 ~ 200 | 5 ~ 200 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 60 | 150 ~ 500 | 0/-0.019 | 0 | 0 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 60 | 150 ~ 500 | 0/-0.019 | 0 | 5 ~ 200 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 60 | 150 ~ 500 | 0/-0.019 | 5 ~ 200 | 0 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 60 | 150 ~ 500 | 0/-0.019 | 5 ~ 200 | 5 ~ 200 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 80 | 150 ~ 400 | 0/-0.019 | 0 | 0 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 80 | 150 ~ 400 | 0/-0.019 | 0 | 5 ~ 200 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 80 | 150 ~ 400 | 0/-0.019 | 5 ~ 200 | 0 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 80 | 150 ~ 400 | 0/-0.019 | 5 ~ 200 | 5 ~ 200 |
Loading...
Product Type | Leader pins for middle・large mold | Head | Straight | Oil groove | No |
---|---|---|---|---|---|
With/without diameter of recess | No | How to mount | With tap | Applicable to joint or not | Yes |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D (Sliding part)(mm)
L (L dimension)(mm)
D (Tolerance)(mm)
N (Press-fit length)(mm)
B (Sliding part length)(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften