Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | W (Rail width) (mm) | No. of mounting holes (pieces) | #3 | #4 | A | B | C | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | auf Anfrage | 10 | 15 | 2 | 15 | 40 ~ 70 | 7 ~ 51.5 | 18.5 ~ 63 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 20 | 2 | 15 ~ 20 | 40 ~ 110 | 7.5 ~ 89.5 | 20.5 ~ 102.5 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 15 | 3 | 15 | 60 ~ 100 | 7 ~ 70 | 18.5 ~ 81.5 | 30 ~ 93 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 20 | 3 | 15 ~ 20 | 80 ~ 150 | 7.5 ~ 116.5 | 20.5 ~ 129.5 | 33.5 ~ 142.5 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
W (Rail width)(mm)
No. of mounting holes(pieces)
#3
#4
A
B
C
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften