• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Verschlussblöcke / keilförmig / Innengewinde / Schrägbolzenaufnahme / Voll-Nuteinbettung / große Version

Verschlussblöcke / keilförmig / Innengewinde / Schrägbolzenaufnahme / Voll-Nuteinbettung / große Version

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
ALBPS10-T[30,​35,​40,​50]-W[48,​58,​68]-E[10-40/1]-A[10-20/1]-G[12-25/1]
ALBPS13-T[35,​40,​50,​60]-W[48,​58,​68,​78]-E[10-50/1]-A[10-20/1]-G[12-25/1]
ALBPS16-T[35,​40,​50,​60]-W[58,​68,​78]-E[10-50/1]-A[10-20/1]-G[12-25/1]
ALBPS20-T[40,​50,​60]-W[58,​68,​78]-E[10-50/1]-A[10-20/1]-G[12-25/1]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHST (Block height)
(mm)
A/W (Block width)
(mm)
H/E (Inlay part dimension)
(mm)
D (Angular hole dia.)
(mm)
A (Angle)
(°)
G (Angle)
(°)
1 auf Anfrage 1030 ~ 5048 ~ 6810 ~ 401010 ~ 2012 ~ 25
1 auf Anfrage 1035 ~ 6048 ~ 7810 ~ 501310 ~ 2012 ~ 25
1 auf Anfrage 1035 ~ 6058 ~ 7810 ~ 501610 ~ 2012 ~ 25
1 auf Anfrage 1040 ~ 6058 ~ 7810 ~ 502010 ~ 2012 ~ 25

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product type Inlay type Material O1 Tool Steel Bolt fixing PL installation
Oil groove Non-oil groove With/without angular hole Yes K (Locking angle)(°) 0
Shape

Technischer Support