• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Verschlussblöcke / keilförmig / Senkbohrung / Schrägbolzenaufnahme / Teil-Nuteinbettung

Verschlussblöcke / keilförmig / Senkbohrung / Schrägbolzenaufnahme / Teil-Nuteinbettung

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Verschlussblöcke / keilförmig / Senkbohrung / Schrägbolzenaufnahme / Teil-Nuteinbettung
  • Verschlussblöcke / keilförmig / Senkbohrung / Schrägbolzenaufnahme / Teil-Nuteinbettung
  • Verschlussblöcke / keilförmig / Senkbohrung / Schrägbolzenaufnahme / Teil-Nuteinbettung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
ABPXE8-15-A[15,​18,​20]
ABPXE8-20-A[15,​18,​20]
ABPXE8-25-A[15,​18,​20]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSA/W (Block width)
(mm)
A (Angle)
(°)
1 auf Anfrage 101515 ~ 20
1 auf Anfrage 102015 ~ 20
1 auf Anfrage 102515 ~ 20

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product type Positioning type Material O1 Tool Steel Bolt fixing PL installation
Oil groove Non-oil groove With/without angular hole Yes T (Block height)(mm) 10
L (L dimension of block)(mm) 40 K (Locking angle)(°) 0 Shape
D (Angular hole dia.)(mm) 8

Technischer Support