Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | T (Block height) (mm) | L (L dimension of block) (mm) | A/W (Block width) (mm) | K (Locking angle) (°) | G (Angle) (°) | No processing for beveled bottom | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | auf Anfrage | 10 | 30 ~ 45 | 25 | 38 ~ 98 | 5 | 5 ~ 20 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 30 ~ 45 | 25 | 38 ~ 98 | - | 5 ~ 20 | KN | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 45 ~ 60 | 40 | 68 ~ 108 | 5 ~ 10 | 5 ~ 22 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 45 ~ 60 | 40 | 68 ~ 108 | - | 5 ~ 22 | KN |
Loading...
Product type | Positioning type | Material | O1 Tool Steel | Bolt fixing | PL installation |
---|---|---|---|---|---|
Oil groove | Non-oil groove | With/without angular hole | No | H/E (Inlay part dimension)(mm) | 4 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
T (Block height)(mm)
L (L dimension of block)(mm)
A/W (Block width)(mm)
K (Locking angle)(°)
G (Angle)(°)
No processing for beveled bottom
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften