• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Entlüftungs-Formeinsätze / rostfreier Stahl / Porenentlüftung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
TSVA2
TSVA3
TSVA4
TSVA6
TSVB2
TSVB3
TSVB4
TSVB6
TSVB8
TSVB10
TSVC2
TSVC3
TSVC5
TSVC6
TSVC8
TSVC10
TSVD6
TSVD8
TSVS2
TSVS3
TSVS4
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSD (Outer diameter)
(mm)
Hole diameter
(mm)
1 Verfügbar auf Anfrage 1020.03
1 Verfügbar auf Anfrage 1030.03
1 Verfügbar auf Anfrage 1040.03
1 Verfügbar auf Anfrage 1060.03
1 Verfügbar auf Anfrage 1020.05
1 Verfügbar auf Anfrage 1030.05
1 Verfügbar auf Anfrage 1040.05
1 Verfügbar auf Anfrage 1060.05
1 Verfügbar auf Anfrage 1080.05
1 Verfügbar auf Anfrage 10100.05
1 Verfügbar auf Anfrage 1020.1
1 Verfügbar auf Anfrage 1030.1
1 Verfügbar auf Anfrage 1050.1
1 Verfügbar auf Anfrage 1060.1
1 Verfügbar auf Anfrage 1080.1
1 Verfügbar auf Anfrage 10100.1
1 Verfügbar auf Anfrage 1060.2
1 Verfügbar auf Anfrage 1080.2
1 Verfügbar auf Anfrage 1020.02
1 Verfügbar auf Anfrage 1030.02
1 Verfügbar auf Anfrage 1040.02

Loading...

  1. 1

Technischer Support