• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Konturkernbuchsen / ohne Kopf / Stahl

Konturkernbuchsen / ohne Kopf / Stahl

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
IRB4-[8-20/0.01]-P[0.5-2/0.01]
IRB5-[8-20/0.01]-P[1.5-2.5/0.01]
IRB6-[10-25/0.01]-P[2-3/0.01]
IRB8-[15-25/0.01]-P[2.5-4/0.01]
IRB10-[15-30/0.01]-P[3-6/0.01]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSD (Outer diameter)
(mm)
L (L dimension)
(mm)
P (Hole diameter)
(mm)
1 auf Anfrage 1048 ~ 200.5 ~ 2
1 auf Anfrage 1058 ~ 201.5 ~ 2.5
1 auf Anfrage 10610 ~ 252 ~ 3
1 auf Anfrage 10815 ~ 252.5 ~ 4
1 auf Anfrage 101015 ~ 303 ~ 6

Loading...

  1. 1

Technischer Support