• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Kernstifte / Kopfform wählbar / HSS / zweifach abgesetzt / konische Spitze / bearbeitete Stirnseite / Schaftdurchmesser konfigurierbar

Kernstifte / Kopfform wählbar / HSS / zweifach abgesetzt / konische Spitze / bearbeitete Stirnseite / Schaftdurchmesser konfigurierbar

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
CAHB5A1.5-[70-200/0.01]-P[1-1.49/0.01]-F[55-199/0.01]-Y[55.5-199.5/0.01]-V[0.5-1.48/0.01]-E[0.5-1.47/0.01]-N[25-169/0.1]
CAHB5A2-[70-250/0.01]-P[1.5-1.99/0.01]-F[5.5-249.5/0.01]-Y[55.5-249/0.01]-V[0.7-1.98/0.01]-E[0.7-1.98/0.01]-N[25-220/0.01]
CAHB5A2.5-[70-250/0.01]-P[1.5-2.49/0.01]-F[55-249.5/0.01]-Y[55.5-249/0.01]-V[0.7-2.48/0.01]-E[0.7-2.48/0.01]-N[25-220/0.1]
CAHB5A3-[100-300/0.01]-P[2-2.99/0.01]-F[5.5-299.5/0.01]-Y[55.5-299/0.01]-V[1-2.98/0.01]-E[1-2.98/0.01]-N[25-270/0.1]
CAHB5A3.5-[100-300/0.01]-P[2.5-3.49/0.01]-F[5.5-299.9/0.01]-Y[55.5-299/0.01]-V[1-3.48/0.01]-E[1-3.48/0.01]-N[25-270/0.1]
CAHB5A4-[100-300/0.01]-P[3-3.99/0.01]-F[5.5-299.5/0.01]-Y[55.5-299/0.01]-V[1-3.98/0.01]-E[1-3.98/0.01]-N[25-270/0.1]
CAHB5A4.5-[100-300/0.01]-P[3.5-4.49/0.01]-F[5.5-299.9/0.01]-Y[55.5-299/0.01]-V[1.5-4.48/0.01]-E[1.5-4.48/0.01]-N[25-270/0.1]
CAHB5A5-[100-350/0.01]-P[4-4.99/0.01]-F[55-349.5/0.01]-Y[55.5-349/0.01]-V[1.5-4.98/0.01]-E[1.5-4.98/0.01]-N[25-320/0.1]
CAHB5A5.5-[100-350/0.01]-P[5-5.49/0.01]-F[55-349.5/0.01]-Y[55.5-349/0.01]-V[1.5-5.48/0.01]-E[1.5-5.48/0.01]-N[25-320/0.1]
CAHB5A6-[100-350/0.01]-P[5.5-5.99/0.01]-F[55-349.5/0.01]-Y[55.5-349/0.01]-V[2-5.98/0.01]-E[2-5.98/0.01]-N[25-320/0.1]
CAHB5A6.5-[100-350/0.01]-P[6-6.49/0.01]-F[55-349.5/0.01]-Y[55.5-349/0.01]-V[2-6.48/0.01]-E[2-6.48/0.01]-N[25-320/0.1]
CAHB5A7-[100-350/0.01]-P[6.5-6.99/0.01]-F[55-349.5/0.01]-Y[55.5-349/0.01]-V[2-6.98/0.01]-E[2-6.98/0.01]-N[25-320/0.1]
CAHB5A8-[100-350/0.01]-P[7-7.99/0.01]-F[55-349.5/0.01]-Y[55.5-349/0.01]-V[2-7.98/0.01]-E[2-7.98/0.01]-N[25-320/0.01]
CAHB5A9-[100-350/0.01]-P[8-8.99/0.01]-F[55-349.5/0.01]-Y[55.5-349/0.01]-V[2-8.98/0.01]-E[2-8.98/0.01]-N[25-320/0.1]
CAHB5A10-[100-350/0.01]-P[9-9.99/0.01]-F[55-349.5/0.01]-Y[55.5-349/0.01]-V[2-9.98/0.01]-E[2-9.98/0.01]-N[25-320/0.1]
CAHB5A12-[100-350/0.01]-P[10-11.99/0.01]-F[55-349.5/0.01]-Y[55.5-349/0.01]-V[2.5-11.98/0.01]-E[2.5-11.98/0.01]-N[25-320/0.1]
CAHB5B1.5-[70-200/0.01]-P[1-1.49/0.01]-F[55-198.6/0.01]-Y[55.7-199.7/0.01]-V[0.51-1.48/0.01]-J[0.5-1.47/0.01]-E[0.5-1.47/0.01]-N[25-168.6/0.1]
CAHB5B2-[70-250/0.01]-P[1.5-1.99/0.01]-F[55-249.5/0.01]-Y[55.5-249/0.01]-V[0.7-1.98/0.01]-J[0.7-1.98/0.01]-E[0.7-1.98/0.01]-N[25-220/0.1]
CAHB5B2.5-[70-250/0.01]-P[1.5-2.49/0.01]-F[55-249.5/0.01]-Y[55.5-249/0.01]-V[0.7-2.48/0.01]-J[0.7-2.48/0.01]-E[0.7-2.48/0.01]-N[25-220/0.1]
CAHB5B3-[100-300/0.01]-P[2-2.99/0.01]-F[55-299.5/0.01]-Y[55.5-299/0.01]-V[1-2.98/0.01]-J[1-2.98/0.01]-E[1-2.98/0.01]-N[25-270/0.1]
CAHB5B3.5-[100-300/0.01]-P[2.5-3.49/0.01]-F[55-299.9/0.01]-Y[55.5-299/0.01]-V[1-3.48/0.01]-J[1-3.48/0.01]-E[1-3.48/0.01]-N[25-270/0.1]
CAHB5B4-[100-300/0.01]-P[3-3.99/0.01]-F[55-299.5/0.01]-Y[55.5-299/0.01]-V[1-3.98/0.01]-J[1-3.98/0.01]-E[1-3.98/0.01]-N[25-270/0.1]
CAHB5B4.5-[100-300/0.01]-P[3.5-4.49/0.01]-F[55-299.9/0.01]-Y[55.5-299/0.01]-V[1.5-4.48/0.01]-J[1.5-4.48/0.01]-E[1.5-4.48/0.01]-N[25-270/0.1]
CAHB5B5-[100-350/0.01]-P[4-4.99/0.01]-F[55-349.5/0.01]-Y[55.5-349/0.01]-V[1.5-4.98/0.01]-J[1.5-4.98/0.01]-E[1.5-4.98/0.01]-N[25-320/0.1]
CAHB5B5.5-[100-350/0.01]-P[5-5.49/0.01]-F[55-349.5/0.01]-Y[55.5-349/0.01]-V[1.5-5.48/0.01]-J[1.5-5.48/0.01]-E[1.5-5.48/0.01]-N[25-320/0.1]
CAHB5B6-[100-350/0.01]-P[5.5-5.99/0.01]-F[55-349.5/0.01]-Y[55.5-349/0.01]-V[2-5.98/0.01]-J[2-5.98/0.01]-E[2-5.98/0.01]-N[25-320/0.1]
CAHB5B6.5-[100-350/0.01]-P[6-6.49/0.01]-F[55-349.5/0.01]-Y[55.5-349/0.01]-V[2-6.48/0.01]-J[2-6.48/0.01]-E[2-6.48/0.01]-N[25-320/0.1]
CAHB5B7-[100-350/0.01]-P[6.5-6.99/0.01]-F[55-349.5/0.01]-Y[55.5-349/0.01]-V[2-6.98/0.01]-J[2-6.98/0.01]-E[2-6.98/0.01]-N[25-320/0.1]
CAHB5B8-[100-350/0.01]-P[7-7.99/0.01]-F[55-349.5/0.01]-Y[55.5-349/0.01]-V[2-7.98/0.01]-J[2-7.98/0.01]-E[2-7.98/0.01]-N[25-320/0.1]
CAHB5B9-[100-350/0.01]-P[8-8.99/0.01]-F[55-349.5/0.01]-Y[55.5-349/0.01]-V[2-8.98/0.01]-J[2-8.98/0.01]-E[2-8.98/0.01]-N[25-320/0.1]
CAHB5B10-[100-350/0.01]-P[9-9.99/0.01]-F[55-349.5/0.01]-Y[55.5-349/0.01]-V[2-9.98/0.01]-J[2-9.98/0.01]-E[2-9.98/0.01]-N[25-320/0.1]
CAHB5B12-[100-350/0.01]-P[10-11.99/0.01]-F[55-349.5/0.01]-Y[55.5-349/0.01]-V[2.5-11.98/0.01]-J[2.5-11.98/0.01]-E[2.5-11.98/0.01]-N[25-320/0.1]
CAHB5C1.5-[70-200/0.01]-P[1-1.49/0.01]-F[55-199/0.01]-Y[55.5-199.5/0.01]-V[0.51-1.48/0.01]-J[0.5-1.47/0.01]-E[0.5-1.47/0.01]-N[25-169/0.1]
CAHB5C2-[70-250/0.01]-P[1.5-1.99/0.01]-F[55-249.5/0.01]-Y[55.5-249/0.01]-V[0.7-1.98/0.01]-J[0.7-1.98/0.01]-E[0.7-1.98/0.01]-N[25-220/0.1]
CAHB5C2.5-[70-250/0.01]-P[1.5-2.49/0.01]-F[55-249.5/0.01]-Y[55.5-249/0.01]-V[0.7-2.48/0.01]-J[0.7-2.48/0.01]-E[0.7-2.48/0.01]-N[25-220/0.1]
CAHB5C3-[100-300/0.01]-P[2-2.99/0.01]-F[55-299.5/0.01]-Y[55.5-299/0.01]-V[1-2.98/0.01]-J[1-2.98/0.01]-E[1-2.98/0.01]-N[25-270/0.1]
CAHB5C3.5-[100-300/0.01]-P[2.5-3.49/0.01]-F[55-299.9/0.01]-Y[55.5-299/0.01]-V[1-3.48/0.01]-J[1-3.48/0.01]-E[1-3.48/0.01]-N[25-270/0.1]
CAHB5C4-[100-300/0.01]-P[3-3.99/0.01]-F[55-299.5/0.01]-Y[55.5-299/0.01]-V[1-3.98/0.01]-J[1-3.98/0.01]-E[1-3.98/0.01]-N[25-270/0.1]
CAHB5C4.5-[100-300/0.01]-P[3.5-4.49/0.01]-F[55-299.5/0.01]-Y[55.5-299/0.01]-V[1.5-4.48/0.01]-J[1.5-4.48/0.01]-E[1.5-4.48/0.01]-N[25-270/0.1]
CAHB5C5-[100-350/0.01]-P[4-4.99/0.01]-F[55-349.5/0.01]-Y[55.5-349/0.01]-V[1.5-4.98/0.01]-J[1.5-4.98/0.01]-E[1.5-4.98/0.01]-N[25-320/0.01]
CAHB5C5.5-[100-350/0.01]-P[5-5.49/0.01]-F[55-349.5/0.01]-Y[55.5-349/0.01]-V[1.5-5.48/0.01]-J[1.5-5.48/0.01]-E[1.5-5.48/0.01]-N[25-320/0.1]
CAHB5C6-[100-350/0.01]-P[5.5-5.99/0.01]-F[55-349.5/0.01]-Y[55.5-349/0.01]-V[2-5.98/0.01]-J[2-5.98/0.01]-E[2-5.98/0.01]-N[25-320/0.1]
CAHB5C6.5-[100-350/0.01]-P[6-6.49/0.01]-F[55-349.5/0.01]-Y[55.5-349/0.01]-V[2-6.48/0.01]-J[2-6.48/0.01]-E[2-6.48/0.01]-N[25-320/0.1]
CAHB5C7-[100-350/0.01]-P[6.5-6.99/0.01]-F[55-349.5/0.01]-Y[55.5-349/0.01]-V[2-6.98/0.01]-J[2-6.98/0.01]-E[2-6.98/0.01]-N[25-320/0.1]
CAHB5C8-[100-350/0.01]-P[7-7.99/0.01]-F[55-349.5/0.01]-Y[55.5-349/0.01]-V[2-7.98/0.01]-J[2-7.98/0.01]-E[2-7.98/0.01]-N[25-320/0.1]
CAHB5C9-[100-350/0.01]-P[8-8.99/0.01]-F[55-349.5/0.01]-Y[55.5-349/0.01]-V[2-8.98/0.01]-J[2-8.98/0.01]-E[2-8.98/0.01]-N[25-320/0.1]
CAHB5C10-[100-350/0.01]-P[9-9.99/0.01]-F[55-349.5/0.01]-Y[55.5-349/0.01]-V[2-9.98/0.01]-J[2-9.98/0.01]-E[2-9.98/0.01]-N[25-320/0.1]
CAHB5C12-[100-350/0.01]-P[10-11.99/0.01]-F[55-349.5/0.01]-Y[55.5-349/0.01]-V[2.5-11.98/0.01]-J[2.5-11.98/0.01]-E[2.5-11.98/0.01]-N[25-320/0.1]
CAHB5D1.5-[70-200/0.01]-P[1-1.49/0.01]-F[55-199/0.01]-Y[55.5-199.5/0.01]-V[0.51-1.48/0.01]-J[0.5-1.47/0.01]-E[0.5-1.47/0.01]-G[0.1-0.5/0.1]-N[25-169/0.1]
CAHB5D2-[70-250/0.01]-P[1.5-1.99/0.01]-F[55-249.5/0.01]-Y[55.5-249/0.01]-V[0.7-1.98/0.01]-J[0.7-1.98/0.01]-E[0.7-1.98/0.01]-G[0.1-0.5/0.1]-N[25-220/0.1]
CAHB5D2.5-[70-250/0.01]-P[1.5-2.49/0.01]-F[55-249.5/0.01]-Y[55.5-249/0.01]-V[0.7-2.48/0.01]-J[0.7-2.48/0.01]-E[0.7-2.48/0.01]-G[0.1-0.5/0.1]-N[25-220/0.1]
CAHB5D3-[100-300/0.01]-P[2-2.99/0.01]-F[55-299.5/0.01]-Y[55.5-299/0.01]-V[1-2.98/0.01]-J[1-2.98/0.01]-E[1-2.98/0.01]-G[0.1-0.5/0.1]-N[25-270/0.1]
CAHB5D3.5-[100-300/0.01]-P[2.5-3.49/0.01]-F[55-299.9/0.01]-Y[55.5-299/0.01]-V[1-3.48/0.01]-J[1-3.48/0.01]-E[1-3.48/0.01]-G[0.1-0.5/0.1]-N[25-270/0.1]
CAHB5D4-[100-300/0.01]-P[3-3.99/0.01]-F[55-299.5/0.01]-Y[55.5-299/0.01]-V[1-3.98/0.01]-J[1-3.98/0.01]-E[1-3.98/0.01]-G[0.1-0.5/0.1]-N[25-270/0.1]
CAHB5D4.5-[100-300/0.01]-P[3.5-4.49/0.01]-F[55-299.5/0.01]-Y[55.5-299/0.01]-V[1.5-4.48/0.01]-J[1.5-4.48/0.01]-E[1.5-4.48/0.01]-G[0.1-0.5/0.1]-N[25-270/0.1]
CAHB5D5-[100-350/0.01]-P[4-4.99/0.01]-F[55-349.5/0.01]-Y[55.5-349/0.01]-V[1.5-4.98/0.01]-J[1.5-4.98/0.01]-E[1.5-4.98/0.01]-G[0.1-0.5/0.1]-N[25-320/0.1]
CAHB5D5.5-[100-350/0.01]-P[5-5.49/0.01]-F[55-349.5/0.01]-Y[55.5-349/0.01]-V[1.5-5.48/0.01]-J[1.5-5.48/0.01]-E[1.5-5.48/0.01]-G[0.1-0.5/0.1]-N[25-320/0.1]
CAHB5D6-[100-350/0.01]-P[5.5-5.99/0.01]-F[55-349.5/0.01]-Y[55.5-349/0.01]-V[2-5.98/0.01]-J[2-5.98/0.01]-E[2-5.98/0.01]-G[0.1-0.5/0.1]-N[25-320/0.1]
CAHB5D6.5-[100-350/0.01]-P[6-6.49/0.01]-F[55-349.5/0.01]-Y[55.5-349/0.01]-V[2-6.48/0.01]-J[2-6.48/0.01]-E[2-6.48/0.01]-G[0.1-0.5/0.1]-N[25-320/0.1]
CAHB5D7-[100-350/0.01]-P[6.5-6.99/0.01]-F[55-349.5/0.01]-Y[55.5-349/0.01]-V[2-6.98/0.01]-J[2-6.98/0.01]-E[2-6.98/0.01]-G[0.1-0.5/0.1]-N[25-320/0.1]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSD/P (Shaft diameter)
(mm)
Step (Step shape) D (Stepped root part diameter)
(mm)
Type of the second step A (Tip part)
(mm)
C (Tip part)
(mm)
E (Tip diameter in the tip part)
(mm)
F (Shaft diameter length)
(mm)
G (Tip C chamfering width on the tip part)
(mm)
J (Tip part)
(mm)
L (L dimension)
(mm)
N
(mm)
Q (Tip R chamfering on the tip part)
(mm)
R (Tip part)
(mm)
V (Tip diameter in the tip part)
(mm)
Y
(mm)
1 auf Anfrage 101 ~ 1.49A1.5A--0.5 ~ 1.4755 ~ 199--70 ~ 20025 ~ 169--0.5 ~ 1.4855.5 ~ 199.5
1 auf Anfrage 101.5 ~ 1.99A2A--0.7 ~ 1.985.5 ~ 249.5--70 ~ 25025 ~ 220--0.7 ~ 1.9855.5 ~ 249
1 auf Anfrage 101.5 ~ 2.49A2.5A--0.7 ~ 2.4855 ~ 249.5--70 ~ 25025 ~ 220--0.7 ~ 2.4855.5 ~ 249
1 auf Anfrage 102 ~ 2.99A3A--1 ~ 2.985.5 ~ 299.5--100 ~ 30025 ~ 270--1 ~ 2.9855.5 ~ 299
1 auf Anfrage 102.5 ~ 3.49A3.5A--1 ~ 3.485.5 ~ 299.9--100 ~ 30025 ~ 270--1 ~ 3.4855.5 ~ 299
1 auf Anfrage 103 ~ 3.99A4A--1 ~ 3.985.5 ~ 299.5--100 ~ 30025 ~ 270--1 ~ 3.9855.5 ~ 299
1 auf Anfrage 103.5 ~ 4.49A4.5A--1.5 ~ 4.485.5 ~ 299.9--100 ~ 30025 ~ 270--1.5 ~ 4.4855.5 ~ 299
1 auf Anfrage 104 ~ 4.99A5A--1.5 ~ 4.9855 ~ 349.5--100 ~ 35025 ~ 320--1.5 ~ 4.9855.5 ~ 349
1 auf Anfrage 105 ~ 5.49A5.5A--1.5 ~ 5.4855 ~ 349.5--100 ~ 35025 ~ 320--1.5 ~ 5.4855.5 ~ 349
1 auf Anfrage 105.5 ~ 5.99A6A--2 ~ 5.9855 ~ 349.5--100 ~ 35025 ~ 320--2 ~ 5.9855.5 ~ 349
1 auf Anfrage 106 ~ 6.49A6.5A--2 ~ 6.4855 ~ 349.5--100 ~ 35025 ~ 320--2 ~ 6.4855.5 ~ 349
1 auf Anfrage 106.5 ~ 6.99A7A--2 ~ 6.9855 ~ 349.5--100 ~ 35025 ~ 320--2 ~ 6.9855.5 ~ 349
1 auf Anfrage 107 ~ 7.99A8A--2 ~ 7.9855 ~ 349.5--100 ~ 35025 ~ 320--2 ~ 7.9855.5 ~ 349
1 auf Anfrage 108 ~ 8.99A9A--2 ~ 8.9855 ~ 349.5--100 ~ 35025 ~ 320--2 ~ 8.9855.5 ~ 349
1 auf Anfrage 109 ~ 9.99A10A--2 ~ 9.9855 ~ 349.5--100 ~ 35025 ~ 320--2 ~ 9.9855.5 ~ 349
1 auf Anfrage 1010 ~ 11.99A12A--2.5 ~ 11.9855 ~ 349.5--100 ~ 35025 ~ 320--2.5 ~ 11.9855.5 ~ 349
1 auf Anfrage 101 ~ 1.49A1.5B--0.5 ~ 1.4755 ~ 198.6-0.5 ~ 1.4770 ~ 20025 ~ 168.6--0.51 ~ 1.4855.7 ~ 199.7
1 auf Anfrage 101.5 ~ 1.99A2B--0.7 ~ 1.9855 ~ 249.5-0.7 ~ 1.9870 ~ 25025 ~ 220--0.7 ~ 1.9855.5 ~ 249
1 auf Anfrage 101.5 ~ 2.49A2.5B--0.7 ~ 2.4855 ~ 249.5-0.7 ~ 2.4870 ~ 25025 ~ 220--0.7 ~ 2.4855.5 ~ 249
1 auf Anfrage 102 ~ 2.99A3B--1 ~ 2.9855 ~ 299.5-1 ~ 2.98100 ~ 30025 ~ 270--1 ~ 2.9855.5 ~ 299
1 auf Anfrage 102.5 ~ 3.49A3.5B--1 ~ 3.4855 ~ 299.9-1 ~ 3.48100 ~ 30025 ~ 270--1 ~ 3.4855.5 ~ 299
1 auf Anfrage 103 ~ 3.99A4B--1 ~ 3.9855 ~ 299.5-1 ~ 3.98100 ~ 30025 ~ 270--1 ~ 3.9855.5 ~ 299
1 auf Anfrage 103.5 ~ 4.49A4.5B--1.5 ~ 4.4855 ~ 299.9-1.5 ~ 4.48100 ~ 30025 ~ 270--1.5 ~ 4.4855.5 ~ 299
1 auf Anfrage 104 ~ 4.99A5B--1.5 ~ 4.9855 ~ 349.5-1.5 ~ 4.98100 ~ 35025 ~ 320--1.5 ~ 4.9855.5 ~ 349
1 auf Anfrage 105 ~ 5.49A5.5B--1.5 ~ 5.4855 ~ 349.5-1.5 ~ 5.48100 ~ 35025 ~ 320--1.5 ~ 5.4855.5 ~ 349
1 auf Anfrage 105.5 ~ 5.99A6B--2 ~ 5.9855 ~ 349.5-2 ~ 5.98100 ~ 35025 ~ 320--2 ~ 5.9855.5 ~ 349
1 auf Anfrage 106 ~ 6.49A6.5B--2 ~ 6.4855 ~ 349.5-2 ~ 6.48100 ~ 35025 ~ 320--2 ~ 6.4855.5 ~ 349
1 auf Anfrage 106.5 ~ 6.99A7B--2 ~ 6.9855 ~ 349.5-2 ~ 6.98100 ~ 35025 ~ 320--2 ~ 6.9855.5 ~ 349
1 auf Anfrage 107 ~ 7.99A8B--2 ~ 7.9855 ~ 349.5-2 ~ 7.98100 ~ 35025 ~ 320--2 ~ 7.9855.5 ~ 349
1 auf Anfrage 108 ~ 8.99A9B--2 ~ 8.9855 ~ 349.5-2 ~ 8.98100 ~ 35025 ~ 320--2 ~ 8.9855.5 ~ 349
1 auf Anfrage 109 ~ 9.99A10B--2 ~ 9.9855 ~ 349.5-2 ~ 9.98100 ~ 35025 ~ 320--2 ~ 9.9855.5 ~ 349
1 auf Anfrage 1010 ~ 11.99A12B--2.5 ~ 11.9855 ~ 349.5-2.5 ~ 11.98100 ~ 35025 ~ 320--2.5 ~ 11.9855.5 ~ 349
1 auf Anfrage 101 ~ 1.49A1.5C--0.5 ~ 1.4755 ~ 199-0.5 ~ 1.4770 ~ 20025 ~ 169--0.51 ~ 1.4855.5 ~ 199.5
1 auf Anfrage 101.5 ~ 1.99A2C--0.7 ~ 1.9855 ~ 249.5-0.7 ~ 1.9870 ~ 25025 ~ 220--0.7 ~ 1.9855.5 ~ 249
1 auf Anfrage 101.5 ~ 2.49A2.5C--0.7 ~ 2.4855 ~ 249.5-0.7 ~ 2.4870 ~ 25025 ~ 220--0.7 ~ 2.4855.5 ~ 249
1 auf Anfrage 102 ~ 2.99A3C--1 ~ 2.9855 ~ 299.5-1 ~ 2.98100 ~ 30025 ~ 270--1 ~ 2.9855.5 ~ 299
1 auf Anfrage 102.5 ~ 3.49A3.5C--1 ~ 3.4855 ~ 299.9-1 ~ 3.48100 ~ 30025 ~ 270--1 ~ 3.4855.5 ~ 299
1 auf Anfrage 103 ~ 3.99A4C--1 ~ 3.9855 ~ 299.5-1 ~ 3.98100 ~ 30025 ~ 270--1 ~ 3.9855.5 ~ 299
1 auf Anfrage 103.5 ~ 4.49A4.5C--1.5 ~ 4.4855 ~ 299.5-1.5 ~ 4.48100 ~ 30025 ~ 270--1.5 ~ 4.4855.5 ~ 299
1 auf Anfrage 104 ~ 4.99A5C--1.5 ~ 4.9855 ~ 349.5-1.5 ~ 4.98100 ~ 35025 ~ 320--1.5 ~ 4.9855.5 ~ 349
1 auf Anfrage 105 ~ 5.49A5.5C--1.5 ~ 5.4855 ~ 349.5-1.5 ~ 5.48100 ~ 35025 ~ 320--1.5 ~ 5.4855.5 ~ 349
1 auf Anfrage 105.5 ~ 5.99A6C--2 ~ 5.9855 ~ 349.5-2 ~ 5.98100 ~ 35025 ~ 320--2 ~ 5.9855.5 ~ 349
1 auf Anfrage 106 ~ 6.49A6.5C--2 ~ 6.4855 ~ 349.5-2 ~ 6.48100 ~ 35025 ~ 320--2 ~ 6.4855.5 ~ 349
1 auf Anfrage 106.5 ~ 6.99A7C--2 ~ 6.9855 ~ 349.5-2 ~ 6.98100 ~ 35025 ~ 320--2 ~ 6.9855.5 ~ 349
1 auf Anfrage 107 ~ 7.99A8C--2 ~ 7.9855 ~ 349.5-2 ~ 7.98100 ~ 35025 ~ 320--2 ~ 7.9855.5 ~ 349
1 auf Anfrage 108 ~ 8.99A9C--2 ~ 8.9855 ~ 349.5-2 ~ 8.98100 ~ 35025 ~ 320--2 ~ 8.9855.5 ~ 349
1 auf Anfrage 109 ~ 9.99A10C--2 ~ 9.9855 ~ 349.5-2 ~ 9.98100 ~ 35025 ~ 320--2 ~ 9.9855.5 ~ 349
1 auf Anfrage 1010 ~ 11.99A12C--2.5 ~ 11.9855 ~ 349.5-2.5 ~ 11.98100 ~ 35025 ~ 320--2.5 ~ 11.9855.5 ~ 349
1 auf Anfrage 101 ~ 1.49A1.5D--0.5 ~ 1.4755 ~ 1990.1 ~ 0.50.5 ~ 1.4770 ~ 20025 ~ 169--0.51 ~ 1.4855.5 ~ 199.5
1 auf Anfrage 101.5 ~ 1.99A2D--0.7 ~ 1.9855 ~ 249.50.1 ~ 0.50.7 ~ 1.9870 ~ 25025 ~ 220--0.7 ~ 1.9855.5 ~ 249
1 auf Anfrage 101.5 ~ 2.49A2.5D--0.7 ~ 2.4855 ~ 249.50.1 ~ 0.50.7 ~ 2.4870 ~ 25025 ~ 220--0.7 ~ 2.4855.5 ~ 249
1 auf Anfrage 102 ~ 2.99A3D--1 ~ 2.9855 ~ 299.50.1 ~ 0.51 ~ 2.98100 ~ 30025 ~ 270--1 ~ 2.9855.5 ~ 299
1 auf Anfrage 102.5 ~ 3.49A3.5D--1 ~ 3.4855 ~ 299.90.1 ~ 0.51 ~ 3.48100 ~ 30025 ~ 270--1 ~ 3.4855.5 ~ 299
1 auf Anfrage 103 ~ 3.99A4D--1 ~ 3.9855 ~ 299.50.1 ~ 0.51 ~ 3.98100 ~ 30025 ~ 270--1 ~ 3.9855.5 ~ 299
1 auf Anfrage 103.5 ~ 4.49A4.5D--1.5 ~ 4.4855 ~ 299.50.1 ~ 0.51.5 ~ 4.48100 ~ 30025 ~ 270--1.5 ~ 4.4855.5 ~ 299
1 auf Anfrage 104 ~ 4.99A5D--1.5 ~ 4.9855 ~ 349.50.1 ~ 0.51.5 ~ 4.98100 ~ 35025 ~ 320--1.5 ~ 4.9855.5 ~ 349
1 auf Anfrage 105 ~ 5.49A5.5D--1.5 ~ 5.4855 ~ 349.50.1 ~ 0.51.5 ~ 5.48100 ~ 35025 ~ 320--1.5 ~ 5.4855.5 ~ 349
1 auf Anfrage 105.5 ~ 5.99A6D--2 ~ 5.9855 ~ 349.50.1 ~ 0.52 ~ 5.98100 ~ 35025 ~ 320--2 ~ 5.9855.5 ~ 349
1 auf Anfrage 106 ~ 6.49A6.5D--2 ~ 6.4855 ~ 349.50.1 ~ 0.52 ~ 6.48100 ~ 35025 ~ 320--2 ~ 6.4855.5 ~ 349
1 auf Anfrage 106.5 ~ 6.99A7D--2 ~ 6.9855 ~ 349.50.1 ~ 0.52 ~ 6.98100 ~ 35025 ~ 320--2 ~ 6.9855.5 ~ 349

Loading...

Grundlegende Informationen

Material SKH51 Surface treatment No Head thickness 4mm(T4)
Shaft diameter tolerance 0/-0.005 Shape Stepped two-step Applicable sleeve hole diameter tolerance +0.005/0
With/without cooling hole No A/V (Tip tolerance) ±0.01

Technischer Support