Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
CAH5A1-[70-200/0.01]-F[50-149/0.01]-Y[50.5-149.5/0.01]-V[0.5-0.99/0.01]-E[0.5-0.98/0.01] |
CAH5A1.5-[70-250/0.01]-F[50-199.5/0.01]-Y[50.5-199.5/0.01]-V[0.5-1.49/0.01]-E[0.5-1.49/0.01] |
CAH5A2-[70-250/0.01]-F[50-249.5/0.01]-Y[50.5-249.5/0.01]-V[0.7-1.99/0.01]-E[0.7-1.99/0.01] |
CAH5A2.5-[70-250/0.01]-F[50-249.5/0.01]-Y[50.5-249.5/0.01]-V[0.8-2.49/0.01]-E[0.7-2.49/0.01] |
CAH5A3-[70-300/0.01]-F[50-299.5/0.01]-Y[50.5-299.5/0.01]-V[0.7-2.99/0.01]-E[0.7-2.99/0.01] |
CAH5A3.5-[70-300/0.01]-F[50-299.5/0.01]-Y[50.5-299.5/0.01]-V[1-3.49/0.01]-E[1-3.49/0.01] |
CAH5A4-[70-300/0.01]-F[50-299.5/0.01]-Y[50.5-299.5/0.01]-V[1-3.99/0.01]-E[1-3.99/0.01] |
CAH5A4.5-[70-300/0.01]-F[50-299.5/0.01]-Y[50.5-299.5/0.01]-V[1.5-4.49/0.01]-E[1.5-4.49/0.01] |
CAH5A5-[70-350/0.01]-F[50-349.5/0.01]-Y[50.5-349.5/0.01]-V[1.5-4.99/0.01]-E[1.5-4.49/0.01] |
CAH5A5.5-[70-350/0.01]-F[50-349.5/0.01]-Y[50.5-349.5/0.01]-V[1.5-5.49/0.01]-E[1.5-5.49/0.01] |
CAH5A6-[70-350/0.01]-F[50-349.5/0.01]-Y[50.5-349.5/0.01]-V[2-5.99/0.01]-E[2-5.99/0.01] |
CAH5A6.5-[70-350/0.01]-F[50-349.5/0.01]-Y[50.5-349.5/0.01]-V[2-6.49/0.01]-E[2-6.49/0.01] |
CAH5A7-[70-350/0.01]-F[50-349.5/0.01]-Y[50.5-349.5/0.01]-V[2-6.99/0.01]-E[2-6.99/0.01] |
CAH5A8-[70-350/0.01]-F[50-349.5/0.01]-Y[50.5-349.5/0.01]-V[2-7.99/0.01]-E[2-7.99/0.01] |
CAH5A9-[70-350/0.01]-F[50-349.5/0.01]-Y[50.5-349.5/0.01]-V[2-8.99/0.01]-E[2-8.99/0.01] |
CAH5A10-[70-350/0.01]-F[50-349.5/0.01]-Y[50.5-349.5/0.01]-V[2-9.99/0.01]-E[2-9.99/0.01] |
CAH5A12-[70-350/0.01]-F[50-349.5/0.01]-Y[50.5-349.5/0.01]-V[2.5-11.99/0.01]-E[2.5-11.99/0.01] |
CAH5B1-[70-200/0.01]-F[50-149/0.01]-Y[50.7-149.3/0.01]-V[0.51-0.99/0.01]-J[0.5-0.98/0.01]-E[0.5-0.98/0.01] |
CAH5B1.5-[70-250/0.01]-F[50-199.5/0.01]-Y[50.5-199.5/0.01]-V[0.5-1.49/0.01]-J[0.5-1.48/0.01]-E[0.5-1.48/0.01] |
CAH5B2-[70-250/0.01]-F[50-249.5/0.01]-Y[50.5-249.5/0.01]-V[0.7-1.99/0.01]-J[0.7-1.98/0.01]-E[0.7-1.98/0.01] |
CAH5B2.5-[70-250/0.01]-F[50-249.5/0.01]-Y[50.5-249.5/0.01]-V[0.8-2.49/0.01]-J[0.7-2.48/0.01]-E[0.7-2.48/0.01] |
CAH5B3-[70-300/0.01]-F[50-299.5/0.01]-Y[50.5-299.5/0.01]-V[0.71-2.99/0.01]-J[0.7-2.98/0.01]-E[0.7-2.98/0.01] |
CAH5B3.5-[70-300/0.01]-F[50-299.5/0.01]-Y[50.5-299.5/0.01]-V[1-3.49/0.01]-J[1-3.48/0.01]-E[1-3.48/0.01] |
CAH5B4-[70-300/0.01]-F[50-299.5/0.01]-Y[50.5-299.5/0.01]-V[1-3.99/0.01]-J[1-3.98/0.01]-E[1-3.98/0.01] |
CAH5B4.5-[70-300/0.01]-F[50-299.5/0.01]-Y[50.5-299.5/0.01]-V[1.5-4.49/0.01]-J[1.5-4.5/0.01]-E[1.5-4.48/0.01] |
CAH5B5-[70-350/0.01]-F[50-349.5/0.01]-Y[50.5-349.5/0.01]-V[1.5-4.99/0.01]-J[1.5-4.5/0.01]-E[1.5-4.5/0.01] |
CAH5B5.5-[70-350/0.01]-F[50-349.5/0.01]-Y[50.5-349.5/0.01]-V[1.5-5.49/0.01]-J[1.5-5.48/0.01]-E[1.5-5.48/0.01] |
CAH5B6-[70-350/0.01]-F[50-349.5/0.01]-Y[50.5-349.5/0.01]-V[2-5.99/0.01]-J[2-5.98/0.01]-E[2-5.98/0.01] |
CAH5B6.5-[70-350/0.01]-F[50-349.5/0.01]-Y[50.5-349.5/0.01]-V[2-6.49/0.01]-J[2-6.48/0.01]-E[2-6.48/0.01] |
CAH5B7-[70-350/0.01]-F[50-349.5/0.01]-Y[50.5-349.5/0.01]-V[2-6.99/0.01]-J[2-6.98/0.01]-E[2-6.98/0.01] |
CAH5B8-[70-350/0.01]-F[50-349.5/0.01]-Y[50.5-349.5/0.01]-V[2-7.99/0.01]-J[2-7.98/0.01]-E[2-7.98/0.01] |
CAH5B9-[70-350/0.01]-F[50-349.5/0.01]-Y[50.5-349.5/0.01]-V[2-8.99/0.01]-J[2-8.98/0.01]-E[2-8.98/0.01] |
CAH5B10-[70-350/0.01]-F[50-349.5/0.01]-Y[50.5-349.5/0.01]-V[2-9.99/0.01]-J[2-9.98/0.01]-E[2-9.98/0.01] |
CAH5B12-[70-350/0.01]-F[50-349.5/0.01]-Y[50.5-349.5/0.01]-V[2.5-11.99/0.01]-J[2.5-11.98/0.01]-E[2.5-11.98/0.01] |
CAH5C1-[70-200/0.01]-F[50-149/0.01]-Y[50.5-149.5/0.01]-V[0.51-0.99/0.01]-J[0.5-0.98/0.01]-E[0.5-0.98/0.01] |
CAH5C1.5-[70-250/0.01]-F[50-199.5/0.01]-Y[50.5-199.5/0.01]-V[0.5-1.49/0.01]-J[0.5-1.48/0.01]-E[0.5-1.48/0.01] |
CAH5C2-[70-250/0.01]-F[50-249.5/0.01]-Y[50.5-249.5/0.01]-V[0.7-1.99/0.01]-J[0.7-1.98/0.01]-E[0.7-1.98/0.01] |
CAH5C2.5-[70-250/0.01]-F[50-249.5/0.01]-Y[50.5-249.5/0.01]-V[0.8-2.49/0.01]-J[0.7-2.48/0.01]-E[0.7-2.48/0.01] |
CAH5C3-[70-300/0.01]-F[50-299.5/0.01]-Y[50.5-299.5/0.01]-V[0.71-2.99/0.01]-J[0.7-2.98/0.01]-E[0.7-2.98/0.01] |
CAH5C3.5-[70-300/0.01]-F[50-299.5/0.01]-Y[50.5-299.5/0.01]-V[1-3.49/0.01]-J[1-3.48/0.01]-E[1-3.48/0.01] |
CAH5C4-[70-300/0.01]-F[50-299.5/0.01]-Y[50.5-299.5/0.01]-V[1-3.99/0.01]-J[1-3.98/0.01]-E[1-3.98/0.01] |
CAH5C4.5-[70-350/0.01]-F[50-349.5/0.01]-Y[50.5-299.5/0.01]-V[1.5-4.49/0.01]-J[1.5-4.48/0.01]-E[1.5-4.48/0.01] |
CAH5C5-[70-350/0.01]-F[50-349.5/0.01]-Y[50.5-349.5/0.01]-V[1.5-4.99/0.01]-J[1.5-4.48/0.01]-E[1.5-4.48/0.01] |
CAH5C5.5-[70-350/0.01]-F[50-349.5/0.01]-Y[50.5-349.5/0.01]-V[1.5-5.49/0.01]-J[1.5-5.48/0.01]-E[1.5-5.48/0.01] |
CAH5C6-[70-350/0.01]-F[50-349.5/0.01]-Y[50.5-349.5/0.01]-V[2-5.99/0.01]-J[2-5.98/0.01]-E[2-5.98/0.01] |
CAH5C6.5-[70-350/0.01]-F[50-349.5/0.01]-Y[50.5-349.5/0.01]-V[2-6.49/0.01]-J[2-6.48/0.01]-E[2-6.48/0.01] |
CAH5C7-[70-350/0.01]-F[50-349.5/0.01]-Y[50.5-349.5/0.01]-V[2-6.99/0.01]-J[2-6.98/0.01]-E[2-6.98/0.01] |
CAH5C8-[70-350/0.01]-F[50-349.5/0.01]-Y[50.5-349.5/0.01]-V[2-7.99/0.01]-J[2-7.98/0.01]-E[2-7.98/0.01] |
CAH5C9-[70-350/0.01]-F[50-349.5/0.01]-Y[50.5-349.5/0.01]-V[2-8.99/0.01]-J[2-8.98/0.01]-E[2-8.98/0.01] |
CAH5C10-[70-350/0.01]-F[50-349.5/0.01]-Y[50.5-349.5/0.01]-V[2-9.99/0.01]-J[2-9.98/0.01]-E[2-9.98/0.01] |
CAH5C12-[70-350/0.01]-F[50-349.5/0.01]-Y[50.5-349.5/0.01]-V[2.5-11.99/0.01]-J[2.5-11.98/0.01]-E[2.5-11.98/0.01] |
CAH5D1-[70-200/0.01]-F[50-149/0.01]-Y[50.5-149.5/0.01]-V[0.51-0.99/0.01]-J[0.5-0.98/0.01]-E[0.5-0.98/0.01]-G[0.1-0.5/0.1] |
CAH5D1.5-[70-250/0.01]-F[50-199.5/0.01]-Y[50.5-199.5/0.01]-V[0.5-1.49/0.01]-J[0.5-1.48/0.01]-E[0.5-1.48/0.01]-G[0.1-0.5/0.1] |
CAH5D2-[70-250/0.01]-F[50-249.5/0.01]-Y[50.5-249.5/0.01]-V[0.7-1.99/0.01]-J[0.7-1.98/0.01]-E[0.7-1.98/0.01]-G[0.1-0.5/0.1] |
CAH5D2.5-[70-250/0.01]-F[50-249.5/0.01]-Y[50.5-249.5/0.01]-V[0.8-2.49/0.01]-J[0.7-2.48/0.01]-E[0.7-2.48/0.01]-G[0.1-0.5/0.1] |
CAH5D3-[70-300/0.01]-F[50-299.5/0.01]-Y[50.5-299.5/0.01]-V[0.71-2.99/0.01]-J[0.7-2.98/0.01]-E[0.7-2.98/0.01]-G[0.1-0.5/0.1] |
CAH5D3.5-[70-300/0.01]-F[50-299.5/0.01]-Y[50.5-299.5/0.01]-V[1-3.49/0.01]-J[1-3.48/0.01]-E[1-3.48/0.01]-G[0.1-0.5/0.1] |
CAH5D4-[70-300/0.01]-F[50-299.5/0.01]-Y[50.5-299.5/0.01]-V[1-3.99/0.01]-J[1-3.98/0.01]-E[1-3.98/0.01]-G[0.1-0.5/0.1] |
CAH5D4.5-[70-350/0.01]-F[50-349.5/0.01]-Y[50.5-299.5/0.01]-V[1.5-4.49/0.01]-J[1.5-4.48/0.01]-E[1.5-4.48/0.01]-G[0.1-0.5/0.1] |
CAH5D5-[70-350/0.01]-F[50-349.5/0.01]-Y[50.5-349.5/0.01]-V[1.5-4.99/0.01]-J[1.5-4.48/0.01]-E[1.5-4.48/0.01]-G[0.1-0.5/0.1] |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Shaft diameter tolerance | D/P (Shaft diameter) (mm) | Step (Step shape) | Applicable sleeve hole diameter tolerance | Type of the second step | A (Tip part) (mm) | C (Tip part) (mm) | E (Tip diameter in the tip part) (mm) | F (Shaft diameter length) (mm) | G (Tip C chamfering width on the tip part) (mm) | J (Tip part) (mm) | L (L dimension) (mm) | Q (Tip R chamfering on the tip part) (mm) | R (Tip part) (mm) | V (Tip diameter in the tip part) (mm) | Y (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.005 | 1 | A | +0.005/0 | A | - | - | 0.5 ~ 0.98 | 50 ~ 149 | - | - | 70 ~ 200 | - | - | 0.5 ~ 0.99 | 50.5 ~ 149.5 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.005 | 1.5 | A | +0.005/0 | A | - | - | 0.5 ~ 1.49 | 50 ~ 199.5 | - | - | 70 ~ 250 | - | - | 0.5 ~ 1.49 | 50.5 ~ 199.5 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.005 | 2 | A | +0.005/0 | A | - | - | 0.7 ~ 1.99 | 50 ~ 249.5 | - | - | 70 ~ 250 | - | - | 0.7 ~ 1.99 | 50.5 ~ 249.5 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.005 | 2.5 | A | +0.005/0 | A | - | - | 0.7 ~ 2.49 | 50 ~ 249.5 | - | - | 70 ~ 250 | - | - | 0.8 ~ 2.49 | 50.5 ~ 249.5 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.005 | 3 | A | +0.005/0 | A | - | - | 0.7 ~ 2.99 | 50 ~ 299.5 | - | - | 70 ~ 300 | - | - | 0.7 ~ 2.99 | 50.5 ~ 299.5 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.005 | 3.5 | A | +0.005/0 | A | - | - | 1 ~ 3.49 | 50 ~ 299.5 | - | - | 70 ~ 300 | - | - | 1 ~ 3.49 | 50.5 ~ 299.5 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.005 | 4 | A | +0.005/0 | A | - | - | 1 ~ 3.99 | 50 ~ 299.5 | - | - | 70 ~ 300 | - | - | 1 ~ 3.99 | 50.5 ~ 299.5 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.005 | 4.5 | A | +0.005/0 | A | - | - | 1.5 ~ 4.49 | 50 ~ 299.5 | - | - | 70 ~ 300 | - | - | 1.5 ~ 4.49 | 50.5 ~ 299.5 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.005 | 5 | A | +0.005/0 | A | - | - | 1.5 ~ 4.49 | 50 ~ 349.5 | - | - | 70 ~ 350 | - | - | 1.5 ~ 4.99 | 50.5 ~ 349.5 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.005 | 5.5 | A | +0.005/0 | A | - | - | 1.5 ~ 5.49 | 50 ~ 349.5 | - | - | 70 ~ 350 | - | - | 1.5 ~ 5.49 | 50.5 ~ 349.5 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.005 | 6 | A | +0.005/0 | A | - | - | 2 ~ 5.99 | 50 ~ 349.5 | - | - | 70 ~ 350 | - | - | 2 ~ 5.99 | 50.5 ~ 349.5 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.005 | 6.5 | A | +0.005/0 | A | - | - | 2 ~ 6.49 | 50 ~ 349.5 | - | - | 70 ~ 350 | - | - | 2 ~ 6.49 | 50.5 ~ 349.5 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.005 | 7 | A | +0.005/0 | A | - | - | 2 ~ 6.99 | 50 ~ 349.5 | - | - | 70 ~ 350 | - | - | 2 ~ 6.99 | 50.5 ~ 349.5 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.005 | 8 | A | +0.005/0 | A | - | - | 2 ~ 7.99 | 50 ~ 349.5 | - | - | 70 ~ 350 | - | - | 2 ~ 7.99 | 50.5 ~ 349.5 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.005 | 9 | A | +0.005/0 | A | - | - | 2 ~ 8.99 | 50 ~ 349.5 | - | - | 70 ~ 350 | - | - | 2 ~ 8.99 | 50.5 ~ 349.5 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.005 | 10 | A | +0.005/0 | A | - | - | 2 ~ 9.99 | 50 ~ 349.5 | - | - | 70 ~ 350 | - | - | 2 ~ 9.99 | 50.5 ~ 349.5 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.005 | 12 | A | +0.005/0 | A | - | - | 2.5 ~ 11.99 | 50 ~ 349.5 | - | - | 70 ~ 350 | - | - | 2.5 ~ 11.99 | 50.5 ~ 349.5 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.005 | 1 | A | +0.005/0 | B | - | - | 0.5 ~ 0.98 | 50 ~ 149 | - | 0.5 ~ 0.98 | 70 ~ 200 | - | - | 0.51 ~ 0.99 | 50.7 ~ 149.3 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.005 | 1.5 | A | +0.005/0 | B | - | - | 0.5 ~ 1.48 | 50 ~ 199.5 | - | 0.5 ~ 1.48 | 70 ~ 250 | - | - | 0.5 ~ 1.49 | 50.5 ~ 199.5 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.005 | 2 | A | +0.005/0 | B | - | - | 0.7 ~ 1.98 | 50 ~ 249.5 | - | 0.7 ~ 1.98 | 70 ~ 250 | - | - | 0.7 ~ 1.99 | 50.5 ~ 249.5 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.005 | 2.5 | A | +0.005/0 | B | - | - | 0.7 ~ 2.48 | 50 ~ 249.5 | - | 0.7 ~ 2.48 | 70 ~ 250 | - | - | 0.8 ~ 2.49 | 50.5 ~ 249.5 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.005 | 3 | A | +0.005/0 | B | - | - | 0.7 ~ 2.98 | 50 ~ 299.5 | - | 0.7 ~ 2.98 | 70 ~ 300 | - | - | 0.71 ~ 2.99 | 50.5 ~ 299.5 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.005 | 3.5 | A | +0.005/0 | B | - | - | 1 ~ 3.48 | 50 ~ 299.5 | - | 1 ~ 3.48 | 70 ~ 300 | - | - | 1 ~ 3.49 | 50.5 ~ 299.5 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.005 | 4 | A | +0.005/0 | B | - | - | 1 ~ 3.98 | 50 ~ 299.5 | - | 1 ~ 3.98 | 70 ~ 300 | - | - | 1 ~ 3.99 | 50.5 ~ 299.5 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.005 | 4.5 | A | +0.005/0 | B | - | - | 1.5 ~ 4.48 | 50 ~ 299.5 | - | 1.5 ~ 4.5 | 70 ~ 300 | - | - | 1.5 ~ 4.49 | 50.5 ~ 299.5 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.005 | 5 | A | +0.005/0 | B | - | - | 1.5 ~ 4.5 | 50 ~ 349.5 | - | 1.5 ~ 4.5 | 70 ~ 350 | - | - | 1.5 ~ 4.99 | 50.5 ~ 349.5 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.005 | 5.5 | A | +0.005/0 | B | - | - | 1.5 ~ 5.48 | 50 ~ 349.5 | - | 1.5 ~ 5.48 | 70 ~ 350 | - | - | 1.5 ~ 5.49 | 50.5 ~ 349.5 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.005 | 6 | A | +0.005/0 | B | - | - | 2 ~ 5.98 | 50 ~ 349.5 | - | 2 ~ 5.98 | 70 ~ 350 | - | - | 2 ~ 5.99 | 50.5 ~ 349.5 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.005 | 6.5 | A | +0.005/0 | B | - | - | 2 ~ 6.48 | 50 ~ 349.5 | - | 2 ~ 6.48 | 70 ~ 350 | - | - | 2 ~ 6.49 | 50.5 ~ 349.5 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.005 | 7 | A | +0.005/0 | B | - | - | 2 ~ 6.98 | 50 ~ 349.5 | - | 2 ~ 6.98 | 70 ~ 350 | - | - | 2 ~ 6.99 | 50.5 ~ 349.5 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.005 | 8 | A | +0.005/0 | B | - | - | 2 ~ 7.98 | 50 ~ 349.5 | - | 2 ~ 7.98 | 70 ~ 350 | - | - | 2 ~ 7.99 | 50.5 ~ 349.5 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.005 | 9 | A | +0.005/0 | B | - | - | 2 ~ 8.98 | 50 ~ 349.5 | - | 2 ~ 8.98 | 70 ~ 350 | - | - | 2 ~ 8.99 | 50.5 ~ 349.5 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.005 | 10 | A | +0.005/0 | B | - | - | 2 ~ 9.98 | 50 ~ 349.5 | - | 2 ~ 9.98 | 70 ~ 350 | - | - | 2 ~ 9.99 | 50.5 ~ 349.5 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.005 | 12 | A | +0.005/0 | B | - | - | 2.5 ~ 11.98 | 50 ~ 349.5 | - | 2.5 ~ 11.98 | 70 ~ 350 | - | - | 2.5 ~ 11.99 | 50.5 ~ 349.5 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.005 | 1 | A | +0.005/0 | C | - | - | 0.5 ~ 0.98 | 50 ~ 149 | - | 0.5 ~ 0.98 | 70 ~ 200 | - | - | 0.51 ~ 0.99 | 50.5 ~ 149.5 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.005 | 1.5 | A | +0.005/0 | C | - | - | 0.5 ~ 1.48 | 50 ~ 199.5 | - | 0.5 ~ 1.48 | 70 ~ 250 | - | - | 0.5 ~ 1.49 | 50.5 ~ 199.5 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.005 | 2 | A | +0.005/0 | C | - | - | 0.7 ~ 1.98 | 50 ~ 249.5 | - | 0.7 ~ 1.98 | 70 ~ 250 | - | - | 0.7 ~ 1.99 | 50.5 ~ 249.5 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.005 | 2.5 | A | +0.005/0 | C | - | - | 0.7 ~ 2.48 | 50 ~ 249.5 | - | 0.7 ~ 2.48 | 70 ~ 250 | - | - | 0.8 ~ 2.49 | 50.5 ~ 249.5 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.005 | 3 | A | +0.005/0 | C | - | - | 0.7 ~ 2.98 | 50 ~ 299.5 | - | 0.7 ~ 2.98 | 70 ~ 300 | - | - | 0.71 ~ 2.99 | 50.5 ~ 299.5 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.005 | 3.5 | A | +0.005/0 | C | - | - | 1 ~ 3.48 | 50 ~ 299.5 | - | 1 ~ 3.48 | 70 ~ 300 | - | - | 1 ~ 3.49 | 50.5 ~ 299.5 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.005 | 4 | A | +0.005/0 | C | - | - | 1 ~ 3.98 | 50 ~ 299.5 | - | 1 ~ 3.98 | 70 ~ 300 | - | - | 1 ~ 3.99 | 50.5 ~ 299.5 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.005 | 4.5 | A | +0.005/0 | C | - | - | 1.5 ~ 4.48 | 50 ~ 349.5 | - | 1.5 ~ 4.48 | 70 ~ 350 | - | - | 1.5 ~ 4.49 | 50.5 ~ 299.5 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.005 | 5 | A | +0.005/0 | C | - | - | 1.5 ~ 4.48 | 50 ~ 349.5 | - | 1.5 ~ 4.48 | 70 ~ 350 | - | - | 1.5 ~ 4.99 | 50.5 ~ 349.5 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.005 | 5.5 | A | +0.005/0 | C | - | - | 1.5 ~ 5.48 | 50 ~ 349.5 | - | 1.5 ~ 5.48 | 70 ~ 350 | - | - | 1.5 ~ 5.49 | 50.5 ~ 349.5 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.005 | 6 | A | +0.005/0 | C | - | - | 2 ~ 5.98 | 50 ~ 349.5 | - | 2 ~ 5.98 | 70 ~ 350 | - | - | 2 ~ 5.99 | 50.5 ~ 349.5 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.005 | 6.5 | A | +0.005/0 | C | - | - | 2 ~ 6.48 | 50 ~ 349.5 | - | 2 ~ 6.48 | 70 ~ 350 | - | - | 2 ~ 6.49 | 50.5 ~ 349.5 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.005 | 7 | A | +0.005/0 | C | - | - | 2 ~ 6.98 | 50 ~ 349.5 | - | 2 ~ 6.98 | 70 ~ 350 | - | - | 2 ~ 6.99 | 50.5 ~ 349.5 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.005 | 8 | A | +0.005/0 | C | - | - | 2 ~ 7.98 | 50 ~ 349.5 | - | 2 ~ 7.98 | 70 ~ 350 | - | - | 2 ~ 7.99 | 50.5 ~ 349.5 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.005 | 9 | A | +0.005/0 | C | - | - | 2 ~ 8.98 | 50 ~ 349.5 | - | 2 ~ 8.98 | 70 ~ 350 | - | - | 2 ~ 8.99 | 50.5 ~ 349.5 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.005 | 10 | A | +0.005/0 | C | - | - | 2 ~ 9.98 | 50 ~ 349.5 | - | 2 ~ 9.98 | 70 ~ 350 | - | - | 2 ~ 9.99 | 50.5 ~ 349.5 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.005 | 12 | A | +0.005/0 | C | - | - | 2.5 ~ 11.98 | 50 ~ 349.5 | - | 2.5 ~ 11.98 | 70 ~ 350 | - | - | 2.5 ~ 11.99 | 50.5 ~ 349.5 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.005 | 1 | A | +0.005/0 | D | - | - | 0.5 ~ 0.98 | 50 ~ 149 | 0.1 ~ 0.5 | 0.5 ~ 0.98 | 70 ~ 200 | - | - | 0.51 ~ 0.99 | 50.5 ~ 149.5 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.005 | 1.5 | A | +0.005/0 | D | - | - | 0.5 ~ 1.48 | 50 ~ 199.5 | 0.1 ~ 0.5 | 0.5 ~ 1.48 | 70 ~ 250 | - | - | 0.5 ~ 1.49 | 50.5 ~ 199.5 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.005 | 2 | A | +0.005/0 | D | - | - | 0.7 ~ 1.98 | 50 ~ 249.5 | 0.1 ~ 0.5 | 0.7 ~ 1.98 | 70 ~ 250 | - | - | 0.7 ~ 1.99 | 50.5 ~ 249.5 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.005 | 2.5 | A | +0.005/0 | D | - | - | 0.7 ~ 2.48 | 50 ~ 249.5 | 0.1 ~ 0.5 | 0.7 ~ 2.48 | 70 ~ 250 | - | - | 0.8 ~ 2.49 | 50.5 ~ 249.5 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.005 | 3 | A | +0.005/0 | D | - | - | 0.7 ~ 2.98 | 50 ~ 299.5 | 0.1 ~ 0.5 | 0.7 ~ 2.98 | 70 ~ 300 | - | - | 0.71 ~ 2.99 | 50.5 ~ 299.5 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.005 | 3.5 | A | +0.005/0 | D | - | - | 1 ~ 3.48 | 50 ~ 299.5 | 0.1 ~ 0.5 | 1 ~ 3.48 | 70 ~ 300 | - | - | 1 ~ 3.49 | 50.5 ~ 299.5 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.005 | 4 | A | +0.005/0 | D | - | - | 1 ~ 3.98 | 50 ~ 299.5 | 0.1 ~ 0.5 | 1 ~ 3.98 | 70 ~ 300 | - | - | 1 ~ 3.99 | 50.5 ~ 299.5 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.005 | 4.5 | A | +0.005/0 | D | - | - | 1.5 ~ 4.48 | 50 ~ 349.5 | 0.1 ~ 0.5 | 1.5 ~ 4.48 | 70 ~ 350 | - | - | 1.5 ~ 4.49 | 50.5 ~ 299.5 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.005 | 5 | A | +0.005/0 | D | - | - | 1.5 ~ 4.48 | 50 ~ 349.5 | 0.1 ~ 0.5 | 1.5 ~ 4.48 | 70 ~ 350 | - | - | 1.5 ~ 4.99 | 50.5 ~ 349.5 |
Loading...
Material | SKH51 | Surface treatment | No | Head thickness | 4mm(T4) |
---|---|---|---|---|---|
Shape | Two-step | With/without cooling hole | No | A/V (Tip tolerance) | ±0.01 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Shaft diameter tolerance
D/P (Shaft diameter)(mm)
Step (Step shape)
Applicable sleeve hole diameter tolerance
Type of the second step
A (Tip part)(mm)
C (Tip part)(mm)
E (Tip diameter in the tip part)(mm)
F (Shaft diameter length)(mm)
G (Tip C chamfering width on the tip part)(mm)
J (Tip part)(mm)
L (L dimension)(mm)
Q (Tip R chamfering on the tip part)(mm)
R (Tip part)(mm)
V (Tip diameter in the tip part)(mm)
Y(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften