Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Permissible deviations for dimensions without tolerance specification as per DIN ISO 2768-m
① | X155CrVMo12 | |
60~62HRC | ||
② | X155CrVMo12 |
d | d1 | d2 | d3 | M | VW Code | Catalog | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | D | ||||||
8 | 6 | 9.5 | 9.9 | M4 | 39V 863/10 | DDCBA | 10 |
11.2 | 8 | 12 | 12.5 | M5 | 39V 863/13 | 13 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Loading...
M (Material) | X155CrVMo12 | Hardness | 60~62HRC |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
D (Diameter)(mm)
Inner Diameter d(mm)
Thread Size
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften