• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Locating Plate

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Drawing / Product Specification

Locating Plate

S45C

Specifications Table

Guide pillar
d
LTWCd1VW CodeCatalog No.
25, 3240520201939D 856/2DLPV-2
40, 50488252421139D 856/4DLPV-4
63, 80601034301439D 856/6DLPV-6

Used with Guide Pillars DGPMAV

Order

Locating Plate

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
DLPV-2
DLPV-4
DLPV-6
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
T (Thickness)
(mm)
L (Length)
(mm)
Guide Pillar Diameter d
(mm)
Width
(mm)
VW Code

5.05 €

1 12 Arbeitstage 54025, 322039D 856/2

6.06 €

1 12 Arbeitstage 84840, 502539D 856/4

6.57 €

1 12 Arbeitstage 106063, 803439D 856/6

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material S45C

Technischer Support