• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Führungssäulen / hohl, zweifaches Innengewindem, konisch, Nut / ähnlich VDI 3356

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
DGPTB100-315
DGPTB100-355
DGPTB100-400
DGPTB100-450
DGPTB125-355
DGPTB125-400
DGPTB125-450
DGPTB125-500
DGPTB160-450
DGPTB160-500
DGPTB160-560
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D (Guide diameter)
(mm)
L (Length) (mm)
(mm)

210.88 €

1 11 Arbeitstage 100315

228.12 €

1 11 Arbeitstage 100355

247.39 €

1 11 Arbeitstage 100400

320.44 €

1 11 Arbeitstage 100450

336.81 €

1 13 Arbeitstage 125355

373.09 €

1 18 Arbeitstage 125400

398.06 €

1 13 Arbeitstage 125450

435.48 €

1 13 Arbeitstage 125500

754.22 €

1 13 Arbeitstage 160450

837.80 €

1 13 Arbeitstage 160500

945.24 €

1 13 Arbeitstage 160560

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Steel Hardness 60~64 HRC depth 1.5 mm (Induction hardened) Standard VDI 3356

Technischer Support