• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Führungssäulen / Innengewinde, konisch, Nut / VDI 3356

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
DGPTA80-280
DGPTA80-315
DGPTA80-355
DGPTA80-400
DGPTA80-450
DGPTA100-315
DGPTA100-355
DGPTA100-400
DGPTA100-450
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D (Guide diameter)
(mm)
L (Length) (mm)
(mm)

80.45 €

1 11 Arbeitstage 80280

90.50 €

1 11 Arbeitstage 80315

99.95 €

1 11 Arbeitstage 80355

110.49 €

1 11 Arbeitstage 80400

136.70 €

1 11 Arbeitstage 80450

115.14 €

1 11 Arbeitstage 100315

134.02 €

1 11 Arbeitstage 100355

155.60 €

1 11 Arbeitstage 100400

200.87 €

1 11 Arbeitstage 100450

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Steel Hardness 60~64 HRC depth 1.5 mm (Induction hardened) Standard VDI 3356

Technischer Support